Unsere Zustandsüberwachungsprodukte liefern Ihnen die wesentlichen Daten, die Sie benötigen, um ungeplante Ausfallzeiten und somit unnötige Kosten zu vermeiden. Die Echtzeitüberwachung des Zustands Ihrer Maschinen ermöglicht eine intelligente Fertigung. Auf diese Weise können Sie potenzielle Equipment-Ausfälle vorhersagen und sich vor ihnen schützen, bevor sie sich auf die Qualität und die Wartungskosten auswirken können.
- Overview
- Products
Products
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse

9309 – Emonitor-Software
Unsere Zustandsüberwachungssoftware der Serie 9309 Emonitor® dient gemeinsam mit unseren Monitoren und tragbaren Datensammlern zur Einrichtung und Ausführung eines Programms zur vorausschauenden Wartung.

Serie 1442
Unsere Wirbelstromsondensysteme der Serie 1442 umfassen einen linearen Bereich von 0,25 bis 29 mm. Diese Systeme eignen sich für Messungen von Wellenschwingung, Phasen-/Drehzahlsollwert und Rotor-/Schubposition an Industriemaschinen.

Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
Unsere Beschleunigungssensoren der Serie 1443 werden zur Messung von Vibrationen in industriellen Maschinen verwendet.

1441 Dynamix 2500
Unsere tragbaren Datenerfassungsgeräte der Serie 1441 Dynamix™ 2500 können eine Vielzahl verschiedener Analysefunktionen messen, verarbeiten, anzeigen und speichern.

1440 XM ControlNet
Unsere Dynamik-Messmodule der Serie 1440 XM® für ControlNet™-Netzwerke überwachen Vibration, Druck und Belastung bei rotierenden Bauteilen.

1440 XM-220
Unsere dualen Geschwindigkeitsmodule der Serie 1440 XM® 220 werden im zweikanaligen, einzelnen redundanten Kanalmodus oder Gegenlaufmodus verwendet, um zu steuern, wie Sensoren die Drehzahl-, Beschleunigungs- und Spitzenmessungen berechnen.

1440 XM-124
Unsere Standarddynamikmessmodule der Serie 1440 XM® 124 überwachen Wellen-, Gehäuse- oder Sockelvibrationen bei rotierenden Geräten.

1440 XM-442
Unsere Relaismodule der Serien 1440 XM® 441 und 442 sind geeignet, wenn über die einzelnen Relais auf der Platine der Messmodule hinaus weitere Relais benötigt werden.

Dynamix 1444
Unser Dynamix™ 1444 integriertes Zustandsüberwachungssystem hilft Ihnen, die Maschinen in Ihrer Integrated Architecture zu überwachen und zu schützen.