Loading

PlantPAx Ein Prozessleitsystem (DCS), das Ihren Betrieb agiler macht

Betreten Sie eine virtuelle Anlagenumgebung und sehen Sie das DCS-System in Aktion
Starten Sie das interaktive
Prozesslösungen
    • Überblick
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Grundlegendes Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
    • Umfangreiches Batch-Management
  • Optimierung
    • Überblick
    • Sicherheitstechnische Systeme
    • Sicherheitstechnische Systeme
    • AADvance
    • AADvance
    • Trusted
    • Trusted
    • ControLogix SIL-2
    • ControLogix SIL-2
  • Dienstleistungen
    • Überblick
    • DCS-Migration
    • DCS-Migration
    • Prozessleitsystem PlantPAx
    • Prozessleitsystem PlantPAx

Das PlantPAx®-System hilft Herstellern, schneller fundierte Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus können sie schneller auf Kundenanforderungen und sich kurzfristig ändernde Spezifikationen reagieren. Die neue Version des Systems wurde so entwickelt, dass sie ein integraler Bestandteil Ihrer Strategie für die digitale Transformation sein kann. Sie hilft Ihnen, produktiver und profitabler zu sein und zugleich die betrieblichen Risiken zu reduzieren.

Es ist an der Zeit zu überdenken, was ein modernes Prozessleitsystem für Sie erledigen kann.

 

Entdecken Sie, wie Sie die Produktivität steigern können,
die Rentabilität verbessern und dazu beitragen, Risiken mit PlantPAx® zu reduzieren.

Betreten Sie eine virtuelle Anlagenumgebung und sehen Sie das DCS-System in Aktion.

Starten Sie das interaktive
 
 
 
 

PlantPAx 5.0

Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit unserer neuesten DCS-Version

Hersteller wie Sie sind geübt darin, Komplexität und Herausforderungen zu meistern, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies gilt für eine Vielzahl von Branchen, von der Pharmaindustrie über Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke bis hin zu Bergbau und Chemie. Für all diese Branchen ist es wichtig, die neuesten technologischen Fortschritte zu implementieren und die digitale Transformation stetig weiterzuentwickeln.

Von der Steuerzentrale bis zur Vorstandsetage stehen die Anwender von Prozesssystemen vor der ständigen Herausforderung, die Produktivität mit Budget- und Ressourcenbeschränkungen in Einklang zu bringen und sich proaktiv auf Betriebsrisiken einzustellen. Stellen Sie sich diesen Herausforderungen und erzielen Sie mit dem PlantPAx-Prozessleitsystem echte Produktivitätssteigerungen in Ihrer Anlage.

Die Systemfunktionen wirken sich positiv auf den Lebenszyklus Ihres Anlagenbetriebs aus, da sie sicherstellen, dass anlagenweite und skalierbare Systeme die Produktivität steigern, die Rentabilität verbessern und die Gesamtrisiken für den Betrieb verringern.

2021 Control Engineering Engineers' Choice Award – Gewinner (Logo)

Winner of the Process Control Systems Category

Die aktuelle Systemversion bietet:

Geringerer Speicherbedarf: Neue Prozesssteuerungen erweitern die Möglichkeiten der Logix-Familie mit modernster Rechenleistung und Kapazität, um die Komplexität von PlantPAx-Architekturen zu reduzieren Die Verkleinerung des Befestigungsmaßes senkt zudem die Gesamtbetriebskosten des Systems über dessen Lebenszyklus.

Sorgt für Konsistenz: Mit den in die Steuerungen eingebetteten nativen Prozessanweisungen können Projektteams Ansätze für Kontrollstrategien anwenden, die die Konsistenz für einzelne Projekte oder für Einsätze an mehreren Standorten fördern.

Optimierte Workflows: Entwicklungsteams können Einsparungen bei der Konfiguration von Anlagenkomponenten, Alarmen und Elementen des Diagnosesystems erzielen. Die Bediener haben die Möglichkeit, die zugrunde liegende Steuerungslogik auf sichere Weise einzusehen.

TÜV-zertifiziert für Cybersicherheit: PlantPAx 5.0-Systemarchitekturen sind gemäß der internationalen Norm ISA-99/IEC 62443-3-3 vom TÜV zertifiziert, was eine Leitlinie für die Implementierung eines elektronisch geschützten Systems bietet, mit der Risiken gemindert werden können.

Aktivierte Analysen: Die Version PlantPAx 5.0 verfügt über speziell entwickelte Frameworks, die Live- und historische Daten aus dem Prozessleitsystem einfach in Berichts- und Analysetools einbinden. Dies ermöglicht erweiterte Erfahrungen, wie Augmented Reality, und eine einfache Integration mit skalierbaren Analysepaketen.

Von uns unterstützte Branchen

Chevron DownChevron Down
Video
Mit PlantPAx 5.0 mehr erreichen

PlantPAx® 5.0, das moderne Prozessleitsystem (DCS) von Rockwell Automation, eignet sich für anlagenweite Anwendungen und vieles mehr. PlantPAx 5.0 trägt dazu bei, den für Ihre Automatisierungsinfrastruktur erforderlichen Aufwand zu reduzieren und bietet gleichzeitig verbesserte Diagnose- und Analysemöglichkeiten. 

PlantPAx – das moderne Prozessleitsystem
Main Image
Broschüre
PlantPAx – das moderne Prozessleitsystem

Das PlantPAx®-System – ein modernes Prozessleitsystem – ist ein wichtiger Bestandteil des Connected Enterprise®.

Jetzt downloaden

Videos: Neue technische Merkmale von PlantPAx 5.0

Unsere Demos bieten Ihnen bessere Einblicke in technische Merkmale

Die neueste Version von PlantPAx bietet mehr wertvolle technische Funktionen als je zuvor. Diese Demo-Videos führen Bediener und Ingenieure durch spezifische Funktionen der neuesten Version des modernen DCS.

Jedes Video bietet eine detaillierte Beschreibung spannender neuer Funktionen von PlantPAx 5.0 und zeigt, wie diese Version Produktivität und Profitabilität voranbringt und dabei die betrieblichen Risiken mindert.

PlantPAx 5.0: Bibliothek der Prozessobjekte
Main Image
Demo
PlantPAx 5.0: Bibliothek der Prozessobjekte

Vorgestellt wird die neue Bibliothek von Prozessobjekten für die neue Prozesssteuerungsfunktion in PlantPAx® 5.0. Sie können jetzt beim Aufbau Ihrer Prozessstrategie Zeit und Speicher sparen.

Jetzt ansehen
Videoplaylist: Technische Merkmale von PlantPAx 5.0
Main Image
Überblick
Videoplaylist: Technische Merkmale von PlantPAx 5.0

PlantPAx® 5.0 bietet neue und aktualisierte technische Funktionen. Unsere Demo-Videos beschreiben und erläutern die neuesten Merkmale – von eingebetteten Alarmen bis zu SAMA-Befehlen.

Jetzt ansehen

Dieses Demo-Video konzentriert sich auf die Bibliothek von Prozessobjekten für die neue Prozesssteuerung in PlantPAx 5.0. Andere Videos in der Playlist zu technischen Features fokussieren sich auf folgende Themen:

  • Eingebettete Alarme
  • Verantwortlichkeit und Zuweisung
  • SAMA-Diagramme
  • Verwendung der Befehle
  • HiHART
  • Und mehr
Mit der Playlist-Kachel können Sie auf alle Videos zugreifen.
Anwendergruppe für Prozesslösungen

Diese jährlich stattfindende, branchenführende Veranstaltung befasst sich mit den Herausforderungen, denen Sie sich in der Produktion täglich stellen müssen. Sie können sich darauf verlassen, dass unsere anregenden Keynotes, aufschlussreichen technischen Sitzungen und praktischen Übungen Ihnen helfen werden, die neuesten Technologien zur Prozessautomatisierung kennenzulernen.

Weitere Informationen

PlantPAx: das moderne Prozessleitsystem

Stellen Sie neue Erwartungen an ein Prozessleitsystem

Alle Ihre Automatisierungsvorgänge können in ein Connected Enterprise integriert werden – mit dem PlantPAx-System als Schlüsselkomponente. Dank dieser Technologie können Sie die Produktivität steigern, die Effizienz erhöhen und Kosten senken.

PlantPAx, das moderne Prozessleitsystem, ist ein einzelnes Steuerungssystem für das gesamte Werk und bietet mehr Flexibilität, um bessere geschäftliche Entscheidungen zu ermöglichen.

Steuerung und Optimierung des gesamten Werks: Das PlantPAx-System verwendet eine gemeinsame Automatisierungsplattform zur nahtlosen Integration der wichtigen Bereiche im Werk. Dieses moderne DCS verbindet die Prozess-, diskrete, Energie-, Informations- und Sicherheitssteuerung zu einer werksweiten Infrastruktur. Zu den Vorteilen gehören gemeinsame Plattformen, nahtloser Informationsfluss, einfache Verwaltung und geringere Gesamtbetriebskosten. Unsere leistungsstarken Architekturen anzeigen

Skalierbare und modulare Architektur: Mit dem PlantPAx-System erhalten Sie eine Vielzahl an Architekturoptionen für mehr Flexibilität. Sie können dieselbe Plattform für einzelne Stationen oder große verteilte Architekturen verwenden. Dies umfasst einfache Integration ohne Datenreplikation, kürzere Produkteinführungszeiten und skalierbare Systemmerkmale wie Bedienerschnittstellen, Batch-Management und Datenerfassung. Mehr über Design- und Implementierungslösungen erfahren

Offen, datenorientiert und sicher: Das moderne Prozessleitsystem PlantPAx basiert auf offenen Kommunikationsstandards mit EtherNet/IP als Backbone. So sind Echtzeitinformationen im gesamten Unternehmen verfügbar, die fundiertere Geschäftsentscheidungen ermöglichen. Treffen Sie bessere geschäftliche Entscheidungen, indem Sie Virtualisierung und Mobilität nutzen, IT/OT-Konvergenz mit COTS-Hardware ermöglichen, eine Energieersparnis von bis zu 10 % erzielen und eine systematische Defense-in-Depth-Sicherheitsstrategie umsetzen. Schützen Sie Ihre Daten

Flexibles Liefer- und Supportnetzwerk: Mit dem PlantPAx-Prozessleitsystem können Sie die optimale Implementierung und das Support-Team gemäß Ihren Anforderungen wählen. Wir können das System und andere erstklassige Lösungen liefern, oder Ihr lokaler Prozesssystemintegrator, mit dem Sie bereits eine Arbeitsbeziehung aufgebaut haben, kann Ihren Support übernehmen.


Lebenszyklus-Services

Unterstützung betrieblicher Prozesse über den gesamten Lebenszyklus

Unternehmen benötigen für die Umsetzung einer Lebenszyklusstrategie vom Fertigungsbereich bis zum Vorstand einen globalen Partner, der die Anforderungen ihrer Branche versteht. Rockwell Automation kombiniert Fachwissen und Technologie, um brillante Lösungen anbieten zu können. Wir arbeiten in jedem Stadium des Lebenszyklus mit Ihnen zusammen, um die Möglichkeiten Ihres Geschäfts und damit die Möglichkeiten für Ihre Kunden voranzubringen.

Das Prozessleitsystem PlantPAx zeichnet sich durch die Integration der Prozesssteuerung in das Unternehmen aus. Dadurch werden die Lebenszykluskosten des Systems gesenkt und die operationellen Risiken im Betrieb verringert. PlantPAx kann jede Phase des Lebenszyklus optimieren.

  1. Design: Durch eine schnellere Entwicklung und Standardisierung können die Teams nicht wertschöpfende Aufgaben, die die Designphase in Anspruch nehmen, auslagern und sich stattdessen darauf konzentrieren, dem Kunden einen differenzierten, höheren Wert zu bieten.
  2. Umsetzung: Eine schnellere Inbetriebnahme und eine bessere Skid-Integration minimieren Unterbrechungen des kritischen Pfads der Projektzeitplanung. Die technologischen Merkmale des DCS müssen es den globalen Teams ermöglichen, Probleme in der Phase der Inbetriebnahme schnell zu beheben und flexibel zu bleiben, um späte Änderungen zu übernehmen. Skid-Integrationsfunktionen und Simulationstools zur Durchführung effektiver Abnahmetests tragen zur Verkürzung der Projektlaufzeiten bei.
  3. Nachhaltigkeit: Einfachere Wartung, Betrieb und Modernisierung durch Senkung der Gesamtbetriebskosten bei geringerem Bedarf und vereinfachtem Modernisierungspfad.
  4. Verbesserungen: Sie fördern Verbesserungen im Unternehmen durch mehr Diagnosefunktionen, offenen Zugang sowie Analyse- und Optimierungstools.
Weitere Informationen über unsere Prozessservices
Lebenszyklus-Services
Main Image
Leistungen
Lebenszyklus-Services

Wir bieten Services im Bereich der industriellen Automatisierung an, um Ihre Produktionsanlage im gesamten Lebenszyklus zu unterstützen, ganz gleich ob Sie Ihre Betriebsabläufe entwickeln, umsetzen, aufrecht erhalten oder verbessern möchten.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

DCS-Migrationen

Risiken traditioneller Prozessleitsysteme

Ihr DCS ist das „Gehirn Ihrer Prozesse“ – es greift in Ihre Anlage ein, um die Vielzahl von Geräten zu überwachen und zu steuern, die es Ihnen ermöglichen, pünktlich Qualitätsprodukte zu produzieren. Mit fortschreitendem Alter der Anlagen treten neue Aspekte in den Vordergrund: Bezugsquellen für Ersatzteile, Service, potenzielle Produktivitätsverluste durch alte Technologien und ein erhöhtes Risiko für Ausfallzeiten. Erfahren Sie, wie Rockwell Automation Ihnen bei der Modernisierung Ihres Steuerungssystems mit dem Prozessleitsystem PlantPAx helfen kann.

Migration von Prozessleitsystemen
Main Image
Leistungen
Migration von Prozessleitsystemen

Unsere Migrationslösungen sind darauf ausgelegt, Ausfallzeiten zu minimieren, betrieblichen Erfolg zu maximieren und das Risiko durch das Festhalten an alter Ausrüstung zu senken.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Playlist: PlantPAx- und DCS-Migrationen
Main Image
Überblick
Playlist: PlantPAx- und DCS-Migrationen

Sind Sie bereit, Ihr bisheriges Prozessleitsystem zu modernisieren? Viele Verfahrensanlagen sind derzeit mit veralteten Prozessleitsystemen (DCS) ausgestattet. Erfahren Sie, wie die DCS-Migration zum PlantPAx®-DCS Ihnen helfen kann.

Jetzt ansehen

Batch-Steuerung und FactoryTalk Batch

Von Anfang an Teil des PlantPAx DCS

Die dynamische Fertigung von heute bringt viele Herausforderungen mit sich: Kosten müssen kontrolliert, Risiken minimiert und jede Chance auf Wettbewerbsvorteile genutzt werden. Für viele Unternehmen bedeutet dies, dass die Produktionsbereiche Ineffizienzen, die sie behindern, mit mutigen Ansätzen beseitigen müssen. Dies erfordert eine fundierte Entscheidungsfindung, datenbasierte Aufdeckung der Ineffizienzen und intensive Zusammenarbeit. Unternehmen, die den schnellen technologischen Fortschritt für sich zu nutzen wissen, eröffnen sich immer neue Wettbewerbsvorteile.

FactoryTalk® Batch ermöglicht eine effiziente, konsistente und berechenbare Batch-Produktion mittels Wiederverwendung von Code, Rezepten, Phasen und Logik. FactoryTalk Batch kombiniert den ISA-88-Standard mit bewährter Technologie, deren Flexibilität sie für unternehmensweite Architekturen ebenso wie für komplexe Anwendungen in einzelnen Anlagen geeignet macht. FactoryTalk Batch ermöglicht zudem den Einsatz eines Steuerungs- und Datensystems über Prozesse hinweg, um Kapazität und Produktqualität zu steigern, Energie und Rohstoffe zu sparen und Prozessabweichungen sowie menschliches Eingreifen zu reduzieren.

FactoryTalk Batch
Main Image
Software
FactoryTalk Batch

Nutzen Sie Anlagen effizienter, steigern Sie die Produktqualität, senken Sie den Energieverbrauch und sparen Sie Geld – mit modernen Strategien zur Batch-Steuerung, verfügbar in der Software FactoryTalk® Batch.

Erste Schritte
Batch-Steuerung
Main Image
Leistungen
Batch-Steuerung

Unsere Batch-Steuerungslösungen schaffen eine flexible Umgebung, damit Sie Ihre Anforderungen erfüllen und somit produktiver arbeiten und höhere Gewinne erzielen können.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Vorteile

  • Optimieren der Lieferkette
  • Schnellere Inbetriebnahme
  • Mehr Konsistenz
  • Raum für Wachstum

Design- und Implementierungstools

Tools zur Konfiguration und Anwendung unserer Produkte

Das PlantPAx-Prozessleitsystem nutzt die Verbesserungen unserer Design- und Konfigurationsplattformen. Mit dem PlantPAx System Estimator (PSE) können Sie schnell auf der Basis Ihrer Anforderungen Ihre Architektur entwerfen und validieren. Der PSE-Assistent ist Teil des Integrated Architecture® Builder (IAB).

PlantPAx System Estimator herunterladen Mehr über unsere Systemkonfigurationstools erfahren
PlantPAx DCS Auswahlhilfe
Main Image
Broschüre
PlantPAx DCS Auswahlhilfe

Das PlantPAx®-System bietet ein modernes Konzept für die dezentrale Steuerung. Das System nutzt gemeinsam mit anderen Automatisierungsdisziplinen in der Anlage eine zentrale Technologie.

Jetzt downloaden
PlantPAx DCS-Benutzerhandbuch
Main Image
Handbuch
PlantPAx DCS-Benutzerhandbuch

Beschreibt die Add-On-Befehle, eingebettete PlantPAx-Befehle und die zugehörigen Faceplates, die für die Entwicklung von Anwendungen zur Verfügung stehen.

Jetzt downloaden
Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lös... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Prozesslösungen Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prozesssysteme Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prozessleitsysteme (PlantPAx) Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: