Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software. Als integrierte Entwicklungssoftware für Ihr Micro Control-System bietet unsere Connected Components Workbench-Software die Programmierung und Simulation von Controllern, die Konfiguration von Geräten und die Visualisierung mit dem Editor für Mensch-Maschine-Schnittstellen, HMI-Editor (Human Machine Interface). Diese Software hilft Ihnen, die Entwicklungszeit und -kosten einer Maschine in der Anfangsphase zu reduzieren.
Das bietet die Connected Components Workbench-Software
Unsere Software basiert auf bewährten Rockwell Automation- und Microsoft Visual Studio-Technologien. Die intuitive Design-Software ist
- einfach zu programmieren – vereinfachen Sie die Programmierung mit Beispielcode und benutzerdefinierten Funktionsblöcken.
- einfach zu simulieren – programmieren und testen Sie Anwendungen mit dem Micro800™ Simulator ganz ohne Hardware.
- leicht zu konfigurieren – eine einzige integrierte Design-Software-Umgebung reduziert die Zeit und Kosten bei der Maschinenentwicklung in der Anfangsphase.
- einfach zu visualisieren – Variablen der Micro800™-Steuerung können bei der Erstellung von HMI-Tags direkt verknüpft werden.
Steigern Sie die Benutzereffizienz mit Softwareversion 23
- Verbesserte Konnektivität mit impliziter Messaging-Unterstützung der Klasse 1 für bis zu vier Netzknoten in den neuen Micro820® 2080-L20E-Steuerungen
- Erweiterte Kommunikationsfunktionen und einfacherer Umstieg von MicroLogix™ auf die Micro800-Steuerung durch Unterstützung von PCCC-Befehlen (Programmable Controller Communications Commands) in den verbesserten Micro850® 2080-L50E-Steuerungen
- Nutzung einer vertrauten Benutzerschnittstelle mit der Fähigkeit, grundlegende LCD-Anzeigefunktionen der alten Steuerung durch dezentrale LCD-Anzeigenkonnektivität in Micro850- und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen beizubehalten
- Verbesserte Sicherheit für Steuerungen und Program Organization Units (POUs) mit einer längeren Kennwortunterstützung von 8 bis 64 Zeichen
- Geringerer Einrichtungsaufwand und verbesserte Instandhaltung mit Trenderstellungsfunktionen für Tag-Variablen der Micro800-Steuerung und PowerFlex®-Antriebsparameter
Bauen Sie intelligentere Maschinen – mit einer intuitiven Entwicklungssoftware
- Optimierung der Kompatibilität mit Micro850 und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen, für bessere Leistung und erweiterte Funktionen.
- Vereinfachte Programmierung mit vereinfachten Konfigurationsmasken zur Unterstützung zusätzlicher Antriebe und Geräten mit gängigem Profil zu unterstützen.
- Größere Systemleistung und mehr Zuverlässigkeit durch eine verbesserte Ethernet-Diagnose.
- Eine nahtlose Integration mit direktem Zugriff auf vordefinierte Tags für PowerFlex-Antriebe der Serie 520 und Kinetix® 5100 wird über EtherNet/IP ermöglicht.
- Vereinfachte Konfiguration mit DNP3*-Protokollkonnektivität, erweiterten DF1-Kommunikationsoptionen und impliziten Messaging-Fähigkeiten der Klasse 1**.
- Spart Design-Zeit durch um 23 % bzw. 40 % schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeit beim Hoch- bzw. Herunterladen.
- Größere Systemsicherheit durch das Festlegen und Prüfen von Passwörtern und durch verschlüsselte Benutzerprojekte im Speichermodul.
- Einfache Modernisierung von MicroLogix auf die Micro870 2080-L70E-Steuerung durch Beibehalten der alten Kommunikationsmethode mit PCCC-Befehlsunterstützung***
- Verbesserte Benutzereffizienz durch Unterstützung von Bit-Level-Kommentaren und Sommer-/Winterzeitumschaltung***
*Erhältlich mit Micro870-Steuerungen 2080-L70E-24QBBN und 2080-L70E-24QWBN.
**Erhältlich mit Micro850- und Micro870 2080-Lx0E-Steuerungen, die Connected Components Workbench-Software ab Version 21 nutzen.
***Verfügbar in der Connected Components Workbench-Software ab Version 22
Maschinen in einer integrierten Designumgebung einfacher entwickeln
- Verkürzen Sie die Programmierzeit für die Micro800-Steuerung durch die schnelle Eingabe und Modifizierung von Kontaktplan-Strompfaden mithilfe ähnlicher Workflows wie bei der Software RSLogix 500® und der Anwendung Studio 5000 Logix Designer®
- Entwerfen Sie einfach in Ihrer bevorzugten Umgebung, da Sie zwischen Standard-IEC- und Logix-Designs umschalten können.
- Nutzen Sie mit der Controller Organizer-Ansicht das Logix-Design als eine vertraute Umgebung.
- Erhöhen Sie die Effizienz mit dem Gitternetz für globale und lokale Variablen.
- Teilen Sie Code über benutzerdefinierte Funktionen (UDFs), benutzerdefinierte Funktionsblöcke (UDFBs) und durch kopieren/einfügen.
Durch Digital Engineering produktiver werden
- Reduzieren Sie die Entwicklungszeit durch Evaluierung, Training und Debugging von Anwendungscode in einer kontrollierten Umgebung mit dem Micro800 Simulator.
- Schaffen Sie Transparenz durch die Erfassung, Anzeige und Analyse von Echtzeitdaten mit PowerFlex®-Laufwerken und Micro800-Trending.
- Verkürzen Sie die Entwicklungszeit mit der verbesserten Laufzeitleistung und den Run Mode Change-Funktionen (RMC).
- Verbessern Sie die Benutzererfahrung mit der intuitiven Suchfunktion und der benutzerfreundlichen Funktionssymbolleiste.
- Mit PanelView™ 800 DesignStation schaffen Sie mehr Nutzerfreundlichkeit durch bessere Objektanimationen.
Das muss Ihr Windows-Betriebssystem leisten
Mindestanforderungen an die Hardware
- Prozessor: Intel Core i5 Standard Power-Prozessor (i5-3xxx) oder ähnlicher
- RAM: 8 GB
- Festplattenspeicher: 20 GB frei
- Optisches Laufwerk: DVD-ROM (nur wenn die Software per DVD installiert werden soll)
- Zeigegerät: Beliebig, wenn es Microsoft Windows®- kompatibel ist
Unterstütztes Betriebssystem – Getestete Versionen
- Windows Server 2022 Standard*
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2019 Standard*
- Windows Server 2019 Datacenter
- Windows 11 Enterprise*
- Windows 11 Professional
- Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024
- Windows 10 Enterprise 64-Bit*
- Windows 10 Professional 64-Bit
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64-Bit
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64-Bit
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Für die Betriebssysteme Windows Server 2019, Windows 10 und Windows 11 muss .NET Framework 3.5 SP1 installiert werden.
* Empfohlenes Betriebssystem zur Verwendung mit der Connected Components Workbench-Software Version 23.
Erste Schritte: Software erwerben und die Programmiereffizienz steigern
Die Standard- und Developer-Editionen sind in folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Chinesisch (vereinfacht
Standardversion (kostenloser Download)
- Verfügt über eine allgemeine, bedienerfreundliche Konfigurations- und Programmiersoftware für das Mikro-Steuerungssystem von Rockwell Automation, inklusive einer Demoversion von Micro800 Simulator.
- Jetzt kostenlos im Product Compatibility & Download Center (PCDC) herunterladen.
Entwicklerversion
- Enthält die Standardversion, die Vollversion von Micro800 Simulator und Archive Manager sowie umfassende Funktionen für die Programmierung von Micro800-Steuerungen zur Optimierung der Anwendererfahrung.
- Erwerben Sie über das Software-Abonnement-Portal ein Jahresabonnement mit Support.
- Oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Distributor oder Ihre Rockwell Automation-Vertriebsniederlassung, um Informationen zu den Preisen zu erhalten.
Erfahrung
Entdecken Sie, was die Connected Components Workbench-Software leisten kann: Virtuelle Anwendungsdemonstrationen und Übungen stehen für Sie bereit.
Vereinbaren Sie einen Termin für eine virtuelle Demonstration mit dem autorisierten Distributor in Ihrer Nähe oder Ihrer Rockwell Automation-Vertriebsniederlassung und erleben Sie digitales Engineering live über unsere cloud-basierte Schulungs- und Demoplattform.
Mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen
Ressourcen und Tools
Einfacheres Designerlebnis dank der Connected Components Workbench-Software mit unserem umfassenden Angebot an Tutorial-Videos und virtuellen Demonstrationen. Beschleunigen Sie die Entwicklung von Maschinen. Unterstützung angefangen beim Programmieren von Micro800™-Steuerungen bis zum Konfigurieren von PanelView™ 800-Grafikterminalen und zugehörigen Geräten.
Entwickeln Sie Ihre Anwendungen mithilfe unserer Beispielcodebibliothek für Micro800-Steuerungen effizient.
Minimieren Sie die Zeit, die Sie für die Inbetriebnahme benötigen
Sehen Sie sich diese Videos an, um unsere flexiblen und wirtschaftlichen Mikro-Steuerungslösungen kennenzulernen. Mit ihnen nehmen Sie eigenständige Maschinen schneller in Betrieb.
Arbeiten Sie mit den Besten zusammen
Finden Sie Partner, die Ihnen bei Entwurf, Aufbau und Instandhaltung besserer Lösungen helfen
Zu unserem globalen Ökosystem gehören Lösungsanbieter und Support-Dienstleister. Mit diesen kann Ihr Automatisierungsprojekt schneller und erfolgreicher werden. Die Unternehmen in unserem Partnerprogramm haben Erfahrung damit, Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln, die mit unseren Lösungen zusammenarbeiten. Sie verfolgen einen kooperativen Ansatz und helfen Ihnen dabei, Projekte einfacher umzusetzen und den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Investitionen zu ziehen.
Für Sie empfohlen
Andere haben ebenfalls angesehen
Basierend auf Ihren Aktivitäten