Loading

Produktivität

Automatisierung und Informationen integrieren – die Zukunft der Produktivität
Produktivität hero image
The Connected Enterprise®
  • Operational Intelligence
  • Produktivität
  • Risikomanagement
  • Ressourcen
  • Die Sicht des Managements
  • Kompetenzzentrum für Kunden

IT/OT-Konvergenz hilft Unternehmen, ihre Produktivität genauer zu beurteilen und einzustellen. Nutzen Sie beispielsweise die Daten des IoT Ihrer Fertigung, um herauszufinden, wie Sie ihre Maschinen effektiver einsetzen können. Durch die Integration von Automatisierung und Informationen stehen Ihnen produktivitätssteigernde Möglichkeiten offen – wie zum Beispiel selbstlernende Anlagen und kollaborative Robotik.


Welche Modernisierungsstrategie verfolgen Sie?

Wie Sie mit neuesten Technologien Ihre Produktivität langfristig steigern können

Bei einer Modernisierungsstrategie geht es um mehr als um das Zusammenwachsen von IT und Betriebstechnik oder die Aufrüstung von Anlagen: Sie brauchen einen Fahrplan, der alle Aspekte Ihres Betriebs berücksichtigt. Bereiten Sie sich umfassend und rechtzeitig auf Veränderungen vor: Nur so halten sie mit dem technischen Fortschritt mit und passen Ihren Betrieb an geschäftliche Veränderungen an.

Hier einige Beispiele, wie Unternehmen verschiedenster Branchen Modernisierungen einsetzen, um die Produktivität zu erhöhen:

  • Unternehmen der Automobilindustrie nutzen automatisierte Datensysteme, um die OEE und die Produktivität um 50 % zu steigern.
  • Lebensmittel- und Getränkehersteller setzen Infrastructure-as-a-Service ein, um die Zeit für die Fehlerbehebung um 90 % zu senken.
  • Öl- und Gasunternehmen verwenden prädiktive Echtzeit-Analysen, um potenzielle Ausfälle zu erkennen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
  • Pharmazeutische Unternehmen verbessern die Prozesskonsistenz und steigern so ihre Produktion um 65 %.

Auch wir haben auf unserem Weg zum Connected Enterprise unsere Fertigungsabläufe modernisiert und die Automatisierung und die Unternehmens-EDV in ein einziges verbundenes System integriert. Wir setzen die neueste MES- und EMI-Software ein, um Informationen aus Hunderten von Anwendungen an einem zentralen Ort zusammenzuführen. Unsere Produktivität ist seit der Einführung des neuen Systems gestiegen.

Smart Manufacturing nutzt moderne Technologien
Main Image
Broschüre
Smart Manufacturing nutzt moderne Technologien

Erfahren Sie in unserem eBook, wie Sie mit moderner Technologie eine intelligente Fertigung etablieren.

Jetzt herunterladen

Anwenderberichte

IT/OT-Konvergenz in Aktion

Was passiert eigentlich, wenn Organisationen die Lücke zwischen Fertigungssystem und ERP-Software schließen? Dann verstehen sie ihr Geschäft besser, verzeichnen geringere Ausfallzeiten und sind so produktiv wie nie zuvor. Es gibt bereits viele innovative Unternehmen, die zeigen, was möglich ist. Sehen Sie selbst.

Der Onlinehändler iHerb verdoppelte seine Kapazität
Main Image
Anwenderbericht
Der Onlinehändler iHerb verdoppelte seine Kapazität

Ein Kommissioniersystem automatisiert und beschleunigt arbeitsintensive Prozesse. Dadurch erweiterte iHerb seine Lager und Bestellabwicklung.

Jetzt lesen
Mallinckrodt Pharmaceuticals rüstet Steuerungssystem auf
Main Image
Mallinckrodt Pharmaceuticals rüstet Steuerungssystem auf

Mallinckrodt Pharmaceuticals rüstete seine vorhandenen speicherprogrammierbaren Steuerungen mit einem PlantPAx-Prozessautomatisierungssystem auf, um werksweit interdisziplinäre Steuerungen und Informationen zu ermöglichen.

Jetzt lesen

Industrielle Automatisierung und Steuerung
Main Image
Leistungen
Industrielle Automatisierung und Steuerung

Erzielen Sie einen Mehrwert, indem Sie eine Hochleistungsarchitektur realisieren.

Mehr über unsere Lösungen erfahren

Integrierte Automatisierungssysteme

Vernetzen Sie Ihren Fertigungsbereich mit skalierbaren, zukunftssicheren Technologien

Die Konvergenz von Betriebstechnik und IT überbrückt nicht nur die Lücke zwischen Produktionssystemen und den anderen Unternehmenssystemen, sondern auch zwischen einzelnen Geräten. Optimalerweise bestehen Automatisierungs- und Steuerungssysteme aus nahtlos integrierten Geräten und nicht aus diversen Einzeleinheiten.

Technologien, die den Aufbau integrierter und effizienter industrieller Automatisierungssysteme unterstützen, bieten Ihnen viele Möglichkeiten:

  • Integrierte Steuerungssysteme bringen Echtzeit-Informationen und verschiedene Steuerungseinheiten in einer Architektur zusammen, um die Produktivität zu erhöhen
  • Intelligente Motorsteuerungsgeräte liefern Informationen, die zu besseren Entscheidungen und einer erhöhten Systemleistung beitragen
  • Intelligente Geräte liefern die Rohdaten für ein Connected Enterprise und optimieren so Betriebsabläufe

Wie Sie eine sichere Netzwerkarchitektur aufbauen

Das richtige Netzwerk für ein produktives Connected Enterprise

Nur eine zuverlässige Netzwerkarchitektur sichert einen reibungslosen Informationsfluss. Unternehmen, die eine einheitliche Netzwerkarchitektur auf Basis von Standard-Ethernet und IP einsetzen, sichern ab, dass Daten zum richtigen Zeitpunkt beim richtigen Mitarbeiter ankommen. Dieser Ansatz kann die Produktivität in der Fabrik und im gesamten Unternehmen steigern.

Um IT/OT-Konvergenz zu erreichen, müssen zunächst alle komplexen Zusammenhänge erfasst werden. Unsere strategischen Allianzpartner helfen Ihnen bei dieser Entwicklung. Gemeinsam mit Cisco unterstützen wir Sie, wenn es darum geht, Netzwerkarchitektur zusammenzuführen und zu vereinfachen. Cisco hilft Ihnen aber auch dabei, kulturelle und technische Lücken zu schließen und Mitarbeiter zu schulen. Mit unserem Partner Panduit bieten wir Ihnen vorkonfigurierte Lösungen, um Risiken zu minimieren, die betriebliche Leistung ebenso wie die Zuverlässigkeit zu steigern. Auch können Sie mit dieser Partnerschaft Netzwerke einfacher realisieren.

Industrielle Netzwerke
Main Image
Leistungen
Industrielle Netzwerke

Datenbasierte Anlagen benötigen eine industrielle Netzwerkarchitektur als stabile Grundlage.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Möchten Sie mit einem Berater von Rockwell Automation sprechen?

Erhalten Sie das Branchen-Know-how, das Sie bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb Ihres Automatisierungsvorhabens unterstützt.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left The Connected Enterprise® Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produktivität Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: