Transformieren Sie Ihren Betrieb mit der Plex Smart Manufacturing Platform™, powered by Microsoft® Azure® für eine intelligente, nachhaltige Fertigung. Mit der Plex-Produktionsüberwachung können Bediener Probleme lösen und Verbesserungen kommunizieren sowie die Effizienz steigern und den Durchsatz maximieren, um neue Leistungsniveaus in Ihrem Betrieb zu erreichen. Mit einem klaren Einblick in Ihren Betrieb und umsetzbaren Produktionsdaten können Sie nun bessere Ergebnisse, mehr Effizienz und Verbesserungen erzielen.
Schlüsselfähigkeiten: Neue Ebenen an Leistung erreichen
Die Plex-Produktionsüberwachung kann Bediener dabei unterstützen, Probleme zu lösen und Verbesserungen zu kommunizieren, sowie die Effizienz zu erhöhen und den Durchsatz zu maximieren, um neue Leistungsniveaus in Ihrem Betrieb zu erreichen.
Das Produktions-Whiteboard ist jahrelang ein bewährter Hilfsgegenstand für das Management im Fertigungsbereich gewesen. Die manuelle Natur des Whiteboards ist jedoch anfällig für menschlichen Irrtum und veraltet noch bevor die Tinte trocken ist.
Mit Plex-Produktionsüberwachung können Sie bedienerfreundliche Dashboards und Anzeigetafeln einrichten und nutzen, um Produktionsmaßnahmen einschließlich Zykluszeiten, Kapazitätsnutzung und Gesamtanlageneffektivität in Echtzeit anzuzeigen. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Produktionsüberwachung nicht nur ein Prozess ist, sondern zum Schweizer Taschenmesser wird, das Sie Ihre Ziele erreichen lässt.
Bringen Sie Ihr Produktions-Whiteboard auf die nächste Ebene mit:
- Rascher Realisierung mit der Fähigkeit, leicht zu jeder beliebigen Hardware zu verbinden
- Geschlossenes Regelsystem, das mit dem Fertigungsbereich verbunden ist, um die Produktivitäts- und andere Ausrüstungs-KPIs in Echtzeit zu messen
- Visualisierung der Produktion, die Ausfallzeiten, Gesamtanlageneffektivitäts-Leistung und Arbeitsleistung im Laufe der Zeit verbessert
- Messungen wie Produktionszyklen, Job-Metriken, Qualität, Ausfallzeit, Ausschuss und Maschinenstatus Plex-Produktionsüberwachung Fähigkeiten
Gesamtanlageneffektivität verbessern
Erstklassige Organisationen in allen Branchen setzen mit Lösungen zur Gesamtanlageneffektivität (OEE) neue Maßstäbe. Laden Sie das eBook zur Gesamtanlageneffektivität herunter, um zu erfahren, wie Branchenführer den Betrieb und die Gesamtanlageneffektivität durch die Integration von Daten in Manufacturing Intelligence in diesen realen Fallstudien verbessert haben.
Holen Sie mit der Produktionsüberwachung das Beste aus Ihren Daten im Fertigungsbereich heraus

Schneller Einstieg
Beschleunigen Sie Ihre Produktionstransparenz und erreichen Sie eine schnellere Wertschöpfung mit dieser gebrauchsfertigen Software-Lösung.

Leistungsoptimierung
Verbessern Sie die Produktion und verringern Sie die Ausfallzeiten mit genauer Echtzeittransparenz der Betriebsmetriken.

Förderung kontinuierlicher Verbesserungen
Nutzen Sie umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung von Produktionsverhalten und um laufenden Wert zu liefern.
Warum ein Produktionsmanagementsystem?
Haben Sie sich je gefragt, was Sie mit Echtzeit-Transparenz in Ihrem Fertigungsbereich erreichen könnten? Mit einem klaren Einblick in Ihren Betrieb und umsetzbaren Produktionsdaten können Sie Ihren Blick auf den Antrieb von Ergebnissen, Effizienzen und Verbesserungen richten. Plex-Produktionsüberwachungssoftware in der Cloud macht es möglich – es ist keine Hardware oder kundenspezifische Software erforderlich. Erfahren Sie, was sonst noch mit nahtloser Konnektivität zu Maschinen möglich ist.
Die Plex-Produktionsüberwachung bietet dank umfassender Konnektivität mit Maschinen im Fertigungsbereich transparente KPIs aus dem Betrieb in Echtzeit, um kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen. Durch die Verbindung des Fertigungsbereichs mit Systemen können Sie die Produktion digital verfolgen und aussagekräftige Informationen in Echtzeit bereitstellen. Und das alles ohne den Aufwand und die Komplexität von proprietärer Hardware oder angepasster Software.
Welche Probleme löst Plex-Produktionsüberwachung?
Ihre Ressourcen sind begrenzt. Ihre Zeit wird mit jeder Sekunde kostbarer. Sollte es Ihnen jedoch wie vielen Herstellern gehen, dann haben Sie noch mit den Herausforderungen unten zu kämpfen. Wenn ein besserer Durchsatz und die Kostensenkung Ihr Ziel ist, kann Ihnen Plex-Produktionsüberwachung helfen.
- Ich kann die Ursache des Problems nicht identifizieren. Es ist nicht immer offenbar, wo oder warum Engpässe entstehen. Viele Hersteller haben noch immer Schwierigkeiten beim Verfolgen und Analysieren von Daten, aber das muss gemacht werden, um ständige Verbesserungen zu ermöglichen.
- Manueller Aufwand zehrt an Ihren Ressourcen. Wiederholte Dateneingabeprozesse sind langwierig, zeitaufwändig und kostspielig. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie Fehler verursachen und Ihren Fokus von wichtigeren Aufgaben ablenken.
- Die Transparenz ist bestenfalls trüb. Sie möchten Ihre Erwartungen und Ziele übertreffen. Jedoch gibt es keinen einfachen Weg, dies ohne kontextuellen Echtzeiteinblick in die Produktion, zu erreichen.
Erfahren Sie, wie Plex-Produktionsüberwachung funktioniert
Leistungsmerkmale der Plex-Produktionsüberwachung

OEE-Optimierung
Messen, anpassen und nach 100 % Qualität, Gesamtanlageneffektivität und Verfügbarkeit streben
Produktionsmanagement
Bediener, Vorgesetzte und das Personal für die Instandhaltung können Engpässe schnell identifizieren und Problembereiche in Echtzeit lokalisieren.
Berichterstellung und Erweiterbarkeit
Erschließen Sie wichtige Daten, um betriebliche Erkenntnisse und kontinuierliche Verbesserungen zu liefern.
Die Plex Smart Manufacturing Platform
Mit Plex Systems beschleunigen wir die Transformation industrieller Prozesse – dank fortschrittlicher Funktionen für MES, Lieferkette und Qualität mit einer Cloud-basierten Anwendung für eine höhere betriebliche Effizienz.
Die Plex Smart Manufacturing Platform™ wurde für den Fertigungsbereich entwickelt und ermöglicht eine intelligentere Fertigung – heute und in Zukunft. In einem System laufen alle Informationen zusammen. Hersteller profitieren dank Plex von mehr Transparenz und Kontrolle über die Qualität und den gesamten Betrieb.
Menschen,Systeme, Maschinen und Lieferketten miteinander vernetzen
Geschäftsprozessezur Stärkung der Effizienz automatisieren
Datenvom Fertigungsbereich bis hin zur Managementebene verfolgen
Kritische Datenfür fundierte Entscheidungen antreiben und was wirklich wichtig ist, analysieren
Möchten Sie mehr sehen? Klicken Sie unten, um eine ausführliche Demo zu vereinbaren.
Haben Sie Fragen? Klicken Sie unten, um Kontakt mit einem unserer Experten für die intelligente Fertigung aufzunehmen.
Erhalten Sie Neuigkeiten zum Thema „intelligente Fertigungstechnologie“ und treiben Sie Ihre digitale Transformation voran.
Für Sie empfohlen