Optimieren Sie Ihre Maschinenentwicklung mit einer modernen, intuitiven Design- und Konfigurationssoftware. Die neue Software FactoryTalk® Design Workbench™ ist die Software der nächsten Generation für unsere Mikrosteuerungssysteme. Die im FactoryTalk-Ökosystem entwickelte Software bietet eine vertraute Logix-Erfahrung mit einer modernen Architektur und konsistenten Benutzerworkflows, die zur Maximierung der Programmiereffizienz beitragen können.

MODERN
Bietet eine moderne Benutzererfahrung mit bewährten Programmierworkflows
LEISTUNGSSTÄRK
Ermöglicht dem Benutzer, Programme schneller zu erstellen, zu kompilieren, hoch- und herunterzuladen
GERÄTEÜBERGREIFEND
Unterstützt Micro810®- und die neueren Micro800™ Lx0E-Steuerungen in Version 1
(Unterstützung weiterer Geräte wird in zukünftigen Versionen hinzugefügt)
Schnellere Entwicklung von Maschinen mit FactoryTalk Design Workbench-Softwareversion 1
- Unterstützt Micro810®- und die neueren Micro800 Lx0E-Steuerungen
- Ermöglicht eine einheitliche Anwendererfahrung mit gemeinsamer Organizer-Ansicht, Design-Arbeitsbereich, Programmier- und Direktbefehlen
- Schnelleres Erstellen, Kompilieren, Hoch- und Herunterladen von Programmen mit bewährten Workflows und konsistenter Benutzerschnittstelle
- Kompatibilität mit anderer 64-Bit-Software auf demselben Computer
- Vereinfachte Fehlerbehebung durch einfachen Zugriff auf mehrere Steuerungen gleichzeitig
- Einfache Umstellung von Connected Components Workbench™- und Micro800-Programmen, Versionen 22 und 23, bei minimalem Konvertierungsrisiko
- Support auf Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, vereinfachtes Chinesisch und Spanisch
- Unterstützt die Programmiersprachen Ladder Diagram (LD), Structured Text (ST) und Function Block Diagram (FBD)
Windows-Betriebssystemanforderungen
Mindestanforderungen an die Hardware
- Prozessor: Intel Core i5 Standard Power-Prozessor (i5-3xxx) oder ähnlicher
- RAM: 8 GB
- Festplattenspeicher: 20 GB frei
- Optisches Laufwerk: DVD-ROM (nur wenn die Software per DVD installiert werden soll)
- Zeigegerät: Beliebig, wenn es Microsoft Windows®-kompatibel ist
Unterstütztes Betriebssystem
- Windows Server 2022 Standard
- Windows Server 2022 Datacenter
- Windows Server 2025 Standard
- Windows Server 2025 Datacenter
- Windows 11 Enterprise
- Windows 11 Professional
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC
- Windows 10 Enterprise 64-Bit
- Windows 10 Professional 64-Bit
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC 64-Bit
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC 64-Bit
- Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Verwandte Themen
Eventuell ist auch dies für Sie von Interesse: