Loading

Leitfäden für industrielles Netzwerkdesign

Erprobte Architekturen mit einer Anleitung für Design und Realisierung
Mann tauscht Module in einer Herstellerumgebung aus
Industrielle Netzwerke
  • Produkte
  • Dienstleistungen
  • Vorgefertigte Lösungen
    • Leitfäden zum Netzwerkdesign
    • Leitfäden zum Netzwerkdesign
    • White Paper
    • White Paper

Rockwell Automation und Cisco haben gemeinsam die Converged Plantwide Ethernet (CPwE)-Architekturen entwickelt. Diese auf industrielle Bedürfnisse ausgerichteten Referenzarchitekturen ermöglichen es Anwendern, die neuesten Technologien erfolgreich zu nutzen. Die Design- und Implementierungsleitfäden enthalten werksweit ausgerichtete, getestete, validierte und dokumentierte Referenzarchitekturen. In sie flossen das Fachwissen von Rockwell Automation und Cisco ein. Sie legen die Grundlage, auf der Risiken verringert werden und auf der die neuesten Technologien erfolgreich implementiert werden, die sowohl für OT- als auch für IT-Techniker optimiert sind.

Industrielles CPwE – White Paper

Informieren Sie sich über die neuesten Netzwerk- und Sicherheitstechnologien in unseren White Papern für die Industrie.

  • Netzwerk – White Paper

Security Visibility for the Converged Plantwide Ethernet Architecture

October, 2023
This solution replaces the Visibility recommendations in the Network Security CVD which outlines security visibility achieved via a combination on Cisco Identity Services Engine (ISE) and FactoryTalk® Network Manager™ (FTNM). In that solution, FTNM collected information about connected Industrial Automation and Control System (IACS) devices and passed that into ISE, which is a limited form of visibility. This version provides visibility of the industrial assets, their communication flows and what is contained in those flows, representing a more comprehensive security visibility. 

Bereitstellung von PRP in einer CPwE-Architektur

25. August 2020
Lesen Sie über unsere Anwendungsfälle für die Entwicklung und den Einsatz von Parallel Redundancy Protocol (PRP)-Technologie mit redundanter Netzwerkinfrastruktur für werks- oder standortweite IACS-Anwendungen.

Sichere Verarbeitung von IACS-Daten über die IDMZ mit Cisco FirePOWER Threat Defense

7. März 2022
Leitlinien für die erfolgreiche Entwicklung und Bereitstellung einer industriellen Demilitarized Zone in Architekturen für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS).

Device Level Ring in einer CPwE

10. November 2020
Unsere Beispiele für das Design und den Einsatz von DLR-Technologie in OEM- und werksweiten IACS-Anwendungsprogrammen.

Bereitstellung einer ausfallsicheren CPwE-Architektur

1. September 2020
Bewährte Verfahren und Überlegungen rund um Implementierung: Sie sollen bei der erfolgreichen Entwicklung und Bereitstellung einer ganzheitlichen, belastbaren, werksweiten Netzwerkarchitektur helfen.

Physische Infrastruktur innerhalb einer CPwE-Architektur

1. August 2020
Mit unseren Beispielen sehen Sie, wie Sie eine robuste physische Infrastruktur für werksweite oder standortweite IACS-Anwendungen entwerfen und bereitstellen.

Einsatz von CIP Security innerhalb einer CPwE-Architektur20. Mai 2020
Sehen Sie sich unsere auf IEC 62443 basierenden Anwendungsbeispiele für die Sicherheitsarchitektur an, um CIP Security™-Technologie für werks- oder standortweite IACS-Anwendungen zu gestalten und anzuwenden.

Sichere Cloud-Konnektivität mit einer CPwE-Architektur

5. Januar 2020
Leitfaden für den Einsatz von Cybersecurity, um End-to-End-Konnektivität mit FactoryTalk®-Software von der Maschine über das Unternehmen bis hin zur Cloud innerhalb einer CPwE-Architektur zu entwickeln und bereitzustellen.

Skalierbare Zeitverteilung in einer CPwE-Architektur

8. Mai 2019
Erhalten Sie Beispiele für das Design und den Einsatz von IEEE 1588 PTP und der CIP-Sync-Technologie in einer werksweiten Netzwerkinfrastruktur.

Netzwerksicherheit für eine CPwE-Architektur

15. Januar 2019
Beschreibung verschiedener Beispiele für Netzwerksicherheit bei werksweiten Netzwerkinfrastrukturen für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS).

Bereitstellung einer IDC in einer CPwE-Architektur

1. Mai 2018
Sehen Sie sich die Anwendungsfälle für die Entwicklung und den Einsatz eines IDC in werksweiten industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen (IACS) an.

Bereitstellung von Identity und Mobility Services

1. Februar 2018
Leitlinien für den Schutz von IACS-Ressourcen durch die Bereitstellung eines zentral verwaltbaren Defense-in-Depth-Sicherheitskonzepts, das sowohl interne als auch externe Sicherheitsrisiken berücksichtigt.

Lightly Managed Switches für industrielle Anwendungen

1. Oktober 2017
Anleitung für die Gestaltung und den Einsatz von Stratix® 2500 Lightly-Managed-Ethernet-Switches in OEM-Anwendungsprogrammen und CPwE-Architekturen.

Bereitstellen einer physischen Glasfaserinfrastruktur

1. Juni 2017
Dieser Anwendungsleitfaden enthält Informationen für die Glasfaserverkabelung in einer Converged Plant-wide Ethernet-Architektur. Getestet und validiert von Cisco, Panduit und Rockwell Automation.

Bereitstellung von Firewalls in einer CPwE-Architektur

31. Dezember 2016
Lesen Sie mehr über Anwendungsfälle rund um die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung von Industrie-Firewalls in einer werksweiten IACS-Netzwerkinfrastruktur.

Migration von Virtual Private Networks zwischen Standorten zu einer Ethernet-Architektur

28. März 2016
Erläutert die Konzepte, Anforderungen, Technologien und Überlegungen zum Design, wie man Ressourcen eines dezentralen industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystems (IACS) an eine werksweite Netzwerkarchitektur anbinden kann.

Migration eines älteren IACS-Netzwerks

19. Januar 2016
Erfahren Sie, was die Anforderungen und Lösungen für spezifische Anwendungen sind, wenn Sie eine herkömmliche Netzwerkarchitektur für industrielle Automatisierungs- und Steuerungssysteme (IACS) zu einem Ethernet- und IP-Standardnetzwerk migrieren.

Bereitstellung von Network Address Translation (NAT)

29. Mai 2015
Leitlinien für die Bereitstellung der Network Address Translation (NAT)-Technologie zur Wiederverwendung von IP-Adressen und der gleichzeitigen Integration von IACS-Anwendungen in die größere Architektur.

Bereitstellung einer Wireless LAN-Technologie (Norm IEEE 802.11)

30. September 2014
Der Design- und Implementierungsleitfaden für CPwE-WLAN baut auf der vorhandenen CPwE-Architektur auf und führt die Wireless LAN-Netzwerkfunktionen (Norm IEEE 802.11) ein, wobei der Schwerpunkt auf der Konnektivität der Ausrüstung liegt.

CPwE-Design (Converged Plantwide Ethernet)

30. September 2011
Design- und Implementierungsleitfaden für Converged Plantwide Ethernet (CPwE).

Anleitung für die Wahl von EtherNet/IP-Kabeln

30. Januar 2009
Erstellt, um Anwendern zu helfen, die Verkabelung entsprechend der Anwendung, den Umgebungsbedingungen und den mechanischen Anforderungen zu wählen.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Industrielle Netzwerke Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Designleitfäden Chevron RightChevron Right
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose