我們的訊號介面產品可在感測器與其他現場裝置和控制電路間提供訊號轉換與電力隔離。本質安全模組增加了齊納二極體,可限制本質安全電路上的電能。
- Product Selection
- Overview
Product Selection
顯示
1
-
1
關於
0
結果
937C 整流器安全柵
我們的型號 937C 整流器安全柵可接收來自危險區域儀器(如溫度感測器或負載感測器)的訊號,然後將其轉換為 0/4…20mA 或 0/2…10V 等業界標準訊號,從而為隔離器增加功能。