Loading

I/O
Allen-Bradley

從基於機箱,到 On-Machine™ 選項,我們廣泛的 Allen-Bradley 輸入/輸出 (I/O) 模組產品組合可以滿足所有運作需求。
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

無論您的應用是需要 I/O 在惡劣環境或危險區域中運作、安裝在機器上,還是充當可程式控制器等的本地 I/O,您都可以從我們這裡選擇到所需的產品。

藉助我們以控制器和 I/O 為核心而建構的整合控制和安全解決方案,在離散、程序、運動和安全應用中提供智慧、高效且安全的 Integrated Architecture® 系統。從這裡開始您的 I/O 選擇。

Allen-Bradley logo

利用共用應用環境簡化設計

重新構想如何在一個軟體中設定、程式設計、模擬、仿真和維護控制系統中的裝置。

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000 軟體
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
連線的元件工作台
Main Image
軟體
連線的元件工作台

利用 Connected Components Workbench™ 軟體平台為多種產業簡化單機開發流程和縮短設計階段。

使用入門
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
軟體
RSLogix 500

使用 RSLogix 500® 軟體對 MicroLogix™ 控制器進行程式設計時,可以節省專案開發時間並提高工作效率。

使用入門

產業

我們擁有必要的專業知識與解決方案,可協助您應付世界各地的工業自動化挑戰。

Loading
Loading
Loading
Loading

個案研究

瞭解我們如何幫助像您這樣的企業?

Loading
Loading
Loading
Products Chevron DownChevron Down
排序與過濾
CloseClose
過濾與改善
清除全部
IO Modules Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
查看 結果
顯示 1 - 1 關於 0 結果
排序方式:
過濾與改善
CloseClose
適用於智慧機械的 Allen-Bradley 5034 PointMax I/O 系統。
PointMax I/O 模組
運用整合且具擴充性的 I/O 產品組合,提供市場領先的效能與高度彈性,輕鬆滿足現代製造業需求。
ArmorBlock 5000 I/O 區塊
我們採用 IO-Link 技術的 ArmorBlock 5000 I/O 區塊提供整合性的可擴充解決方案,專為惡劣環境中的 On-Machine 使用而設計。
FLEXHA 5000 I/O 模組
FLEXHA 5000™ 為先進的輸入/輸出平台,藉助更便利的整合性設計,能妥善降低硬體複雜度和成本。
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
輸入/輸出 (I/O) 模組
我們的 I/O 產品有多種尺寸和點密度可供選擇,可提供滿足您具體所需的彈性。
ControlLogix I/O 模組
我們的 1756 ControlLogix® 機箱式 I/O 模組提供全系列數位、診斷數位、類比、運動控制、特殊 I/O 和運算模組,以滿足您的應用需求。
Compact 5000 I/O 模組
我們的型號 5069 Compact 5000™ I/O 模組在精簡設計中提供高效能控制,並提升 Logix 平台的性能表現。
Micro800 擴充 I/O 模組
我們的模組牢牢固定在 Micro850 和 Micro870 控制器的右側,支援 DIN 軌道和盤體安裝。
Compact I/O 模組
這些模組採用無機架設計,可幫助減少成本和替代備品庫存量。內建的可移除接線板可連線至 I/O 感測器和致動器。
MicroLogix 擴充 I/O 模組
這些模組使 I/O 計數和類型的彈性最大化。模組化、無機架設計可進一步節省成本並減少替代備品庫存量。模組可採用 DIN 軌道或盤體安裝。
Front view of Allen-Brady FLEX I/O rack with an adapter and three I/O modules. From left to right, the catalogs are 1794-AENTR, 1794-IB16XOB16P, 1794-IE8 and 1794-IJ2
1794 FLEX I/O-I/O 模組
我們的型號 1794 FLEX™ I/O 模組為您的數位、類比、HART 類比和特殊 I/O 應用提供彈性,每個模組有 4…32 點。您可以將數位和類比 I/O 與安裝和配線選項混合搭配。
1734 POINT I/O-I/O 模組
我們的型號 1734 POINT I/O™ 模組提供數位、類比和特殊 I/O,以及 POINT Guard 安全等級 I/O,每個模組有一到八個點。
1734 POINT Guard I/O 數位模組
POINT Guard I/O™ 模組是專為搭配標準 Guard I/O™ 系統而設計的經安全評等的 I/O 模組,因此在最大密度 I/O 解決方案中提供自動化與安全功能。
1718 Ex I/O
我們的型號 1718 Ex I/O 模組是本質安全的分散式 I/O 平台,設計用於 1 區危險區域(放置在經過認證的機殼中)。
Front facing image of 1719 Ex I/O modules mounted on a rack.
1719 EX I/O
我們的型號 1719 Ex I/O 模組是本質安全型分散式 I/O 平台,可安裝在區域 2 或第 I 類,2 級中。
1790 CompactBlock LDX I/O
我們的型號 1790D CompactBlock™ LDX I/O 模組是經濟高效的分散式 I/O 解決方案,適用於不需要高防護規格和進階效能特徵的輕工業環境。
1791 CompactBlock Guard 安全 I/O
我們的型號 1791DS 和 1791ES CompactBlock™ Guard I/O™ 模組為安全系統提供分散式 I/O 的優勢。
1799 嵌入式 I/O
我們的型號 1799 嵌入分散式 I/O 模組在輸入裝置和機器致動器之間提供標準介面。
1732 ArmorBlock I/O
我們的型號 1732D 和 1732E ArmorBlock® I/O 模組為 On-Machine 應用提供了價格低廉、耐用的 I/O 產品。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
1732DS ArmorBlock Guard I/O 模組
我們的 ArmorBlock 5000™ I/O 專為在惡劣環境中使用而設計,其擴充能力有助於減少總安裝時間和成本以及意外停機時間。工業級硬化區塊提供高達 IP69K 防護等級、三種電源型號、彈性的安裝選項,以及 IO-Link A 類和 B 類連接埠。
1715 備援 I/O-I/O 模組
我們的型號 1715 備援 I/O 模組為標準和極端運作環境中的關鍵過程應用,提供真正的備援 I/O 支援。
1738 ArmorPoint I/O 模組
我們的型號 1738 ArmorPOINT® I/O 模組為許多應用提供廣泛的輸入與輸出模組,包括高速數位到製程控制。
SLC I/O 模組
Rockwell Automation 宣佈一些型號 1746 I/O 模組將停產並停售。我們建議客戶遷移到與 Logix 控制平台搭配使用的 Compact 5000™ I/O 模組。
11964 009
1753 GuardPLC 安全 I/O
我們的型號 1753 GuardPLC 安全 I/O 模組將停產並停售。
使用 ArmorBlock I/O 與 IO-Link 技術打造智慧機械
提高彈性、最佳化維護與故障檢測、降低配線成本並增強擴充能力,從而實現更出色的效能。
熱銷產品
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增至專案

每頁項目:
1 - 1 關於 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立刻比較 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose