Loading

變頻器 (VFD)
Allen-Bradley

我們提供專為提高彈性、生產力和易用性而設計的多種 PowerFlex® 交流及直流變頻器,以及 Kinetix® 伺服驅動器。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
Female engineer in factory setting, dressed with yellow safety vest, headphones and hard hat, standing in front of machinery
智慧變頻器技術
利用 PowerFlex 變頻器 (VFD) 提高產量。即時預測分析可提高產量、延長運作時間和節約能源。
20L PowerFlex 700L
我們的 PowerFlex® 700L 交流變頻器在完全再生、液冷電源結構上提供 PowerFlex 700 向量控制或 PowerFlex 700S 控制。
700AFE PowerFlex 再生式
我們已停產及停售型號 700AFE 再生電源供應器 (AFE) 再生直流匯流排電源。建議客戶轉換到我們的 PowerFlex 755T 變頻器。
20S PowerFlex SCR 橋接器
型號 20S SCR 橋接器是一種非再生式直流匯流排電源,可為具有共用直流匯流排輸入的交流變頻器供電。
20B PowerFlex 700
PowerFlex® 700 交流變頻器可用來控制應用系統中的三相感應馬達,無論應用系統的需求是最簡單的速度控制或最複雜的扭矩控制,均可滿足。
20F PowerFlex 753
PowerFlex® 753 交流變頻器具成本效益,且易於在需要安全功能的通用應用中使用。
影片
20A PowerFlex 70
PowerFlex® 70 交流變頻器是囊括了功率、控制與人機介面等可符合空間、簡化及可靠性等需求之設計的精巧型產品。
20D PowerFlex 700S
具備 DriveLogix™ 選項的 PowerFlex 700S 交流變頻器以高效能的 Logix 引擎,結合 PowerFlex 交流變頻器的強大效能與彈性控制,提供高功能性、具成本效益的變頻器與控制器解決方案。
20G PowerFlex 755
PowerFlex® 755 交流變頻器非常適合各種馬達控制應用,包括幫浦、風扇和輸送帶。
22D PowerFlex 40P
PowerFlex® 40P 交流變頻器為閉迴路控制器提供第 3 類安全關閉扭矩的選項,是精巧且符合成本效益的設計。
22C PowerFlex 400
我們的 PowerFlex® 400 交流變頻器針對商業和工業風扇及幫浦的控制進行了最佳化。
22B PowerFlex 40
PowerFlex® 40 交流變頻器以易於使用的精巧套件,為原始設備製造商、機器製造商與終端使用者提供效能強化的馬達控制系統。
25C PowerFlex 527
我們的 PowerFlex® 527 交流變頻器專門與 Logix PAC 搭配使用,以充分利用控制器的功能,並使用 Studio 5000 Logix Designer™ 幫助簡化機器開發和使用。
22F PowerFlex 4M
我們的 PowerFlex® 4M 交流變頻器提供直通接線和簡單程式設計,方便彈性處理各種應用。
25B PowerFlex 525
我們的 PowerFlex 525 變頻器的電源額定值為 0.4...22 kW (0.5...30 Hp),全球電壓等級為 100...600V,提供各種馬達控制和有彈性的安裝選項。
25A PowerFlex 523
我們的 PowerFlex® 523 交流變頻器採用創新的模組設計,支援快速、輕鬆的安裝和組態。
22A PowerFlex 4
我們的 PowerFlex® 4 交流變頻器旨在滿足全球原始設備製造商和終端使用者對於簡單性、節省空間及成本效益的要求。
採用 ArcShield 的 Powerflex 7000
採用 ArcShield™ 技術的 PowerFlex® 7000 變頻器系統可提供高達 50 kA 的電弧故障分級,並符合 2B 型存取能力保護標準。
PowerFlex 7000 中壓變頻器
PowerFlex 7000 中壓變頻器 (VFD) 為工業應用提供精確的馬達速度和扭矩控制,從而提高生產率並節省成本。
20P PowerFlex 直流變頻器
我們的全系列 PowerFlex® 直流變頻器產品包括 PowerFlex 直流數位變頻器、PowerFlex 直流單機型調節器 (SAR) 和 PowerFlex 直流磁場控制器。
9303 DriveTools SP
DriveTools™ SP 是一系列軟體工具,為特定 PowerFlex® 交流和直流變頻器的程式設計、維護及故障檢測提供簡化的介面;
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg
PowerFlex 755T Low Voltage VFD
Our PowerFlex® 755T low voltage variable frequency drives are designed to provide harmonic mitigation, regeneration, and common bus solutions that help reduce energy costs, add flexibility, and increase productivity.
PowerFlex 755TS 低電壓變頻器
PowerFlex 755TS 變頻器 (VFD) 具備預測分析功能,有助於提升生產力和運作時間,還能夠降低能源與維護成本。
Armor PowerFlex 變頻器
我們的 Armor PowerFlex 35 系列 On-Machine 變頻器系統提供整合、近馬達、預先設計的解決方案,專為嚴苛的使用環境所打造。
PowerFlex 6000 中壓變頻器(變頻器)
PowerFlex 6000 Allen-Bradley 變頻器是一款高效能的中壓變頻器,適合全新與改良後的恆定和可變扭矩和恆定扭矩應用。
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

在您的廠房採用預測性維護

結合 FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™  與 PowerFlex 755TS,讓您在工廠資產健康狀況方面獲得前所未有的完整資訊。

我們的解決方案會持續監控變頻器與廠房資產並在問題發生前提醒,讓您有更多時間進行規劃與行動。運用可採取行動的有效資訊,讓您可以降低風險、最佳化維護計畫並讓應用能夠更穩定地運作。

Loading

用於變頻器之推薦產品
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
  4. Chevron LeftChevron Left 變頻器 (VFD) Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose