Loading

電容接近度感應器
Allen-Bradley

我們的電容接近度感測器有金屬、非金屬、固體和液體偵測功能,並且能夠透過其他材料偵測某些目標。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的型號 875 電容接近度感測器具有可調整感測距離,非常適合對其他感應技術而言具有挑戰性的應用。除了標準金屬目標以外,電容感測器也可以偵測非金屬固體和液體。此類感測器甚至能穿過其他特定材料感測某些目標是否存在,所以很適合用在其他技術無法使用的應用中。

此類感測器提供圓柱形或微型矩形型號,耐濕、防塵,並具有更高的抗電磁干擾 (EMI) 能力,尤其是由變頻器產生的電磁干擾。特定型號支援 I/O-Link,有助於最大限度地減少停機時間並提高生產力。

概述

 

875L 交流

875L 直流

875F 

IO-Link

否

是

否

感測範圍

可調整

  • M18 提供 3 至 8 mm 齊平式或 3 至 12 mm 非齊平式
  • M30 提供 2 至 16 mm 齊平式或 4 至 25 mm 非齊平式

可調整

  • M18 提供 0 至 8 mm 齊平式或 0 至 12 mm 非齊平式
  • M30 提供 0 至 16 mm 齊平式或 0 至 25 mm 非齊平式

不可調整

  • 開箱即用:壁厚度
    • 塑膠 0.5 至 6 mm(絕緣塑膠壁)
    • 玻璃 0.5 至 4 mm(絕緣玻璃壁)

外殼評級

IP67

IP69K

IP69K

管徑(尺寸)

18 mm、30 mm

18 mm、30 mm

外殼長度 34 mm

運作電壓

AC

DC

DC

抗噪

高

高

高

形狀

圓柱

圓柱

平面/矩形

偵測

塑膠、化學品、木材、陶瓷 & 玻璃和包裝

工業應用中的大多數固體或液體目標

水基(導電)液體穿過非金屬容器壁,並自動適應各種厚度的塑膠或玻璃壁

作業溫度

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

-30…+85 °C (-22…+185 °F)

-25…+80 °C (-13…+176 °F)

採用 IO-Link 技術的智慧裝置
IO-Link 標誌
產品
採用 IO-Link 技術的智慧裝置

I/O-Link 技術是世界開放標準通訊協定,透過將 I/O-Link 啟用的裝置連線至 I/O-Link 主模組,將感測器和其他現場裝置結合至我們的 The Connected Enterprise。

IO-Link 上的感測器可啟用 The Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
影片
IO-Link 上的感測器可啟用 The Connected Enterprise

觀看採用 IO-Link 的智慧感測器如何為 The Connected Enterprise® 啟用智慧機械。

Loading
認證
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 所有適用規定均獲 CE 認證
  • 已獲 UKCA 標記,符合所有適用法規
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 出版物
存在感測手冊 SENSOR-BR001_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 感測器與開關 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 電容接近度感應器 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose