Loading

無線射頻識別系統
Allen-Bradley

我們的無線射頻識別系統適合在輕量級工業應用的產品製程期間,追蹤與記錄產品。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的無線射頻識別 (RFID) 系統適合在輕量級工業應用的產品製程期間和製程之外,追蹤與記錄產品。高頻 RFID 系統標籤、收發機與介面的設計符合 ISO 15693 開放標準。超高頻 RFID 收發機的設計符合全球第 2 代標準。

除了支援 56RF EtherNet/IP 的系統外,Rockwell Automation 還新增了兩個功能:

  • 我們新的 59RF 系列高頻讀/寫收發機支援 I/O-Link
  • 我們的 58UHF 系列 EtherNet/IP 遠距離讀/寫收發機

該解決方案可輕鬆整合到 The Connected Enterprise® 中,將資料直接傳送到控制系統中,以最大限度地減少停機時間並提高生產力。

概述

  56RF 高頻 RFID 59RF 高頻 RFID 58UHF RFID
通訊 EtherNet/IP™ IO-Link EtherNet/IP
感測距離 55 至 168 mm(2.16 至 6.6 in) 40 至 78 mm(1.59 至 3.07 in) 1.5 至 5 m(4.92 至 16.4 in)
操作電壓 24V DC
防護等級 IP67 IP67/68/69K IP66/67
頻率 13.56 MHz 902 至 928 MHz
865 至 868 MHz
最大輸出電流 每個收發機 100 mA 每個收發機 200 mA 每個收發機 0.5 A
合規 ISO/IEC 15693 ISO/IEC 15694 ISO 18000-63

應用

我們的 RFID 系統適用的常見應用包括:

  • 資產追蹤
  • 汽車
  • 資料收集
  • 食品和藥品
  • 產品搬運處理
  • 安全和入口
  • 工具管理
Chevron DownChevron Down

塗裝應用

Chevron DownChevron Down

金屬沖壓應用

其他資訊

IO-Link 上的感測器可啟用 The Connected Enterprise
Chevron DownChevron Down
影片
IO-Link 上的感測器可啟用 The Connected Enterprise

觀看採用 IO-Link 的智慧感測器如何為 The Connected Enterprise® 啟用智慧機械。

Loading

軟體

RFID 模擬器是基於 Windows 的軟體程式,旨在協助設定 RFID 應用程式。該模擬器允許選擇 Rockwell Automation 提供的幾乎所有收發機和標籤組合。透過改變標籤到收發機的距離和線路速度,使用者能夠快速確定其應用的最佳設定。

注意:模擬器是一種工具,旨在協助設定 RFID 應用程式。其中顯示的值是理論估算值,單個系統內的變化可能會影響已實現的值。

若要安裝 RFID 模擬器:

  1. 下載 RFID 模擬器軟體資料夾中的所有內容。
  2. 參考 RFID 模擬器安裝說明來安裝模擬器。
  3. 請參閱 RFID 模擬器手冊,檢視模擬器的快速演練和一般概覽。
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • 所有適用規定均獲 CE 認證
  • C-Tick
  • cULus 認證
  • 已獲 UKCA 標記,符合所有適用法規
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 出版物
High Frequency Industrial Radio Frequency Identification (HF RFID) Product Profile HFRFID-PP001_-EN-P
Miscellaneous 出版物
智慧追蹤和追蹤解決方案手冊 RFID-BR001_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 感測器與開關 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 無線射頻識別系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose