Loading

電源供應器
Allen-Bradley

不論是切換式電源供應器、工業用不斷電系統或變壓器,每項產品的設計都是為了實現穩健性與可靠營運。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
1608 DySC 電壓驟降保護器
我們的型號 1608 DySC® 電壓驟降保護器,可防止電壓驟降及瞬間中斷造成嚴重製造停機及損壞設備。
1497B 控制電源
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497A 機床
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
1497D 一般用途
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
1497 全域控制
1609-B Industrial
1609-D Industrial Networking
1609-P Industrial Tower
Our Bulletin 1609-P Industrial Uninterruptible Power Supplies feature powerful high density double conversion on-line UPSs for the industrial environment. These units are typically assembled in a tower configuration and installed outside of a control panel.
型號 1607 ArmorPower On-Machine 電源供應器
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
1606-XLD DC-DC 整流器
我們的型號 1606 XLD DC-DC 整流器系列有助於在發生電壓波動時維持系統可靠性,並增加控制電路恢復力。精巧型尺寸有助於最佳化盤體空間。
1606-XLB 基本
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
1606-XL 標準切換式電源供應器
我們的型號 1606-XL 標準切換式電源供應器已停產,且不可再訂購。我們鼓勵客戶轉換為型號 1606-XLE/XLS 切換式電源供應器。
1606-XLS 效能
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
1606-XLP 精巧
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
1606-XLE 必要
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們提供各式各樣的電源供應器解決方案。不論是切換式電源供應器、工業用不斷電系統或變壓器,每項產品的設計都是為了實現穩健性與可靠營運。

在 ROK Talk on Industrial Components 的第 7 集中,Bill 和 Paul 與工業控制主管 Derrick Hinds,討論選擇電源供應器時最重要的因素,以及在選擇電源供應器時常犯的錯誤。

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 電源供應器 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose