重新思考您的控制盤設計
由於過去並沒有簡單又具成本效益的乙太網路連線方式,傳統的機櫃內元件,例如馬達啟動器和按鈕開關等,都是採用實體接線的方式。但現在將有所變革。
我們的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,透過提供簡潔、具空間效率的 7 導線扁平媒體電纜,強化裝置間的通訊、加速維護並簡化安裝工作,讓走線時間縮短達 80%,使工業網路建置更加順利。
由於過去並沒有簡單又具成本效益的乙太網路連線方式,傳統的機櫃內元件,例如馬達啟動器和按鈕開關等,都是採用實體接線的方式。但現在將有所變革。
我們的 EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,透過提供簡潔、具空間效率的 7 導線扁平媒體電纜,強化裝置間的通訊、加速維護並簡化安裝工作,讓走線時間縮短達 80%,使工業網路建置更加順利。
此解決方案運用 EtherNet/IP(乙太網路工業通訊協定)。EtherNet/IP 為廣泛採用標準,適用於即時工業自動化應用,可讓控制器、感測器、致動器及人機介面等裝置透過通用乙太網路妥善通訊。
運用單對乙太網路(SPE)技術後,使用者便可 於單一纜線中同時管理電力與資料傳輸,藉此做出即時決策、提升整體效能,並提升系統效率。
成長不應受限於基礎架構。此解決方案專為擴充能力而設計,可根據您不斷增長的需求進行調整,而不會出錯。隨著乙太網路已成為工業標準,選擇 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,代表能在不重新打造整個系統的情況下,確保長期相容性與升級能力。
「EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案可提高我們的生產力。當您把這個概念延伸到大型馬達控制中心或配有大量電纜的盤體時,將會對組裝流程產生巨大影響。」
EtherNet/IP In-cabinet Solution 櫃內解決方案可透過無縫整合與即時資料交換,提升資源使用效率,不僅精簡生產流程、減少浪費,也能降低製造與處理過程中的環境衝擊。導入此新方案後,可將電氣控制連接整合為單一網路線,大幅減少佈線與銅材使用,使裝置可在統一架構下互聯,無需為每個元件各自配線。
*由 Rockwell Automation 系統整合商 Volga 使用中型盤體(定義為 4-1 馬達啟動器)進行測試
使用單一電纜連接機櫃內元件,不僅使安裝變得更加簡單,也較不容易出錯。
EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案旨在隨著您的營運成長,並在需要時支援擴充。隨著 Ethernet/IP 已成為工業標準,選擇 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,代表能在不重新打造整個系統的情況下,確保長期相容性與升級能力。
傳統的控制盤櫃設計通常需要大量的硬接線。EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案可讓您用一條扁平媒體電纜搞定控制與資料傳輸,故能簡化走線過程,既降低複雜度又節省成本。
EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案提供開放式監控和控制功能,透過點對點功能將控制邏輯分配至機櫃內元件,而不是集中於控制器。如此即可更輕鬆地管理整個應用中的多部裝置和系統,並在 PLC 中斷連線時提供本機控制。
EtherNet/IP 提供的進階通訊,有助於改善資料流和營運效率。此解決方案藉由將控制與資料整合在單一乙太網路上,有助於降低系統的複雜性、提高生產線的可靠性與速度。
EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案可讓裝置透過統一的基礎架構連接,將電力與資料合併在單一電纜中。如此即可降低個別元件分開配線的需求,將資源使用量最佳化,同時將浪費降到最低。
Studio 5000 Logix Designer 體驗可讓您輕鬆地設定程式,並在統一、熟悉的環境中維護控制系統裝置。
您可以透過 Logix Designer,使用一致的工具組設定和試運轉 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案,包括裝置層級的外掛設定檔(AOP),以快速存取網路裝置和資料。
高效率的分支馬達控制和保護,對所有工業操作皆十分重要。確保馬達以最高效能運作,以達到安全性及效率,您便能有效避免出現停機時間、降低能源成本並提高整體生產力。
探索 EtherNet/IP In-cabinet Solution 機櫃內解決方案如何與分支馬達控制及保護產品組合整合,包括:100-E、140ME、140MT 和 E100。
您可能也會對以下內容感興趣
Technical Specifications | 出版物 |
---|---|
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統規格 | 1834-TD001_-EN-P |
User Manuals | 出版物 |
---|---|
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統使用手冊 | 1834-UM001_-EN-P |
Product Profiles | 出版物 |
---|---|
EtherNet/IP™ In-cabinet Solution 機櫃內解決方案電子書 | 1834-SP001_-EN-P |
Miscellaneous | 出版物 |
---|---|
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統:閘道安裝 | 1834-PC001_-EN-P |
EtherNet/IP In-cabinet System 機櫃內系統:接觸器通訊介面模組安裝 | 1834-PC004_-EN-P |