Loading

Kinetix MPS 不銹鋼伺服馬達
Allen-Bradley

即使在高壓或高腐蝕性沖洗式環境中,使用這些馬達也能滿足您的製程目標。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的 Kinetix® MPS 不銹鋼伺服馬達專為滿足您的獨特應用需求而設計,即使在高壓或高腐蝕性沖洗式環境中依舊表現亮眼。使用這些伺服馬達,您可以將 Kinetix 運動控制的優勢延展到食品、飲料、釀造、健康與美容、乳製品與製藥自動化設備等廣泛新應用中。

概述

使用 Kinetix MPS 不銹鋼伺服馬達,在您的衛生機器和沖洗式區域中發揮精密運動的力量。這些無刷伺服馬達具有光滑的表面,符合最高 IP69K 的要求,可協助您達到業界標準,並有助於保持衛生的生產環境。

  • 提供適用於沖洗式環境的高效能馬達
  • 提供 11.1…27.1 Nm (98…240 lb-in.) 的峰值扭矩
  • 密封以取得最大的保護與耐腐蝕
  • 提供固化的軸套,獲得持久耐用的軸密封和轉軸
  • 符合 IP66、IP67 及 IP69K 對 1200 psi 沖洗的規定
  • 提供高解析度回授以實現平穩操作,並具有絕對回授選項
  • 提供 230V 和 460V 電源以及整合 24V 煞車選項

認證
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 標記
  • CSA
  • UL 認證

相關產品

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 出版物
Integrated Architecture 手冊 IA-BR005_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix MPS 不銹鋼伺服馬達 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose