Loading

Kinetix VP 伺服馬達
Allen-Bradley

這些馬達透過 EtherNet/IP 網路提供平穩、整合運動控制,並針對 Kinetix 5500 和 5700 伺服驅動器進行了最佳化。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® VP 系列伺服馬達透過 EtherNet/IP 網路提供平穩、整合運動控制,並經過最佳化,可與 Kinetix 5500 和 5700 伺服驅動器一起運作。Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達提供連續的功率和扭矩。Kinetix VPL 低慣性伺服馬達和 Kinetix VPF 食品級伺服馬達可提供高動態效能。Kinetix VPH 衛生馬達完善了該產品組合,為衛生沖洗式應用提供相同的馬達優勢

概述

  • 透過數位回授裝置,提供即時馬達效能資訊至控制系統
  • 最佳化繞組符合伺服驅動器額定值,使系統規模獲得充分運用
  • 使用同一條纜線可用作回授、馬達煞車和馬達電力

Kinetix VPH 衛生伺服馬達

  • 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 2.76…73.5 Nm (24.43…650.48 lb-in.) 的峰值扭矩
  • 提供 0.4…3.16 kW (0.54...4.23 Hp) 的電源額定值
  • 提供 200V 和 400V 電壓等級選項,以及整合 24V 煞車選項
  • 提供 1…15 m 的馬達單電纜選項
  • 具有衛生設計,採用 316 級不銹鋼外殼和光滑表面,符合 3A 和 EHEDG 準則
  • IP69K 沖洗式等級和 NSF 認證

帶風扇的 Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達

  • 有 3 種框架尺寸可供選擇:165、215、300 mm
  • 提供 17.6…191.1 N•m 的扭矩額定值
  • 提供 4.0…30.0 kW 的電源額定值
  • 具有冷卻風扇、軸密封、加大軸承和底座安裝
  • 使用內部永磁技術
  • 達到 IE4 和 IE5 能源效率,可降低能源成本
  • 提供改進的扭矩品質
  • 已經過 PowerFlex 755 交流變頻器的相容性測試和驗證

Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達,不帶風扇

  • 有 3 種框架尺寸可供選擇:165、215、300 mm
  • 提供 15.3…167.7 Nm 的扭矩額定值
  • 提供 3.4…24.4 kW 的電源額定值
  • 具有軸密封、加大軸承和底座安裝
  • 使用內部永磁技術
  • 提供改進的扭矩品質
  • 達到 IE4 和 IE5 能源效率,可降低能源成本
  • 已經過 PowerFlex 755 交流變頻器的相容性測試和驗證

Kinetix VPL 低慣性伺服馬達

  • 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.46…33.0 N•m 的扭矩額定值
  • 具有低慣性轉子、可選軸密封

Kinetix VPF 食品級伺服馬達

  • 有 6 種框架尺寸可供選擇:63、75、100、115、130、165 mm
  • 提供 0.93...19 N•m 的扭矩額定值
  • 採用食品級白色油漆、軸密封,以及符合 REACH 標準的食品級軸密封潤滑脂
  • 包含不銹鋼固定扣與固定扣

Kinetix VP 低慣性伺服馬達的典型應用包括:

  • 自動裝配
  • 自動檢視
  • 食品飲料
  • 物料搬運處理
  • 包裝
  • 製藥
  • 印刷
Chevron DownChevron Down
觀看此影片,瞭解 Kinetix VPC 伺服馬達的實際運作情況

軟體

使用以下軟體對 Kinetix VP 系列伺服馬達進行程式設計。

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
產品配置與下載中心 (PCDC)
Main Image
支援
產品配置與下載中心 (PCDC)

使用產品下載與配置中心 (PCDC) 尋找產品下載及其他項目。

使用入門
FactoryTalk 軟體
Main Image
軟體
FactoryTalk 軟體

每個 FactoryTalk 產品都以提升您的業務績效為核心。從設計和試運轉階段一直到董事會層級的資料需求,我們可以為營運中的所有使用者帶來價值。

進一步瞭解
認證
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • UL 和 CSA 認可 E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 出版物
Kinetix VPC 連續性重載伺服馬達產品簡介 VPC-PP001_-ZH-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Kinetix 5500 和 Kinetix VP 伺服馬達產品簡介 2198-PP001_-ZH-P
Miscellaneous 出版物
Integrated Architecture 手冊 IA-BR005_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VP 伺服馬達 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose