Loading

Kinetix HPK 非同步伺服馬達
Allen-Bradley

選擇此款結合高功率和精確定位的馬達系列,提高您生產設備的效能。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Kinetix® HPK 系列™高功率非同步馬達結合了高功率與精確定位功能。這些馬達具有針對伺服控制進行最佳化的繞組以及高解析度回授,可提供您的應用所需的精確度。此款基於經驗證的感應式馬達技術,在要求嚴苛的應用中提供高可靠性和耐用性。

概述

  • 高解析度回授(每轉圈高達 200 萬次)
  • 可選多匝絕對回授
  • 馬達繞組在較寬的速度範圍內提供恆定扭矩
  • 低轉子慣性可實現更高的加速率
  • 連續扭矩為 96…955 Nm (849…8445 lb-in.)
  • 峰值扭矩 192…1927 Nm (1699…17042 lb-in.)
  • 基本速度為 1500 和 3000 RPM
  • 與我們的 Kinetix® 7000 伺服驅動器整合,將 Kinetix 整合運動解決方案的範圍擴展至高達 200 Hp (150 kW)
  • 用於電源接線的標準 DIN 回授接頭和接線盒
  • 藉助整合風箱冷卻,可在精巧的套件中實現更高的效能
  • 標準 IEC 凸緣和/或腳座安裝

HPK 系列™伺服馬達的典型應用包括:

  • 高效包裝
  • 轉換
  • 捲繞/拆捲/回捲
  • 切紙機
  • 物料搬運處理
  • 金屬型成
  • 注塑成型
  • 飛刀

工具與資源

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
軟體
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® 軟體是一款高效率的產品,是您管理 Allen-Bradley Logix 5000™ 系列控制器和相關控制系統的一站式服務軟體。

使用入門
產品配置與下載中心 (PCDC)
Main Image
支援
產品配置與下載中心 (PCDC)

使用產品下載與配置中心 (PCDC) 尋找產品下載及其他項目。

使用入門
FactoryTalk 軟體
Main Image
軟體
FactoryTalk 軟體

每個 FactoryTalk 產品都以提升您的業務績效為核心。從設計和試運轉階段一直到董事會層級的資料需求,我們可以為營運中的所有使用者帶來價值。

進一步瞭解
認證
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 標記
  • CSA
  • UL 認證
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 出版物
Integrated Architecture 手冊 IA-BR005_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix HPK 非同步伺服馬達 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose