Loading

Kinetix 電纜
Allen-Bradley

使用我們的標準連續柔性電纜系列,安全地連線伺服馬達和致動器。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
(333)
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
CloseClose
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的型號 2090 Kinetix® 電纜是完整的標準連續柔性電纜系列,搭配 SpeedTEC® DIN 接頭,可實現四分之一匝快速連線。使用這些電纜安全地連接您的伺服馬達和致動器,這些電纜已經過最新全球標準認證,包括線槽電纜額定值、暴露運作額定值、IP67 等級、DESINA 和 UL。Kinetix 電纜經過精心設計,用於任何具有挑戰性的運動應用,既能簡化您的機器設計,亦能幫助您盡可能地縮短維護時間。

概述

單一電纜

  • 支援 VP 系列馬達,以及 Kinetix 5700 和 Kinetix 5500 伺服驅動器
  • 使用一根電纜來提供電源和回授,從而減少設定時間、停機時間和需要管理的零件數量
  • 包括馬達電源、煞車和回授單電纜選項,規格範圍為 18…6 AWG
  • 低電容設計盡可能地提高系統功率密度
  • 包含搭配最先進雜訊抑制功能的編碼器通訊資料對
  • 遵循護套顏色的 DESINA 電纜標準,可以在工廠更輕鬆快速地識別電纜的用途
  • 使用 SpeedT DIN 馬達端接頭進行四分之一匝的快速連線,並使用飛線或擴充插座接頭變頻器端連線選項
  • 包括 NFPA79、UL 和 IEC 顏色編碼導體
  • 無鹵素 PUR 與 PVC 單電纜
    • 包含因機械和化學耐久性而選擇的無鹵素 PUR(聚氨酯)或 PVC(聚氯乙烯)材料
    • 採用整體鍍錫銅網,提供 85% 的覆蓋率,並經過測試,具有出色的 EMC/EMI 效能,並可在單根電纜中使用電源和訊號導體
    • 提供連續彎曲和連續彎曲延伸選項,適用於 7 倍外徑彎曲半徑下的 800 萬次彎曲循環
  • TPE 單電纜
    • 由熱塑性彈性體組成,具有優異機械和化學性能
    • 採用整體鍍錫銅網搭配鋁/聚酯帶,提供 100% 覆蓋率,實現出色的 EMC/EMI 效能
    • 提供 10 AWG、14 AWG 和 18 AWG 連續柔性電纜和連續柔性延長電纜,適合在 10 倍外徑彎曲半徑下進行 2 千萬次彎曲循環。6 AWG 和 8 AWG 連續柔性電纜和連續柔性延長電纜,適用於 10 倍外徑彎曲半徑下的 650 萬次柔性循環

電源與回授電纜

  • 支援 Kinetix VPC、MPM、MPF、MPS、HPK 和 RDB 伺服馬達、Kinetix MPAS/MPMA 線性致動器、Kinetix MPAR 和 MPAI 電動滾筒、LDAT 系列線性推進器、LDC-Series™ 和 LDL-Series™ 線性馬達以及 Kinetix 5500、5700、5100、6200/6500、6000、300/350 伺服驅動器
  • 包括 16…2 AWG 規格帶煞車選項的電源線,以及具有較小電纜護套直徑的回授電纜,能夠更輕鬆地穿過導管
  • 在變頻器端包括帶飛線或模製接頭 (D-sub) 選項的回授電纜
  • 由乙烯基 TPE 和 PVC 混合材料組成
  • 使用 SpeedTEC DIN 馬達端接頭進行四分之一匝的快速連線,並使用飛線或擴充插座接頭,或 D-sub 接頭變頻器端連線選項
  • 具有 100% 網狀層覆蓋率,可實現最佳 EMC 效能
  • 遵循護套顏色的 DESINA 電纜標準,可以在工廠更輕鬆快速地識別電纜的用途
  • 包括 NFPA79、UL 和 IEC 顏色編碼導體
  • 提供 8 AWG、10 AWG、14 AWG 和 16 AWG 連續柔性電纜和連續柔性延長電纜,適合在 12 倍外徑彎曲半徑下進行 2000 萬次彎曲循環

TLP 電源和回授電纜

  • 支援 TLP 馬達和 Kinetix 5100 伺服驅動器
  • 包括 18…4 AWG 的獨立電源、回授和斷路電纜(適用於某些馬達尺寸)選項
  • 由 PVC 材料組成
  • 提供多種變頻器端選項:帶飛線或擴充插座的電源和製動電纜、帶整合電池盒和預成型接頭或擴充插座的回授電纜
  • 根據馬達尺寸,使用兩種類型的馬達端連線:用於 16AWG 和 18AWG 的矩形接頭,以及用於 16…4 AWG 的軍用型接頭
  • 使用低電容設計,最大限度地提高系統功率密度
  • 具有 85% 的網狀層覆蓋率,可實現 EMC 效能
認證
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix 電纜 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose