Loading

QuickStick HT 智慧型輸送帶系統
Allen-Bradley

使用我們的 QuickStick® HT 智慧型輸送帶系統邁向更有彈性、更高效的流程,移動重達數千公斤的負載。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的 QuickStick® HT 智慧型輸送帶系統可為重達數千公斤的負載提供快速、精確的運輸。透過利用電磁力移動載體,您能以所未有的速度實現零壓力輸送 

QuickStick 技術的高推力版本是要求嚴苛的應用的理想解決方案,無論您是更新現有佈局,還是開發新生產線,都可以輕鬆整合此技術。

概述

QuickStick® HT 智慧型輸送帶系統可為重達數千公斤的負載提供快速、精確的運輸,是各種工業應用的理想解決方案,能夠在無菌室、手套箱和水下環境運作。 

QuickStick HT 5700 變流器可減小機櫃尺寸並加快速度,同時為安全關閉扭矩提供整合功能安全。 

  • 車輛自動路由 
  • 防碰撞/零壓力輸送
  • 固態推進提供高可靠性和更長的使用壽命
  • 高速乙太網通訊
  • 馬達與馬達直接連線,佈線最少
  • 整合回授,無需外部感測器

功能

  • 加速度:最高 6 G,視質量而定
  • 速度:高達 5 m/s(或更高,具體取決於有效負載) 
  • 定子長度
    • 單寬:1 公尺(3.3 呎)和 0.5 公尺(1.6 呎)
    • 雙寬:0.5 公尺(1.6 呎)
  • 每公尺台車數:2
  • 車輛最小長度:240 mm (9.4 in.)
  • 每公尺推力
    • 單寬:每公尺推力超過 2500 N
    • 雙寬:每公尺推力超過 5000 N
  • 磁鐵陣列大小:2...8 次循環 [238...958 mm],單寬度和雙寬度 [104 mm 及 206 mm]
  • 實體馬達與磁鐵陣列間隔:4...22 mm (0.16…0.87 in.)
  • 機殼材質:不銹鋼
  • 密封馬達是否適用於真空、水下或極端環境:是
  • 重複性:±1 mm 
  • 安全:安全關閉扭矩
認證
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE 標記
  • KC(韓國)
  • 摩洛哥
  • 經過 TÜV 認證
  • UL 認證
  • 已獲得 UKCA 標誌

相關產品

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles 出版物
QuickStick HT 智慧型輸送帶系統產品簡介 MMI-PP006_-ZH-P
Miscellaneous 出版物
獨立台車技術手冊 MOTION-BR002_-ZH-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 運動控制 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick HT 智慧型輸送帶系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose