Loading

ControlNet 裝置
Allen-Bradley

我們的 ControlNet™ Network 媒體與連線裝置提供適用於同軸和光纖系統的接頭、分路器、終端器、延伸器和工具。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
篩選與過濾
CloseClose
篩選與優化
清除全部
排序方式 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
觀看 結果
顯示 1 - 1 / 0 結果
排序方式:
篩選與優化
最暢銷
Chevron UpChevron Up
產品資訊 產品配置 新增到項目

每頁項目:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較產品數量:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
清除全部
立即比較 (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

我們的 ControlNet™ Network 媒體與連線裝置可在設計網路時提供使用彈性。ControlNet 同軸電纜是一種適合一般應用的低耗損 RG6 四屏蔽同軸電纜。ControlNet 光纖媒體可讓您延長網路區段、提供電磁干擾 (EMI) 耐受性,以及在危險位置執行安裝作業。我們提供適合同軸與光纖系統的各種接頭、分路器、終端器、延伸器和工具。根據應用和系統目前安裝所處環境,選擇電纜類型。

概述

  • 支援高撓度與標準聚氯乙烯 (PVC)
  • 包含 200 微米電纜
  • 支援 10、20、30、60、100 和 300 m(32.8、65.6、98.4、196.8、328.1 和 984.2 ft)的長度
  • 可搭配使用 1786-RPFS 延伸器
  • 使用延伸器轉接器供應最高 1.6 A @ 5V 直流電流,為延伸器模組提供電源
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous 出版物
連線能力及網路媒體手冊 CONEC-BR001_-ZH-P
ControlNet Media System Components List AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 產品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 硬體 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 連線設備 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 裝置 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose