Loading
成功案例
Recent ActivityRecent Activity

Yuhan-Kimberly 將紙廠轉移為現代分散式控制系統

PlantPAx® 製程自動化系統在單一 EtherNet/IP 網路納入機器安全,因應家庭及個人照護產業需求

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Yuhan-Kimberly 將紙廠轉移為現代分散式控制系統 hero image

挑戰

  • 轉移舊型分散式控制系統 (DCS),因應家庭及個人照護產業客戶持續增加的需求

解決方案

  • PlantPAx® 製程自動化系統
  • Integrated Architecture 位於 EtherNet/IP

結果

  • 成功轉換 - 穩定成功地將 Honeywell PlantScape 舊型分散式控制系統轉換為 Rockwell Automation PlantPAx 製程自動化系統,並能以單一控制平台將機器安全納入解決方案之中
  • 縮短開發時間 - 利用 PlantPAx 製程物件製程程式庫,將原本通常需要四個月的實作時間縮短為兩個月,減輕單獨開發邏輯程式及人機介面面板的需求
  • 降低成本 - 在單一平台部署 PlantPAx 和機器安全,減少零件及訓練成本,打造完整、穩定及堅固的系統

背景

Yuhan-Kimberly 於 1970 年成立,是 Yuhan-YangHang 和美國企業 Kimberly-Clark 的合資企業。Yuhan-Kimberly 是第一家推出多項不同個人照護產品的廠商,目前是韓國日常生活重要的一部分。

Yuhan-Kimberly 多年來努力向所有年齡層的消費者提供各種產品,協助實現更衛生更積極的生活方式,為韓國消費者的健康及福祉做出貢獻。

挑戰

Yuhan-Kimberly 的 Kimcheon 工廠,是亞洲頂尖的個人衛生用紙製造設施,生產各種家用耗材,包括面紙、衛生紙及廚房紙巾。

隨著浴室紙毛巾的需求迅速成長,從美國進口原材料在 Kimcheon 設施進行加工與包裝不再是高效或有效的方式。

Yuhan-Kimberly 需要在內部生產原材料,因此決定進行專案,將美國設施的毛巾機器設備移往 Kimcheon。

這需要進行重大的升級。在此生產流程中,Yuhan-Kimberly 運轉過時的 Honeywell PlantScape 舊型分散式控制系統 (DCS),很不容易尋找到替換零件,而且幾乎不可能取得功能升級,提升至 Yuhan-Kimberly 期望的效率水準,其中包括額外的機器安全選項,以及包含現代製程解決方案與安全控制的多元系統。

為了確保達到生產目標,必須快速完成新系統遷移而且無停機時間,這使得情況更加複雜。

解決方案

Yuhan-Kimberly 開始準備取代該設施的舊有控制系統,並將架構現代化以提高生產力與安全性。

該公司希望整合後的系統能提供完整的生產線與配方功能,同時解決舊有分散式控制系統所面臨的品質與一致性問題。由於舊系統的複雜性,因此新設備必須方便操作且易於使用,這一點至關重要。

Yuhan-Kimberly 接受 Rockwell Automation 及其他自動化供應商投標進行系統轉換,其中包括控制器、人機介面 (HMI) 及機器安全。公司也分析用於 PlantScape 的應用程式,考量這些應用程式要如何設計,以便轉移及安裝至 Rockwell Automation 平台並進行試運轉。

PlantPAx 是以 Rockwell Automation Integrated Architecture 系統為基礎,提供統一的製程與分離的解決方案。對 Yuhan-Kimberly 而言,此製程自動化平台結合控制技術、提供各應用程式視覺化的人機介面軟體、操作員的機器安全裝置,以及利用 EtherNet/IP 連結系統的通訊介面應用程式。

新型製程控制系統以 Allen-Bradley® ControlLogix® 控制器 (PAC) 為核心。有別於傳統控制器,ControlLogix PAC 提供多元控制以充分運用開發工具、網路通訊協定及服務導向架構,使其成為完全整合的可擴充控制平台,並可用於整個 Yuhan-Kimberly 工廠。

其中的核心優勢是採用可靠的軟硬體解決方案,透過單一工業網路:EtherNet/IP,提供以 Integrated Architecture 為基礎的現代分散式控制系統 (DCS)、PlantPAx 及機器安全控制。

為加快轉移流程、維持一致性並縮短安裝時間,客戶倚賴 PlantPAx 製程物件程式庫。此程式庫很簡單且便於使用,可讓操作員縮短系統開發與測試時間。結果,此解決方案提高了生產效率、加快啟動流程,並且縮短上市時間。

Rockwell Automation 全球製程技術顧問 (GPTC) 團隊提供其領域專業知識,為 Chumdan FA、Rockwell Automation 製程解決方案整合商 (SI) 工程師及 Yuhan-Kimberly 操作員進行培訓,協助他們適應新系統及使用其功能。此團隊帶領 Yuhan-Kimberly 完成其定義完善且具有策略性的技術遷移過程。

結果

Rockwell Automation PlantPAx 製程物件程式庫縮短兩個月的實作時間,讓 PlantPAx 比預定時間提前完成安裝,而操作員則立即使用更方便的操作程序。

例如舊有系統需要操作員逐一檢查邏輯程式,但現在可以透過面板檢查及變更機器的運作狀況,並安全檢視互鎖狀態。

由於在單一平台順利完成遷移作業,零件及訓練成本大幅降低。此外 PlantPAx 也降低整體擁有成本 (TCO),同時滿足客戶提升機器安全的要求。

這項解決方案可行的原因,在於 Rockwell Automation Integrated Architecture 在 EtherNet/IP 網路安全地實現 PlantPAx 分散式控制系統及 GuardLogix。

上述結果為 Yuhan-Kimberly 搭配其他產品使用 Rockwell Automation 產品與服務的特定案例,其他客戶的實際結果可能有所不同。

已發佈 2016年4月4日

主題: Household & Personal Care
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Yuhan-Kimberly 將紙廠轉移為現代分散式控制系統 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose