Loading
成功案例 | 食品與飲料
Recent ActivityRecent Activity

PFi全新澳洲製純鈦掃流薄膜廢水處理解決方案

創新技術可降低停機時間、提高產能,並減少環境足跡。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
PFi’s new Australian-made titanium cross flow membrane wastewater solution.
Products For Industry (PFi) Logo

Products For Industry (PFi)為地方持有與地方營運的事業體,服務對象為工業領域。PFi自豪能提供完整的內部能力,支援製造商的機械自動化產品、系統與解決方案。

從小型工坊的工程需求到整廠自動化升級,PFi皆能提供完整支援,從概念設計到量產階段,全程陪伴客戶。

挑戰
  • PFi全新的純鈦掃流薄膜廢水處理解決方案,需要具備精簡設計、可重複性高且易於整合的自動化硬體。
  • 客戶指定編程風格必須符合PAC-ML國際認可標準
  • PFi需要一個在進軍出口市場時能獲得市場廣泛認可的解決方案
解決方案
  • CompactLogix™控制系統
  • PanelView Plus™圖形終端機
結果
  • CompactLogix控制器提供更高的效能、更大的容量、更高的生產力和更強的安全性,可滿足智慧型機器和設備日益增長的製造需求。
  • PanelView Plus透過與CompactLogix控制器的無縫整合,提供圖形化操作介面。這種整合讓工程師只需輸入一次配置資訊,即可將其套用於整個自動化設計。它同時支援建置現代化應用,包括用於作動應用的高速HMI按鈕、可縮放的向量圖形,以及可提供診斷資訊的預設系統橫幅。

挑戰

澳洲創新企業Products For Industry (PFi)推出據信為全球首創的純鈦掃流薄膜解決方案,與傳統廢水處理方法相比,在運作時間、環境效益及產能提升方面展現多項優勢。

經過十年以上的研發,這款成熟且經過完整測試的產品現已在澳洲正式投入使用,由一家領先的飲料公司導入,並將運用這項新技術於廢水處理流程的各個階段中進行固液分離。

「這項解決方案對食品與飲料產業,尤其是飲料與烈酒領域而言,可謂一大突破,因為鈦材能減少佔地面積,並延長原位清洗(CIP)間隔時間,從而降低停機時間。」PFi董事總經理Gavin Dunwoodie表示。

PFi是一家在當地全資經營,為工業部門提供服務的公司,從概念設計到量產階段,提供全套的內部功能,可以透過機器自動化產品、系統和解決方案為製造商提供支援。

Dunwoodie補充說道:「傳統陶瓷或塑膠膜在反向脈衝清洗時常會出現問題,導致設備整體壽命縮短。」

鈦(Ti)是地殼中已知金屬含量排名第九的金屬,且其強度重量比最高。其強度與鋼鐵相當,但重量減輕45%,且具備不導磁、不腐蝕及不導電的特性。

Dunwoodie表示:「這家具有前瞻思維的飲料公司希望導入一套能持續提升產能,同時降低環境足跡的先進解決方案。他們從一開始就明確表示,品質絕對不能妥協。」

解決方案

輕鬆整合自動化硬體

Dunwoodie表示:「我們需要一套設計精簡、可重複且易於整合的自動化硬體,因此選擇洛克威爾自動化的CompactLogix™控制系統與PanelView Plus™圖形終端機。這些硬體為我們帶來優質的整合,能夠獲得像這家飲料公司這樣的全球領導企業的認可。」

洛克威爾自動化的CompactLogix控制器提供更高的效能、更大的容量、更高的生產力和更強的安全性,可滿足智慧型機器和設備日益增長的製造需求。

PanelView Plus透過與CompactLogix控制器的無縫整合,提供圖形化操作介面。這種整合讓工程師只需輸入一次配置資訊,即可將其套用於整個自動化設計。它同時支援建置現代化應用,包括用於作動應用的高速HMI按鈕、可縮放的向量圖形,以及可提供診斷資訊的預設系統橫幅。

Dunwoodie表示:「洛克威爾與我們合作挑選最適合的硬體,確保其符合用途需求,並在整個過程中提供全力支援。

此外,客戶指定編程風格必須符合PAC-ML國際認可標準,因此洛克威爾也根據這項需求調整其技術設定。」

洛克威爾自動化南太平洋區域總監Anthony Wong表示:「我們很高興能為PFi最新的澳洲創新技術提供自動化解決方案與持續支援。PFi是我們PartnerNetwork™中重要的金級OEM合作夥伴,我們期待未來持續攜手合作,為客戶創造更多價值。」

結果

澳洲創新

為了開發純鈦掃流薄膜解決方案,PFi公司在其位於昆士蘭的現有廠址上新建一座工廠。

Dunwoodie表示:「三年前,我們在紐西蘭一座廢水處理廠進行廣泛的前導測試,發現純鈦掃流薄膜解決方案能實現極高的流量與通量率,原位清洗(CIP)程序簡單且快速,且在脂肪、油類與油脂(FOG)方面不會產生汙堵或長期問題。同時也顯示,該系統在整個使用壽命期間的運行成本與能源消耗都能降低,而且純鈦掃流薄膜在解決方案中使用結束後可100%回收再利用。

我們也非常感謝澳洲政府提供的支持,協助我們擴大規模並加速這項產品的成功,因為其具有相當可觀的當地與出口潛力。」

解決方案優勢

憑藉鈦金屬作為材料的天然優勢,應用於掃流薄膜時具備多項優點,包括:

  • 連續長度超過1.3公尺
  • 可提供更多種類的孔徑和過濾尺寸選擇
  • PFi認為,全球僅有其能夠實現小於400微米的壁厚
  • 對溫度、酸度和壓力具有更高的耐受性
  • 領先業界的膜通量率與流速表現
  • 材料不易腐壞且可回收
  • 每個管殼的管密度與表面積均為領先業界水準
  • 具備可反脈衝清洗、可蒸汽清洗與耐化學腐蝕的特性。陶瓷膜無法進行反脈衝清洗,其成本與這種新型鈦替代品相當
  • 可延長原位清洗(CIP)間隔時間,從而降低停機時間
  • 占地面積更小、能耗更低、產品壽命更長

可擴充性

成功完成試點、測試並正式應用於這家飲料巨頭後,Dunwoodie認為這套解決方案在全球市場具有巨大潛力,並正著手擴大營運規模。

洛克威爾的標準化設計,將有助於我們的解決方案在進軍出口市場時獲得市場認可。在烈酒產業中特別具有強大潛力,該技術能取代紙膜,帶來更佳成果,同時減少廢棄物。

「鈦材能提供真正的封閉循環解決方案,作為唯一一款即使使用20年以上仍可100%回收的膜,這對最終使用者的ESG目標而言,是一項極大的助力。」

已發佈 2024年12月9日

主題: Accelerate Digital Transformation Drive Sustainability Food & Beverage Water Wastewater Industrial Control Products
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
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
  4. Chevron LeftChevron Left 成功案例 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left PFi全新澳洲製純鈦掃流薄膜廢水處理解決方案 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose