Loading
部落格 | 網路資安
Recent ActivityRecent Activity

人機介面軟體可協助保護營運的五種方式

使用現代人機介面軟體所提供的許多資安功能,來限制生產系統與知識產權的存取。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
人機介面軟體可協助保護營運的五種方式 hero image

現今的人機介面不僅可讓您存取生產系統,您能取得的敏感生產資訊也越來越多。這也是為何此軟體的安全性如此重要。

可遠端或親自存取人機介面的攻擊者可對生產系統進行變更,而影響產品品質,甚至是造成對員工不安全的環境。他們也能夠存取人機介面元件,例如顯示器、配方和包含知識產權的趨勢資訊。

當然,安全威脅並非總是惡意的。本意良好的員工可能也會對生產系統進行變更,而導致產品浪費和停機時間。

為了降低在生產設備中這些發生事件的風險,請考慮使用現代人機介面軟體,以各種方式來協助保護人員、程序和知識產權的安全性。

人機介面軟體:協助改善決策的過程
Main Image
手冊
人機介面軟體:協助改善決策的過程

瞭解現代人機介面如何協助改變營運的現況,同時協助確保生產和知識產權的安全性。

立即下載

已發佈 2020年7月15日

五個人機介面的主要安全功能

現代人機介面軟體提供各種安全功能,如果能夠善用這些功能,就能協助提升安全性。主要功能包括:

存取控制:在人機介面軟體中的使用者認證和授權服務可協助確保僅合適的人員能夠在合適的人機介面執行正確的動作。您甚至能夠根據操作員對機器的視線等因素,確保僅透過特定的人機介面才能存取該特定生產資產。

行動安全性:移動式人機介面 (筆記型電腦、平板電腦或智慧型手機) 的使用情形越來越普遍,讓員工不再需要守著固定的人機介面。移動式人機介面軟體可以為行動裝置提供與固定人機介面相同的角色型存取控制。此軟體可讓您限制對某些使用者的特定顯示畫面和互動,例如,限制那些無法實際存取機械的遠端員工僅能檢視人機介面存取權。

電子簽章和變更確認:帶有電子簽章的內建變更確認可讓您高枕無憂,因為只有授權人員才能存取生產系統並執行某些操作或進行變更。您甚至可以要求指定的「批准者」使用者群組中的員工提供第二個電子簽章。而且,如果生產過程出現問題,您可以檢閱所做的變更與在系統中記錄的電子簽章,協助找出事件的原因。

電子簽章還可以協助您遵守受管制產業中的 FDA 21 CFR Part 11 等標準。

集中管理:與您現有 IT 系統 (例如,Windows Active Directory) 整合的現代人機介面軟體,可協助您更輕鬆安全地管理組織中的使用者和群組。

例如,員工可以使用與他們用來檢查電子郵件的相同使用者憑證,來登入人機介面軟體。此特性可協助降低安全性風險,例如共用登入憑證,最後可能會被貼在電腦上的紙條,讓任何人都能看到。此外,如果員工離職,您僅需在一個位置刪除他們的登入憑證。

備份與復原:當您將現代人機介面軟體與資產管理軟體整合時,您就能自動備份人機介面的組態。此特性可讓您擷取最新版的組態,您就能在發生安全事件時快速復原。

與資產管理軟體的整合也可讓您建立操作員行動的稽核追蹤。因此,如果警報響起或發生停機時間事件,您就可以檢閱操作員當時的行動來瞭解發生什麼事。您甚至可以透過適當的趨勢和故障檢測工具,來檢閱操作員的行動和警報情況,搭配製程資料,以全面瞭解情況。

尋找會考慮到您的安全性的供應商

在為營運選擇人機介面軟體時,請確保供應商將安全性視為優先事項,不僅在產品功能方面,而且在產品的整個生命週期中都應全面考慮。

例如,他們是否在開發的每個新特性或功能的過程中考慮並實作安全性? 他們是否進行內部測試以查找其軟體中的弱點,並與外部安全專家合作進行類似的第三方測試? 而且如果在他們的產品中發現潛在的弱點,他們是否對客戶據實以告?

主題: FactoryTalk DesignSuite FactoryTalk OperationSuite Human Machine Interface

Michael Szentkiralyi
Michael Szentkiralyi
Product Manager, Rockwell Automation
聯絡方式:
EmailEmail
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞、思維領導與資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 人機介面軟體可協助保護安全性的五種方式 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose