Loading

Connected Components Workbench 軟體平台教學課程

易學易懂、可自行掌握進度的教學課程簡化獨立機器開發

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
前方是大家戴著眼鏡手放在桌子上,後方是筆記型電腦,正在進行 CCW 軟體訓練課程

我們的 Connected Components Workbench™ 設計與組態軟體可以實現控制器程式設計與模擬、裝置組態以及與 HMI 編輯器整合。它有助於減少多個產業的初始機器開發時間和成本。

觀看這些影片,了解從程式設計 Micro800™ 控制器到配置 PanelView™ 800 圖形人機介面和相關裝置的指導。了解如何開發使用者定義功能、設計人機介面應用程式、自動重新命名變數及其他更多功能。

詳細了解 Connected Components Workbench 軟體平台。

免責聲明:視訊播放清單描述中說明的軟體版本僅指示視訊相關性,不指示產品相容性。

Chevron DownChevron Down
影片
Connected Components Workbench 軟體平台簡介

提供裝置組態、控制器程式設計與模擬以及與 HMI 編輯器整合的設計與組態軟體。


概觀

探索 Connected Components Workbench 軟體平台及內建 Micro800 模擬器的能力。使用該整合式設計軟體,體驗數位工程,簡化多個產業的獨立機器開發。

Chevron DownChevron Down
Connected Components Workbench 軟體平台 V13
Chevron DownChevron Down
Connected Components Workbench 軟體平台 V13

使用版本 13 中的新能力和增強功能提升生產率。

Chevron DownChevron Down
Micro800 Simulator – 概述

為代碼開發提供基本的模擬器環境,無需硬體。

Chevron DownChevron Down
Micro800 Simulator - 使用方法

設計和偵錯應用代碼,無需硬體。

Chevron DownChevron Down
適用於工業物聯網應用的 Micro800 控制器

設定控制器,透過 MQTT 通訊協定在工業物聯網內傳送資料。

Chevron DownChevron Down
將資料從控制器傳送至 Azure IoT Hub

在 FactoryTalk Edge Gateway 軟體中設定 Allen-Bradley 控制器,透過可執行資訊輕鬆連接和傳送即時資料。

Connected Components Workbench 軟體平台基礎知識

學習 Connected Components Workbench 軟體平台的基本原理。這些視訊將提供軟體概述、優勢、能力和功能。探索更多資訊。

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
建立和測試可程式邏輯控制器項目

使用結構化文字、功能模組圖和梯形圖建立一個可程式邏輯控制器項目,並使用 Micro800 Simulator 進行測試。

Chevron DownChevron Down
設計人機介面 (HMI) 應用程式

為應用程式編寫人機介面 (HMI) 程式。 

Chevron DownChevron Down
連結可程式邏輯控制器標籤

使用 DesignStation 建立 HMI 標籤和與可程式邏輯控制器標籤的連結。

微控制現代化教學課程

快速推進微控制系統,實現生產力提高。透過將 MicroLogix™ 控制系統升級為現代化的 Micro800 控制系統,縮短開發時間並提高使用者程式可讀性。立即開始。

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
MicroLogix 移植項目轉換器

將 MicroLogix 程式轉換為 Micro800 程式。

Chevron DownChevron Down
MicroLogix Migration Empty UDFB

用 Micro800 OSF 指令替換使用者定義功能區塊 (UDFB),或將 MicroLogix OSF 指令複製至 UDFB 中。

Chevron DownChevron Down
MicroLogix Migration STATUS 檔案

擷取 MicroLogix 控制器 STATUS 檔案元素。 

Micro850

使用 Connected Components Workbench 軟體平台版本 4 或更高版本輕鬆為 Micro800 控制器程式設計。這些視訊將為您提供以下指南:開發使用者定義的功能、重複使用代碼、自動重新命名變數等。

Loading

PowerFlex 525 變頻器教學課程

使用 Connected Components Workbench 軟體平台版本 9 或更高版本,藉助 PowerFlex® 525 變頻器組態節省時間。觀看這些有用的視訊,瞭解如何快速輕鬆地設定微控制系統中的變頻器。立即觀看。

Chevron DownChevron Down
Chevron DownChevron Down
設定 PowerFlex 525 變頻器

學習直接透過變頻器參數進行 IP 組態的工作流程。 

Chevron DownChevron Down
PowerFlex 交流變頻器 - 瞭解變頻器

設定與變頻器的 USB 通訊,瞭解和上傳變頻器參數。 

PanelView 800 圖形人機介面教學課程

使用 PanelView 800 圖形人機介面和 Connected Components Workbench 軟體平台版本 10 或更高版本,透過輕鬆的視覺化簡化工程。觀看這些有用的視訊,獲得關於 PanelView 800 圖形人機介面組態的提示。

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 功能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 工業自動化及控制 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 設計和組態軟體 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Connected Components Workbench 軟體平台教學課程 Chevron RightChevron Right
請更新您的 cookie 設定以繼續.
此功能需要 cookie 來改善您的體驗。請更新您的設定以允許這些 cookie:
  • 社群媒體Cookie
  • 功能Cookie
  • 性能Cookie
  • 行銷Cookie
  • 全部Cookie
您可以隨時更新您的設定。想了解更多訊息,請參閱我們的 {0} 隱私政策
CloseClose