Oferecemos uma grande variedade de soluções de fonte de alimentação. De fontes de alimentação de modo chaveado e industriais ininterruptas até transformadores, todos os produtos foram projetados para oferecer confiabilidade e operação confiável.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Protetores de queda de tensão DySC 1608
Nossos protetores contra queda de tensão DySC® cód. cat. 1608 previnem contra quedas de tensão e de energia momentâneas que causam considerável inatividade na produção e danificam equipamentos.
Alimentação de controle 1497B
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Máquina ferramenta 1497A
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.
Para fins gerais 1497D
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.
Torre industrial 1609-P
Nossas fontes de alimentação ininterruptas industriais cód. cat. 1609-P apresentam poderosas UPSs de conversão dupla de alta densidade on-line para o ambiente industrial. Essas unidades geralmente são montadas em uma configuração em torre e são instaladas fora de um painel de controle.
Fontes de alimentação ArmorPower On-Machine cód. cat. 1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.
Conversores CC-CC 1606-XLD
Nossa família XLD de conversores CC—CC cód. cat. 1606 contribui para a confiabilidade do sistema e aumenta a resiliência do circuito de controle em caso de flutuações de tensão. O tamanho compacto ajuda a otimizar o espaço do painel.
Básicas 1606-XLB
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.
Fontes de alimentação de modo chaveado padrão 1606-XL
Nossas Fontes de Alimentação de Modo Chaveado Padrão cód. cat. 1606-XL foram descontinuadas e não estão mais disponíveis para venda. Orientamos os clientes a migrar para as fontes de alimentação de modo comutado cód. cat. 1606-XLE/XLS.
Desempenho 1606-XLS
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.
Compacta 1606-XLP
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.
Essencial 1606-XLE
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.
Overview
No episódio 7 do ROK Talk sobre componentes industriais, Bill e Paul conversam com o líder de controle industrial, Derrick Hinds, sobre os fatores mais importantes na escolha de uma fonte de alimentação e os erros comuns cometidos na hora de escolher uma fonte de alimentação.