Loading

Relés de segurança de monitoração de muting de cortina de luz
Allen-Bradley

Nossos relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária e automática da função de segurança se algumas condições forem atendidas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossos relés de monitoração de muting de cortina de luz permitem a suspensão temporária e automática da função de segurança se algumas condições forem atendidas. Em aplicações de manuseio de material, é permitido que o material passe por um campo de proteção sem desligar a máquina. Além do recurso de muting, esses módulos monitoram até três cortinas de luz com o iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI).

  • Permite a suspensão temporária automática da função de segurança quando ocorrem determinadas condições
  • Monitora até três cortinas de luz com iniciação de dispositivos de detecção de presença (PSDI)
Informação adicional

Proteja seu pessoal, a produtividade e o meio ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.

Certificações
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • Com certificação TÜV
  • Marca UKCA para todas as regulamentações aplicáveis

De acordo com:

  • Nível de desempenho (PL) e categoria 4 para EN ISO 13849-1: 2008
  • Nível solicitado SIL (SIL CL) 3 para IEC/EN 62061
  • Nível de integridade de segurança (SIL) 3 para IEC/EN 61508

Adequado para conectar cortinas de luz do Tipo 4 ou cortinas de luz de autoteste do Tipo 2 de acordo com a IEC/EN 61496-1, monitoração de falhas cruzadas na cortina de luz.

Padrões

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 Parts 1-7:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

Diretivas

  • Diretiva de máquinas 2006/42/EC
  • Diretriz EMC 2004/108/EC

Função de segurança do produto

Os dispositivos de controle básico de segurança MSR4x e os módulos de extensão MSR4xE podem ser utilizados em aplicações até a Categoria de segurança 4 / SIL3/SIL CL3 (EN 61508 / EN 62061) e nível de desempenho E (EN ISO 13849-1).

Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Bulletin 445L Muting Controller Box Product Profile 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous Publication
Folheto dos relés de segurança Guardmaster GLSAFE-BR003_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de segurança Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relés de segurança de monitoração de muting de cortina de luz Chevron RightChevron Right