Loading

Botões pulsadores e dispositivos de sinalização
Allen-Bradley

Os botões pulsadores e dispositivos de sinalização incluem um amplo espectro de operadores.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Sinaleiros de 18 mm 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
Zero-force Touch Buttons 800Z
Nossos Zero-Force Touch Buttons™ cód. cat. 800Z são projetados para sistemas de controle de máquina que exigem o uso das duas mãos.
Luzes indicadoras 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
Operadores de toque/palma 800P
Nossos operadores de toque/palma cód. cat. 800P são produzidos para aplicações que exigem operação eletromecânica para segurança, resistência a RFI, e um projeto ergonomicamente sensível para reduzir fatores de risco associados a lesões por trauma cumulativo.
Piezoelétrico 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
Operadores de 16 mm 800B
Nossos operadores de 16 mm cód. cat. 800B podem atender suas necessidades de aplicações industriais leves e instrumentação com seu projeto altamente configurável e flexível.
Chaves de habilitação Grip 440J
Nossas chaves de habilitação Grip podem ser usadas como parte das condições necessárias para que seja possível trabalhar com segurança dentro da proteção de uma máquina.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 440E 4
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 4 de cód. cat. 440E podem ser instaladas ao longo ou ao redor de máquinas não convencionais, como transportadores, e oferecem acesso constante para parada de emergência.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 440E 5
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 5 cód. cat. 440E são soluções com base em microprocessador com recursos e diagnósticos avançados que ajudam a melhorar a segurança e aumentar a produtividade.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 440E 3
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 3 cód. cat. 440E são dispositivos de parada de emergência operados por cabo de aço (corda) projetados para atender às rigorosas especificações da norma ISO 13850 (Segurança de Máquinas, Equipamentos de Parada de Emergência).
Allen-Bradley Lifeline Rope Tensioner System (LRTS)
Sistema tensionador de corda Lifeline 440E
Nosso sistema tensionador de corda Lifeline (LRTS) cód. cat. 440E é um sistema exclusivo de tensionamento de cabo (cordão) que proporciona a instalação mais rápida de sistemas acionados por cabos.
Operadores 800T/H
Nossos operadores de 30 mm cód. cat. 800T/H são projetados e construídos para operar nos ambientes industriais mais exigentes.
Estações do operador montadas de 30 mm
Nossas Estações montadas de 30 mm estão disponíveis em estruturas de alumínio forjado, aço inoxidável, vidro e resina de poliéster termoplástica.
Componentes da traseira do painel, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
Operadores para área classificada 800G
Nossos Botões pulsadores de área classificada cód. cat. 800G são criados para aplicações industriais onde podem estar presentes gases inflamáveis, vapores ou poeiras.
Operadores para área classificada 800R
Nossos botões operadores para área classificada cód. cat. 800R são projetados para áreas classificadas Divisão 2/Zona 2.
Operadores para área classificada 800H tipo 7 e 9
Nossos operadores para área classificada tipo 7 e 9 cód. cat. 800H oferecem uma seleção inigualada, resistência à corrosão superior e opções de soluções de eletroduto vedado.
Botões pulsadores monolíticos 800FD
Nossos operadores monolíticos cód. cat. 800FD são projetados para atender normas mundiais.
Componentes da traseira do painel 800F
Nossos componentes da traseira do painel de 22 mm incluem um anel rotativo que permite remoção fácil da trava com uma mão.
Estações pendentes 800FC
Nossas estações pendentes cód. cat. 800FC usam a linha de botões pulsadores de 22,5 mm que economizam tempo, cód. cat. 800F, que necessitam de estoque mínimo e fornecem máxima eficiência.
800F de 90 mm incorporado
Nossas estações montadas de 22 mm incluem opções de alumínio fundido, fechada e pendente.
Operadores arredondados de 22 mm 800F
Nossa família de operadores arredondados de 22 mm cód. cat. 800F obedece às especificações de desempenho mais exigentes.
Operadores impermeáveis a óleo 800MB/800MR
Nossos operadores impermeáveis a óleo cód. cat. 800MB/800MR são resistentes e robustos para aplicações pesadas.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Torres luminosas Control Tower 855
Essas torres luminosas estão disponíveis em três tamanhos com classificações UL Tipo 4/4X/13, IP65, para satisfazer as aplicações mais exigentes em painéis e On-Machine™.
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
Sinalizadores luminosos redondos industriais 855BS e 855R
Nossos sinalizadores luminosos redondos cód. cat. 855BS e 855R estão disponíveis em dois diâmetros, utilizam tecnologia LED e oferecem uma elevada flexibilidade para as suas aplicações.
three versions of the 855 wall mount signal lights; one with red/white/blue/orange/green lights; one with red/orange/green; one with red/blue/orange/green
Luzes sinalizadoras instaladas em parede 855W
Estas luzes de sinalização foram projetadas para comunicar o status de diferentes condições na máquina ou equipamento crítico em uma caixa de tamanho compacto.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
Barras de luzes em painel 855L
Essas barras de luz são ideais para OEMs e fabricantes de painéis que queiram reduzir a quantidade de componentes sem perder a confiabilidade e/ou a funcionalidade de seus projetos.
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
Torres luminosas Control Tower 854J/K
Essas torres luminosas possuem grau de proteção do gabinete IP66 e são classificadas para uso interno e externo.
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
Minissinalizadores luminosos quadrados 855B
Elas são ideais para aplicações de sinalização que requerem um sinalizador luminoso estroboscópico de xenônio compacto e robusto e estão disponíveis como indicadores de sinalizadores luminosos separados ou em combinação com uma buzina de elevado desempenho.
Torres luminosas Control Tower 856T
Essas torres luminosas proporcionam aos usuários a máxima flexibilidade para satisfazer a mais ampla gama de aplicações com um número reduzido de componentes.
Sirenes eletrônicas de alto desempenho 855H
Nossas sirenes eletrônicas de alto desempenho cód. cat. 855H e 855HM estão disponíveis como sirene eletrônica independente ou com sinalizador luminoso. Elas estão disponíveis com invólucro de plástico ou alumínio de grau naval.
Sirenes eletrônicas para fins gerais 855H
Nossas sirenes eletrônicas para fins gerais cód. cat. 855H produzem uma saída sonora máxima de 108 dB (A), adequada para a maioria das aplicações de sinalização de status simples, na faixa média industrial e institucional.
Sirenes graváveis 855H
Nossas sirenes com gravação cód. cat. 855H permitem que você faça download de melodias ou tons personalizados de qualquer dispositivo analógico (como computador, MP3 player etc.). Você também pode gravar voz falando diretamente na unidade via um microfone integrado, sem ter de adquirir hardware ou equipamento adicional de gravação.
Sinalizadores luminosos e sirenes HazLoc 855X
Nossos dispositivos de sinalização para áreas classificadas cód. cat. 855X são projetados para alertar você para necessidades do sistema e equipamentos críticos no chão de fábrica e triplamente certificados para atender aos padrões globais de área classificada.
BK04023
Alarmes de sinalização montados em painéis 855P
Nossos Alarmes de sinalização montados em painéis cód. cat. 855P reduzem os requisitos de espaço no painel e tempo de instalação, têm retaguarda de segurança e contam com proteção contra toque acidental com os dedos.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Os botões pulsadores e dispositivos de sinalização incluem um amplo espectro de operadores. Oferecemos botões pulsadores, chaves de alternância, estações pendentes, luzes indicadoras, estações de operador montadas e gabinetes de estação de operador. Nossos dispositivos de sinalização sonoros e visuais incluem sirenes, alto-falantes, sinalizadores luminosos, luzes estroboscópicas, painéis de luzes e torres luminosas. Eles ajudam a reduzir o tempo de inatividade ao sinalizar quebras e carência de materiais, além de alertar os operadores sobre perigos.

No episódio 5 do ROK Talk sobre componentes industriais, Paul e Bill conversam com Steve Litzau sobre a história, solidez e confiabilidade dos botões pulsadores.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Botões pulsadores e dispositivos de sinalização Chevron RightChevron Right