Reimagine o projeto de seu painel de controle
Componentes tradicionais no painel, como partidas de motor e botões pulsadores, convencionalmente eram conectados porque não havia um método de conexão Ethernet simples e com custo otimizado. Até hoje.
Nossa solução EtherNet/IP™ no painel torna a rede industrial mais eficiente ao oferecer um cabo compacto de mídia plana com 7 condutores que melhora a comunicação entre os dispositivos, facilita a manutenção rápida e simplifica a instalação, resultando em uma redução de até 80% no tempo de fiação.