Oferecemos uma linha completa de produtos de controle de motores para seus sistemas de gerenciamento de motores. Nossos controladores de motor atendem às necessidades de muitas aplicações de baixa e média tensão e estão em conformidade com os padrões NEMA ou IEC.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados

Centro de controle de motores FLEXLINE | Normas IEC
Centro de controle de motores (CCM) IEC de baixa tensão FLEXLINE. Criado para necessidades de controle de motores industriais, distribuição de alimentação e equipamentos de manobra elétrica. Em conformidade com a IEC 61439 1 e 2
Visão geral do centro de controle de motores CENTERLINE 2100
Assista a este vídeo para saber como nosso centro de controle de motores NEMA CENTERLINE 2100 foi projetado para ser escalonável, inteligente e seguro para controle aprimorado do motor.

Barramentos de cobre flexíveis Copper-Flex
Economize tempo com barramentos flexíveis. Os barramentos de cobre Copper-Flex são ideais para construir desde centros de controle de motores a painéis de comando novos ou modificar os existentes.

Software IntelliCENTER
Nosso software IntelliCENTER® fornece uma janela para os centros de controle de motores (CCMs) com diagnósticos em tempo real. Com os dados operacionais e o status do controle do processo a seu alcance, isso pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo.
Aprimoramentos nos painéis de controle industriais
Oferecemos uma ampla gama de componentes em pacotes, de partidas de motor fechadas padrão de alta disponibilidade até painéis de controle industriais totalmente personalizados. Assista Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos mais recentes aprimoramentos que incluem a tecnologia de fiação cabeada e soluções personalizadas para atender aos desafios específicos de OEMs e usuários finais.

Controladores inteligentes de motor SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.

Estado sólido SMC-50
Nossas partidas suaves SMC™-50 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 108 a 480 A. Nossas partidas suaves SMC-50 totalmente em estado sólido estão disponíveis de 90 a 520 A.

Controlador inteligente de motores SMC-3
Nossas partidas suaves SMC™-3 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 3 a 480 A e contam com um controle trifásico compacto em um tamanho de custo otimizado. Eles incluem proteção contra sobrecarga, bypass integral e diagnóstico de motor e sistema.

Controlador de torque de partida STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.

Componentes OEM da partida suave de média tensão 1503
Nossas partidas suaves de média tensão com controladores SMC-50 fornecem partida controlada por microprocessador para diversos motores de indução de CA trifásicos.

Partidas suaves de média tensão CENTERLINE 1500
As partidas suaves de média tensão CENTERLINE 1500 possuem um controlador de motor inteligente MV SMC™-50 e diversos modos de partida e parada para aplicações industriais.

Partidas suaves IEC OneGear
A linha de produtos OneGear™ é a próxima geração de controle do motor de média tensão especificamente projetada para atender a vários padrões globais.
Low Voltage Motor Control Centers
Our low voltage MCCs offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs.

Partidas incorporadas
Nossas partidas incorporadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto em linha, reverso e de duas velocidades. Elas incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm e estão disponíveis até 85 A.

Sistema de montagem MCS cód. cat. 141A
Nossos sistemas de montagem Sistema de controle modular (MCS) cód. cat. 141 fornecem diversas soluções diferentes de montagem para alimentadores de carga IEC.

Partidas a vácuo cód. cat. 1109
Nossas partidas a vácuo abertas cód. cat. 1109 incluem modos de operação em linha e reversíveis e estão disponíveis até 600 A.

Partidas combinadas LV NEMA
Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação por flange, incluem dispositivos de indicação e comando de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 HP (810 A).

Partidas suaves, incorporadas
Nossas partidas suaves incorporadas SMC-3, SMC Flex e SMC-50 estão disponíveis como partidas não combinadas, seccionadora com fusível de combinação ou disjuntores de combinação.

Partidas diretas NEMA abertas e fechadas
Nossas partidas diretas NEMA abertas e fechadas incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades e estão disponíveis até 2.250 A.

Controladores de motor distribuído ArmorStart
Nossos controladores de motor distribuídos ArmorStart® usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motores, trifásico e alimentação de controle, ao mesmo tempo em que oferecem várias opções de comunicação.
Partida de motor M100
A partida de motor M100 oferece recursos para monitorar o desempenho do motor, como níveis de corrente e tensão, para que os usuários mantenham as condições ideais e aumentem a eficiência em seus sistemas.

Partidas combinadas IEC LV
Nossas partidas combinadas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de duas velocidades.