Loading

Servomotores de aço inoxidável Kinetix MPS
Allen-Bradley

Utilize estes motores para cumprir os seus objetivos de fabricação, mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivos e de alta pressão.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossos servomotores de aço inoxidável Kinetix® MPS são projetados especificamente para atender às suas necessidades exclusivas de aplicação, mesmo em ambientes de jato de líquido de alta pressão ou altamente corrosivos. Com esses servomotores você pode estender os benefícios do controle de movimento Kinetix para uma ampla gama de novas aplicações em equipamentos de automação de alimentos, bebidas, cervejarias, saúde e beleza, laticínios e farmacêuticos.

Libere o poder do controle de movimento preciso em suas máquinas de higiene e áreas de jato de líquido com os servomotores de aço inoxidável Kinetix MPS. Esses servomotores sem escova são projetados com superfícies lisas e atendem aos requisitos de até IP69K para ajudar você a atender aos padrões do setor e a manter um ambiente de produção higiênico.

  • Fornecem controle de movimento de alto desempenho para ambientes de jato de líquido
  • Têm torque de pico de 11,1 a 27,1 Nm (98 a 240 lb.pol.)
  • Firmemente vedados para proteção e resistência à corrosão máximas
  • Oferecem luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
  • Atendem às especificações IP66, IP67 e IP69K para jato de líquido de 1.200 psi
  • Fornecem realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
  • Oferecem alimentação de 230 e 460 V e opção de freio de 24 V integral

Certificações
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Com marcação CE
  • CSA
  • Reconhecido pela UL

Produtos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publication
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotores de aço inoxidável Kinetix MPS Chevron RightChevron Right