Loading

Servo-motores de grau alimentício Kinetix MPF
Allen-Bradley

Eleve as suas operações, combinando capacidade de motor de alto torque e alta eficiência com recursos especificamente projetados para alimentos e bebidas.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Os motores de grau alimentício (MPF) MP-Series™ combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas. Esses servo-motores de baixa inércia e compactos desenvolvem a tecnologia de estator segmentado MP-Series estabelecida para fornecer motores de alto desempenho que atendam a especificações de várias aplicações, incluindo empacotamento de alimentos, preenchimento volumétrico e forma, enchimento e vedação.

  • Fechos e eixo de aço inoxidável
  • Lubrificante de grau alimentício na vedação do eixo
  • Luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
  • Cobertura epóxi de grau alimentício de duas partes durável
  • Os conectores com classificação IP66 e IP67 podem ser girados sem o uso de ferramentas
  • Realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
  • Enrolamentos totalmente encapsulados para proteção contra umidade e maior eficiência térmica
  • Opção de freio de 24 V integral

As aplicações típicas para nossos servo-motores de grau alimentício MP-Series™ incluem:

  • Embalagem de alimentos
  • Preenchimento volumétrico
  • Enformar, preencher e vedar
  • Manipulação de alimentos (Para aplicações de carne e aves, os motores de aço inoxidável MP-Series são recomendados.)
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Identificado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publication
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores de grau alimentício Kinetix MPF Chevron RightChevron Right