Loading

Atuadores lineares Kinetix VPAR e MPAR
Allen-Bradley

Estes cilindros elétricos aumentam a eficácia das suas aplicações de controle de movimento linear utilizando um servo-controle flexível e forças de construção rápida.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossos cilindros elétricos cód. cat. VPAR e MPAR fornecem uma solução integrada com resposta dinâmica e precisa para uma ampla gama de aplicações de movimento linear. Esses cilindros usam o software RSLogix 5000 para estender e retrair com posicionamento, velocidade e força altamente repetíveis. Montagens padrão da indústria e anexos de extremidade do rolete ajudam a simplificar a sua montagem e a reduzir a engenharia de projetos mecânicos, a fiação e o tempo de comissionamento.

  • Força de alimentação linear até 2.500 N (562 lb)
  • Velocidades de até 1 m/s
  • Comprimento de curso linear até 800 mm
  • Tamanhos de carcaça pneumática ISO15552 32, 40 e 63
  • Montagens em flange, cavilha e munhão
  • Repetibilidade de posicionamento de ±0,02 mm
  • Realimentação absoluta de alta resolução
  • Classificação de ciclo de trabalho de 100%
  • Parafusos de esferas de aterramento de precisão e mancais para aplicação pesada
  • Freios de contenção de 24 Vcc disponíveis
  • Roletes de orientação e olhais de rolete

Cilindros elétricos VPAR

  • Conectar com uma única conexão a cabo
  • Proporcione conectividade integrada com inversores Kinetix 5500

Cilindros elétricos MPAR

  • Proporcionar conexões a cabo separadas para alimentação e realimentação
  • Ofereça kit conversor DSL opcional para conexão com inversores Kinetix 5500

As aplicações típicas para os nossos Cilindros elétricos VP e MP-Series incluem:

  • Manuseio de materiais
  • Preenchimento volumétrico e controle de processo
  • Fabricação
  • Empurrar, puxar, ejetar, prensar ou grampear peças
  • Empacotamento
  • Montagem eletrônica
  • Sistemas de inserção
  • Equipamento de inspeção e de teste

Certificações
UL Listed Component MarkUL Listed Component Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • Listado no cUL
  • Listado no UL

Related Products

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Perfil do produto servo-drive Kinetix 5100/5300 e do servomotor Kinetix TLP KNETIX-PP001_-PT-P
MP-Series Electric Cylinders Product Profile MOTION-PP004_-EN-P
VPAR Linear Electric Actuator Product Profile MOTION-PP018_-EN-P
Miscellaneous Publication
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Atuadores lineares Kinetix VPAR e MPAR Chevron RightChevron Right