Loading

Controle e proteção de motores de ramificação
Allen-Bradley

Nosso portfólio de controle e proteção de motores de ramificação foi projetado e testado especialmente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução sob medida para ajudar você a criar um projeto de máquina expansível.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Está difícil atualizar todos os sistemas de controle de motor de ramificação para atender às demandas da aplicação enquanto ainda protege seu sistema contra sobrecarga? Nosso portfólio de controle e proteção de motores de ramificação foi projetado e testado especialmente para facilitar seu trabalho. Com componentes que incluem disjuntores, contatores, relés de sobrecarga e acessórios, oferecemos uma solução sob medida para ajudar você a criar um projeto de máquina expansível.

Sistema de controle modular: controle industrial inteligente
Funcionário vestindo roupas de segurança inspecionando um motor e fazendo anotações em um papel preso a uma prancheta
Folheto
Sistema de controle modular: controle industrial inteligente

Com muitos componentes inteligentes, opções e conectores, entregamos uma solução industrial sob medida para atender às suas necessidades hoje e no futuro.

Leia agora

Atenda diversos padrões globais para controle de motores

Selecionar e aplicar a combinação correta de produtos para atender aos diversos padrões globais de controle de motores pode ser uma tarefa desafiadora e demorada. Ao testar e certificar todas as combinações válidas de componentes de acordo com os padrões UL e IEC, nosso portfólio de proteção e controle de motores de ramificação facilita o processo de construção de máquinas.


Complete sua arquitetura

Desenvolva seu sistema ideal usando componentes inteligentes para criar projetos de máquinas modulares e expansíveis.

Loading
Loading
Loading
Loading

Determine sua SCCR com facilidade

Nossa ferramenta SCCR global permite que os usuários selecionem as combinações específicas de componentes Allen-Bradley que estão aplicando e obtenham uma carta com o resumo do teste documentando a compatibilidade dos produtos específicos com os padrões da Comissão Eletrotécnica Internacional e UL. Este documento oferece classificações SCCR de alta falha coordenada para todos os dispositivos de alimentação usados no circuito, proporcionando economia de tempo e esforço aos clientes para encontrar e determinar essas classificações.

Classificações globais de corrente de curto-circuito
Placa de circuito na cor azul
Ferramenta
Classificações globais de corrente de curto-circuito

A ferramenta de seleção Classificações globais de corrente de curto-circuito fornece soluções coordenadas de circuito de ramificação de alta falha para partidas de motor, partidas suaves e inversores de componentes. Ela economiza o seu tempo e esforço para encontrar e determinar as classificações.

Obtenha a ferramenta

Distribuição de dados

Projetado como um sistema

O sistema é projetado e testado para funcionar em conjunto com componentes relevantes para suas aplicações exclusivas.

Lista de verificação de documentos

Normas e certificações

Testado e certificado pelos padrões globais para atender aos requisitos de sua aplicação.

Grupo de pessoas

Suporte e vendas internacionais

Vendido e reparado em mais de 100 países no mundo todo.

Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

ROK Talk na série de podcasts de componentes industriais
ROK Talk sobre componentes industriais com logotipo da Rockwell Automation
ROK Talk na série de podcasts de componentes industriais

Essa série de podcasts abordará o impacto dos componentes industriais principais no fabricante de máquina e espaço de aplicação industrial para tornar a manufatura segura e mais produtiva. Esta série abordará uma visão geral de como nós estamos expandindo as possibilidades humanas com um componente de cada vez.

Ouvir agora
Introdução ao projeto de circuito de motor
Operador industrial inspecionando componentes de metal preto.
Guia de aplicação
Introdução ao projeto de circuito de motor

Este guia oferece uma visão geral sobre o projeto de circuito de motor na América, com base nos métodos descritos no Código Elétrico Nacional. Ele fornece informações para projetar equipamentos compatíveis com esses padrões e ajuda a garantir que os equipamentos são projetados, corretamente instalados e usados de forma segura.

Faça o download agora
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Produtos de controle industrial Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Controle e proteção de motores de ramificação Chevron RightChevron Right