Usar os indicadores de status para localização de falhas
Os módulos PointMax I/O usam os seguintes indicadores de status:
- Indicador de alimentação SA — Esse indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
- Indicador de status do módulo — Este indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
- Indicador de status do ponto - Esse indicador funciona de forma diferente com base no tipo de módulo que você está usando.
Indicador de status da alimentação do lado do campo
Estado do indicador | Descrição | Ação recomendada |
|---|---|---|
Desligado | O módulo não está energizado. | Realize as ações a seguir:
|
Verde constante | Há alimentação SA para o módulo. | Nenhuma |
Vermelho constante | Não há alimentação SA para o módulo ou a tensão de alimentação SA não está na faixa válida. | Realize as ações a seguir:
|
Indicadores de status do módulo
Estado do indicador | Descrição | Ação recomendada |
|---|---|---|
Desligado | O módulo não está energizado. | Realize as ações a seguir:
|
Verde constante | O módulo está operacional e todas as conexões de E/S estão ativas. | Nenhuma |
Verde intermitente | O módulo não tem conexões de E/S. | Localize falhas em sua aplicação Studio 5000 Logix Designer para determinar o que está impedindo uma conexão do módulo ao controlador e corrija o problema. |
Vermelho intermitente | Uma das seguintes condições existe:
| Execute uma destas ações:
|
Vermelho constante | O módulo sofreu uma falha irrecuperável. | Realize as ações a seguir:
|
Indicadores de status do ponto
Estado do indicador | Descrição | Ação recomendada |
|---|---|---|
Desligado | Um dos seguintes:
| Um dos seguintes:
|
Amarelo constante | O ponto está ligado. | Nenhuma |
Dê sua opinião