Níveis de adequação da aplicação de segurança
Nível de adequação | Condições | Observação: |
|---|---|---|
Aplicações com classificação até, e inclusive, SIL CL3, nível de desempenho c, Cat. 2 conforme definido na ISO 13849-1 | Os módulos usam o modo de canal único:
| Considere o seguinte:
O sistema de segurança maior no qual o módulo de E/S de segurança reside pode fornecer o diagnóstico necessário para alcançar o nível de adequação estabelecido sem o requisito de que o modo Ponto seja um teste de pulso de segurança. Para atingir o nível de integridade de segurança específico, consulte os esquemas elétricos do respectivo módulo de segurança. |
Aplicações com classificação até, e inclusive, SIL CL3, conforme definido na IEC 61508, e nível de desempenho e, Cat. 4 conforme definido na ISO 13849-1 | Os módulos usam o modo de canal único:
Os módulos usam o modo de canal duplo:
Os módulos usam o modo de canal duplo:
|
Dê sua opinião