Loading

Segmento digital

Descubra seu potencial digital

As empresas que adotam a metodologia de segmento digital estão avançando na produtividade e inovação. Como? Proteger o segmento digital possibilita fluxo de dados sem interrupções por toda organização, que leva a melhorias e benefícios em toda a operação. Imagine colaborar em tempo real entre a cadeia de valores, validar novas linhas e processos virtualmente, simplificar ciência de dados e aumentar sua flexibilidade de manufatura. Pare de imaginar e torne o segmento digital sua nova realidade.

O potencial da Transformação Digital é claro

50%
de redução no tempo de parada não programada
97%
de diminuição nas anomalias de aceleração
40%
de redução nos custos de manutenção
90%
de melhoria na qualidade certa na primeira vez

Desenvolva todo seu potencial com o segmento digital

Acelere a inovação

O êxito na fabricação sempre foi vinculado à sua capacidade de inovar com rapidez. E se você pudesse reunir, na nuvem, cada parte dos seus dados distribuídos ao redor do mundo, com todos continuamente colaborando no processo de projeto?

Reduza o tempo para alcançar a qualidade
Otimize os processos de fabricação em um ambiente virtual antes de investir no mundo físico. Capacite os engenheiros para simularem todos os aspectos da produção e comissionarem as máquinas virtualmente, sem precisarem acessar nenhuma peça do equipamento.

Antecipe o tempo de lançamento no mercado
Remova as dependências ao reunir desde o começo todas as partes interessadas em tempo real. Inicie o projeto do produto, da máquina e a engenharia de produção simultaneamente para reduzir o cronograma e avaliar a produtibilidade do projeto.

Chevron DownChevron Down

Eleve a produtividade da força de trabalho

Com 58% dos profissionais se aproximando da aposentadoria e processos que estão se tornando cada vez mais complexos, é hora de capacitar sua força de trabalho em constante transformação.

Adquira a experiência dos melhores operadores
Dimensione a experiência de fabricação em toda a força de trabalho com a Realidade Aumentada. Os operadores especializados podem aprimorar os procedimentos operacionais padrão ao documentar e compartilhar prontamente com a empresa os seus padrões de excelência.

Antecipe o tempo da rampa do funcionário
Capacite sua força de trabalho para atingir seu potencial máximo com treinamento de alta fidelidade e instruções práticas. Com acesso a instruções automáticas e passo a passo, o novo pessoal no chão de fábrica é preparado para fazer um conserto pela primeira vez no primeiro dia de trabalho.

Chevron DownChevron Down

Otimize as operações

O segredo para otimizar as operações é conectar a fábrica ao conteúdo digital criado por outras funções de negócios. Você pode reduzir 70% do esforço de projetos de ciência de dados automatizando a convergência de TI/TO.

Automatize a convergência de TI/TO
Obtenha percepções expansíveis com um modelo de informações otimizado para o segmento digital. Nosso modelo de informações comum reduz drasticamente o esforço necessário para as análises industriais ao criar o contexto de dados de TO na fonte.

Habilite a fabricação automatizada
Aumente a flexibilidade e a agilidade de fabricação superando as divergências entre os sistemas empresariais. Faça downloads e realize trabalhos de qualquer fábrica e linha ao redor do mundo, sem precisar de intervenção humana.

Automatize os fluxos de trabalho
O acompanhamento da demanda geralmente exige a coordenação entre vários sistemas. Automatize esses fluxos de trabalho para orquestrar a produção e, então, alocar recursos em suas operações e na cadeia de fornecimento.

Um dia na vida de um pedido de produção
Funcionária inserindo dados em um tablet enquanto observa o chão de fábrica
Vídeo
Um dia na vida de um pedido de produção

A FactoryTalk InnovationSuite oferece a tecnologia necessária para ser mais ágil, liberar novos produtos mais rapidamente e se destacar das empresas concorrentes.

Assista agora

Parceria com a Rockwell Automation

Certificado
Ampla experiência na área em todos os setores.
Gráfico da hierarquia
Pré-integração com o melhor ecossistema de parceiros da categoria.
Uma mão segurando um pedaço de papel com uma marca de seleção
Serviços abrangentes de consultoria e transmissão.
Agende um Workshop de Valor
Baixe o Folheto
Pronto para conversar com um consultor da Rockwell Automation?

Oferecemos experiência no setor para projetar, implementar e apoiar seu investimento em automação.

Fale conosco

Recomendado para você

Loading
Representações digitais: um roteiro para melhorias
Main Image
Blog
Representações digitais: um roteiro para melhorias

O gêmeo digital e o segmento digital criam uma base virtual para experimentação e aprimoramento na The Connected Enterprise®.

Ler agora
Transforme as operações com o FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC
Main Image
Visão geral
Transforme as operações com o FactoryTalk InnovationSuite, da plataforma PTC

Obtenha cada vez mais valor, com mais rapidez e a flexibilidade necessária para transformar suas operações com o InnovationSuite.

Assista agora
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Recursos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Segmento digital Chevron RightChevron Right