Os botões pulsadores e dispositivos de sinalização incluem um amplo espectro de operadores. Oferecemos botões pulsadores, chaves de alternância, estações pendentes, luzes indicadoras, estações de operador montadas e gabinetes de estação de operador. Nossos dispositivos de sinalização sonoros e visuais incluem sirenes, alto-falantes, sinalizadores luminosos, luzes estroboscópicas, painéis de luzes e torres luminosas. Eles ajudam a reduzir o tempo de inatividade ao sinalizar quebras e carência de materiais, além de alertar os operadores sobre perigos.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Sinaleiros de 18 mm 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
Zero-force Touch Buttons 800Z
Nossos Zero-Force Touch Buttons™ cód. cat. 800Z são projetados para sistemas de controle de máquina que exigem o uso das duas mãos.
Luzes indicadoras 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
Operadores de toque/palma 800P
Nossos operadores de toque/palma cód. cat. 800P são produzidos para aplicações que exigem operação eletromecânica para segurança, resistência a RFI, e um projeto ergonomicamente sensível para reduzir fatores de risco associados a lesões por trauma cumulativo.
Piezoelétrico 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
Operadores de 16 mm 800B
Nossos operadores de 16 mm cód. cat. 800B podem atender suas necessidades de aplicações industriais leves e instrumentação com seu projeto altamente configurável e flexível.
Chaves de habilitação Grip 440J
Nossas chaves de habilitação Grip podem ser usadas como parte das condições necessárias para que seja possível trabalhar com segurança dentro da proteção de uma máquina.
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 440E 4
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 4 de cód. cat. 440E podem ser instaladas ao longo ou ao redor de máquinas não convencionais, como transportadores, e oferecem acesso constante para parada de emergência.
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 440E 5
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 5 cód. cat. 440E são soluções com base em microprocessador com recursos e diagnósticos avançados que ajudam a melhorar a segurança e aumentar a produtividade.
Chaves de acionamento por cabo Lifeline 440E 3
Nossas chaves de acionamento por cabo Lifeline™ 3 cód. cat. 440E são dispositivos de parada de emergência operados por cabo de aço (corda) projetados para atender às rigorosas especificações da norma ISO 13850 (Segurança de Máquinas, Equipamentos de Parada de Emergência).
Sistema tensionador de corda Lifeline 440E
Nosso sistema tensionador de corda Lifeline (LRTS) cód. cat. 440E é um sistema exclusivo de tensionamento de cabo (cordão) que proporciona a instalação mais rápida de sistemas acionados por cabos.
Operadores 800T/H
Nossos operadores de 30 mm cód. cat. 800T/H são projetados e construídos para operar nos ambientes industriais mais exigentes.
Estações do operador montadas de 30 mm
Nossas Estações montadas de 30 mm estão disponíveis em estruturas de alumínio forjado, aço inoxidável, vidro e resina de poliéster termoplástica.
Componentes da traseira do painel, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
Operadores para área classificada 800G
Nossos Botões pulsadores de área classificada cód. cat. 800G são criados para aplicações industriais onde podem estar presentes gases inflamáveis, vapores ou poeiras.
Operadores para área classificada 800R
Nossos botões operadores para área classificada cód. cat. 800R são projetados para áreas classificadas Divisão 2/Zona 2.
Operadores para área classificada 800H tipo 7 e 9
Nossos operadores para área classificada tipo 7 e 9 cód. cat. 800H oferecem uma seleção inigualada, resistência à corrosão superior e opções de soluções de eletroduto vedado.
Botões pulsadores monolíticos 800FD
Nossos operadores monolíticos cód. cat. 800FD são projetados para atender normas mundiais.
Componentes da traseira do painel 800F
Nossos componentes da traseira do painel de 22 mm incluem um anel rotativo que permite remoção fácil da trava com uma mão.
Estações pendentes 800FC
Nossas estações pendentes cód. cat. 800FC usam a linha de botões pulsadores de 22,5 mm que economizam tempo, cód. cat. 800F, que necessitam de estoque mínimo e fornecem máxima eficiência.
800F de 90 mm incorporado
Nossas estações montadas de 22 mm incluem opções de alumínio fundido, fechada e pendente.
Operadores arredondados de 22 mm 800F
Nossa família de operadores arredondados de 22 mm cód. cat. 800F obedece às especificações de desempenho mais exigentes.
Operadores impermeáveis a óleo 800MB/800MR
Nossos operadores impermeáveis a óleo cód. cat. 800MB/800MR são resistentes e robustos para aplicações pesadas.
Torres luminosas Control Tower 855
Essas torres luminosas estão disponíveis em três tamanhos com classificações UL Tipo 4/4X/13, IP65, para satisfazer as aplicações mais exigentes em painéis e On-Machine™.
Overview
No episódio 5 do ROK Talk sobre componentes industriais, Paul e Bill conversam com Steve Litzau sobre a história, solidez e confiabilidade dos botões pulsadores.