Loading

Dispositivos de conexão
Allen-Bradley

Nossos dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet®, DeviceNet®, mídia de potência e sistemas de conexão de segurança.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down

Nossos dispositivos de conexão incluem mídia de rede para Ethernet, ControlNet®, DeviceNet®, mídia de potência e sistemas de conexão de segurança. Oferecemos muitos produtos para DC Micro (M12), AC Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) e M23: conjuntos de cabos, cabos, cabos V e Y, expansores, conectores encaixável no campo e tomadas. Nossos sistemas de fiação de E/S incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas. Oferecemos vários bornes IEC e NEMA para atender às suas necessidades.

Allen-Bradley logo
Products Chevron DownChevron Down
Classificar e filtrar
CloseClose
Filtrar e refinar
Limpar tudo
Chevron UpChevron Up
-
Visualizar Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e refinar
CloseClose
Sistemas de fiação de E/S 1492
Os sistemas de fiação de E/S cód. cat. 1492 incluem módulos de interface e cabos conectados via cabos pré-fiados a E/S digitais e analógicas.
Tomadas IDC
As tomadas IDC oferecem a praticidade das conexões IDC em forma de tomadas para instalação em anteparo ou painel.
Caixas de distribuição IDC
Nossas caixas de distribuição IDC cód. cat. 898 são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas.
Cabos de extensão e conjuntos de cabos M23
Os cabos de extensão e conjuntos de cabos M23 cód. cat. 889M fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com muitos pinos usando conectores de estilo M23.
Tomadas machos para montagem em painel M23
A instalação da fiação das tomadas machos para montagem em painel M23 cód. cat. 888M é fácil. As roscas M20 x 1,5 permitem montagem conveniente para chaves de segurança.
Conector encaixável soldável no campo M23
Nossos conectores encaixáveis no campo soldados M23 cód. cat. 889M são dispositivos passivos para uso com cabos brutos. Disponíveis nas versões macho e fêmea, esses modelos com 4 ou 5 pinos permitem montagem fácil de cabos personalizados no chão-de-fábrica.
Cabos de extensão e conjuntos de cabos Mini Plus
Os conjuntos de cabos e cabos Mini-Plus cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para dispositivos com até 12 pinos.
Tomadas para montagem em painel Mini Plus
As tomadas para montagem em painel Mini-Plus cód. cat. 888N são projetadas para instalação em anteparo ou painel.
Tomada para montagem em painel AC Micro
Nossas tomadas para montagem em painel AC Micro cód. cat. 888 são projetadas para instalação em anteparo ou painel.
Cabos de extensão e conjuntos de cabos AC Micro
Caixas de distribuição AC Micro
Nossas caixas de distribuição AC Micro cód. cat. 898 são passivas e permitem interligar diversos dispositivos a um sistema de controle por meio de um cabo flexível.
Terminais de parafuso AC Micro
Nossos terminais de parafuso AC Micro cód. cat. 871A e 889 são conectores passivos instaláveis no campo para uso com cabos brutos.
Expansores e Tês AC Micro
Nossos expansores e tês CA micro são projetados para uso com os módulos de CA MDSA cód. cat. 198. O corpo de poliuretano (PUR) oferece resistência a óleos e produtos químicos. As porcas de acoplamento da catraca fornecem resistência superior a vibração.
Terminais de parafuso Pico
Os terminais de parafusos Pico (M8) cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos.
Cabos V e Y Pico (M8)
Os cabos V e Y Pico (M8) cód. cat. 879P têm porcas de acoplamento aparafusáveis para fornecer conexões confiáveis e robustas, além de um invólucro em PVC amarelo facilmente diferenciável.
Tomadas para montagem em painel Pico
As tomadas para montagem em painel Pico (M8) cód. cat. 888P são fabricadas para instalação em anteparos ou painéis.
Caixas de distribuição Pico
As caixas de distribuição Pico (M8) cód. cat. 898P fazem interface com diversos dispositivos a um sistema de controle por meio de um único cabo.
Cabos de extensão e conjuntos de cabos Pico (M8)
Os cabos de extensão e conjuntos de cabos Pico (M8) cód. cat. 889P fornecem conexões seguras para dispositivos de campo com muitos pinos usando conectores em estilo M8.
Conectores deslocamento de isolamento (M8) Pico
Os conectores deslocamento de isolamento (M8) Pico cód. cat. 889P facilitam a montagem de cabos personalizados de desconexão rápida no chão de fábrica. A instalação do conector ao cabo não requer ferramentas.
Expansores e Tês Pico (M8)
Nossos expansores e tês Pico (M8) cód. cat. 898P incluem um cabo simples com conector do tipo macho que divide-se em dois conectores do tipo fêmea para permitir a conexão de dois dispositivos a uma porta de E/S.
Conjuntos de cabos EAC Micro
Os conjuntos de cabos EAC Micro cód. cat. 889 fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo. Os conectores estão disponíveis em configurações axial ou radial e têm encaixes para impedir contratempos com a fiação.
Tomadas EAC Micro
Nossos cabos de desconexão rápida EAC Micro cód. cat. 888 fornecem conexões protegidas para sensores de proximidade, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.
Terminais de parafuso Mini
Os terminais de parafuso Mini cód. cat. 871A são dispositivos passivos para uso com cabos brutos.
Cabos de extensão e conjuntos de cabos Mini
Os conjuntos de cabos e cabos Mini cód. cat. 889N fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos.
Tomadas para montagem em painel Mini
Nossas tomadas para montagem em painel Mini cód. cat. 888N têm 1/2 pol. roscas de 1/2 pol. NPT, 14 fios, e condutores AWG 16 para aplicação pesada.
Expansores e Tês Mini
Os expansores e tês Mini cód. cat. 898N e 1485P fornecem conexões seguras para sensores de proximidade, chaves fim de curso e sensores fotoelétricos.
Caixas de distribuição Mini
Nossas caixas de distribuição Mini cód. cat. 898N são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos.
Conector deslocamento de isolamento DC Micro (M12)
Nossos conectores de deslocamento de isolamento DC Micro (M12) cód. cat. 871A e 889 são usados com cabos brutos para criar conexões rápidas no chão de fábrica. A instalação de IDCs não requer ferramentas. Basta inserir os condutores encapados no corpo do conector e girar as extremidades do conector juntas.
Cabos de extensão e conjuntos de cabos DC Micro
Nossos conjuntos de cabos e cabos CC micro(M12) cód. cat. 889 fornecem conexões protegidas para sensores de proximidade, chaves fim de curso, sensores fotoelétricos e outros dispositivos de campo.
Expansores e Tês DC Micro
Nossos expansores e tês CC micro foram desenvolvidos para uso com caixas de distribuição de entrada dupla e E/S distribuída MaXum™. Os expansores e tês permitem que dois dispositivos de campo façam interface com uma única porta de E/S. O corpo isolado de poliuretano (PUR) apresenta resistência a óleos e produtos químicos. As porcas de acoplamento da catraca fornecem resistência superior a vibração.
Cabos V e Y DC micro
Nossos cabos V e Y DC Micro (M12) cód. cat. 879D permitem que dois dispositivos de campo sejam interligados a uma porta de E/S. O projeto estreito para economia de espaço contém invólucro de PVC e porcas de acoplamento da catraca.
Tomada para montagem em painel DC Micro
Nossas tomadas para montagem em painel DC Micro (M12) cód. cat. 888 são conectores fundidos ideais para uso em gabinetes ou para a criação de configurações de fiação personalizadas.
Caixas de distribuição DC Micro
Nossas caixas de distribuição DC Micro (M12) cód. cat. 898 conectam vários dispositivos ao sistema de controle e são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas.
Terminais de parafuso DC Micro
Nossos terminais de parafuso cód. cat. 871A e 889 são conectores encaixáveis no campo para uso com cabos brutos.
Carretéis de cabos
Nossos carretéis de cabos Cód. cat. 889 podem ser combinados com conectores encaixáveis no campo para fornecer flexibilidade aprimorada que permite a instalação rápida e simples de um sistema totalmente baseado em conectores. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade.
Válvula 889
Nossos conectores encaixáveis no campo de válvula DIN cód. cat. 889 permitem criar e personalizar cabos de desconexão rápida no chão de fábrica para válvulas padrão e outros dispositivos.
Válvula DIN 889
Nossos cabos e conjuntos de cabos válvula DIN cód. cat. 889 fornecem o recurso de desconexão rápida para válvulas padrão e outros dispositivos.
Sistema de marcação ClearMultiprint 1492
Nosso sistema de identificação ClearMultiprint™ cód. cat. 1492 marca tags de bornes, espaguete encolhível, etiquetas laminadas em cabos e etiquetas autoadesivas para uso em bornes, fios, cabos e outros componentes industriais.
ClearMark Advanced 1492
Nosso sistema de identificação ClearMark™ Advanced cód. cat. 1492 imprime em cartões de identificação de bornes, assim como em outros componentes industriais.
Plotter X-Y 1492
Nosso sistema de identificação ClearPlot™ cód. cat. 1492 é um plotter X-Y, uma ferramenta de identificação flexível para nossos bornes e que tem dimensões compactas.
Montagem em painel 1492
Nossos bornes de montagem em painel NEMA cód. cat. 1492 geralmente são usados quando a instalação exige somente algumas terminações. Eles reduzem o tempo de instalação, estão prontos para fiação após a montagem e não necessitam de trilhos.
Tipo aberto 1492
Nossos bornes de alimentação do tipo aberto cód. cat. 1492 distribuem alimentação para diversas cargas.
Falha elevada 1492
Nossos bornes de alimentação SCCR de alta falha cód. cat. 1492 com espaçamento de alimentador estão disponíveis em diversas configurações de conectores.
Distribuição de alimentação 1492
Os bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492 usam conexões cruzadas padrão para permitir distribuição de alimentação a qualquer número de terminais.
Incorporado 1492
Nossos bornes de alimentação incorporados cód. cat. 1492 oferecem diversas configurações de conectores e proteção IP20 na parte dianteira.
Aterramento 1492-P
Nossos Bornes de aterramento cód. cat. 1492-P fornecem um barramento de terra fácil de identificar, prático, bem organizado, montado no trilho DIN.
Passagem padrão 1492-P
Nossos bornes de inserção IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 para aplicações de passagem de circuito simples estão disponíveis em nove cores e diversos tamanhos.
Distribuição de alimentação 1492-P
Nossos bornes de distribuição de alimentação de controle cód. cat. 1492-P distribuem alimentação a partir de fontes de alimentação CC de modo chaveado para circuitos de controle.
Passagem de multicircuitos 1492-P
Nossos Bornes de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492-P são ideais para aplicações nas quais os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos bornes.
Isolamento 1492-P
Nossos Bornes de isolamento cód. cat. 1492-P facilitam a abertura de um circuito sem refazer a fiação.
Bornes de inserção IEC de passagem especializados
Nossos bornes de inserção IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 são bornes de dois níveis com um elo em comum que conecta os dois circuitos.
Estilo de encaixe com nível duplo 1492-P
Nossos Bornes de encaixe com nível duplo cód. cat. 1492-P permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou conectores de seccionamento para isolamento de circuito para ajudar a economizar espaço valioso no painel.
1492-P Distribuição de Alimentação Universal
Nossos bornes de distribuição universal cód. cat. 1492-P permitem que uma conexão central seja facilmente distribuída para vários bornes adjacentes, usando jumpers centrais.
Fusível 1492-P
Nossos bornes de inserção IEC e fusível cód. cat. 1492 fornecem proteção contra sobrecorrente e são montados diretamente em um trilho DIN.
Sensor 1492-P
Nossos Bornes do sensor cód. cat. 1492-P fornecem todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne para ajudar a economizar espaço de painel.
Estilo de encaixe 1492-P
Nossos Bornes de encaixe cód. cat. 1492-P permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito, ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito para aplicações com espaço limitado.
Fusível e supressor de surto 1492
Bornes com fusível e supressor de transiente cód. cat. 1492 são bornes de dois circuitos consistindo em um resistor e um capacitor em série, que são conectados em paralelo com um varistor de óxido metálico (MOV).
Resistor, tensão e componente 1492
Nossos bornes com resistor, indicação de tensão e componente com proteção contra toque acidental com os dedos cód. cat. 1492 complementam nossa linha de bornes com proteção contra toque acidental com os dedos.
Alta densidade 1492
Nossos bornes de alta densidade com proteção contra toque acidental com os dedos cód. cat. 1492 são uma opção intermediária entre bornes abertos NEMA/EEMAC e bornes IEC plenamente funcionais.
Fusível de mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC e fusível cód. cat. 1492 fornecem proteção contra sobrecorrente e são montados diretamente em um trilho DIN.
Isolamento por mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de isolamento cód. cat. 1492 proporcionam um meio mais fácil e prático de abrir um circuito sem refazer a fiação.
Passagem de multicircuitos com mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492 são ideais para aplicações em que as especificações de sinal de controle devem ser distribuídas e coletadas pelos mesmos bornes.
Sensor de mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC do sensor cód. cat. 1492 são bornes de encaixe projetados para aplicações de 3 fios.
Passagem padrão com mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 para aplicações de passagem de circuito simples estão disponíveis em nove cores e diversas dimensões.
Seccionamento de neutro com mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de instalação e seccionamento de neutro cód. cat. 1492 oferecem maior segurança ao exigir uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito.
Conexão pente de mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de conexão pente cód. cat. 1492 têm uma conexão de grampo-gaiola padrão em um dos lados e uma conexão pente no outro lado.
Encaixe de mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de controle de malha analógica de encaixe cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção do circuito ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito quando o espaço é limitado.
Miniblocos de intertravamento com mola1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de minibloco de intertravamento cód. cat. 1492 são bornes com grampo de mola com certificação UL para 600 V.
Miniblocos de montagem em painel com mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de minibloco de montagem em painel cód. cat. 1492 são blocos de passagem de circuito simples para fins gerais que oferecem durabilidade e estão disponíveis em uma ampla gama de cores.
Distribuição de alimentação com mola 1492
Os bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492 com espaçamento de alimentador estão disponíveis em diversas configurações de conectores para atender às especificações de sua aplicação.
Passagem especializada com mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 são bornes de dois níveis com um link em comum que conecta os dois circuitos.
Aterramento por mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC para aterramento cód. cat. 1492 organizam as conexões de aterramento de forma fácil e organizada no trilho DIN.
Conexão de encaixe flexível com mola 1492
Nossos bornes com grampo de mola IEC de encaixe flexível cód. cat. 1492 têm uma conexão de grampo-gaiola padrão em um dos lados e uma conexão pente no outro lado.
Componente interno com mola 1492
Os bornes de componentes internos cód. cat. 1492 têm componentes eletrônicos internos fixos.
Indicação de tensão NEMA 1492
Nossos bornes com indicação de tensão NEMA cód. cat. 1492 fornecem indicação visual de tensão nos terminais superior e inferior.
Fusível NEMA 1492
Os bornes com fusível cód. cat. 1492 fornecem uma maneira simples de adicionar proteção contra sobrecorrente a um circuito.
Chave seccionadora NEMA 1492
Os bornes de chave seccionadora NEMA cód. cat. 1492 fornecem isolamento a circuitos elétricos positivos. Eles estão disponíveis em tipo aberto e de alta densidade.
Construção aberta NEMA 1492
Os bornes de construção aberta cód. cat. 1492 (Estilos C e F) fornecem verificação visual de que o fio está corretamente posicionado na área do grampo.
Aterramento com economia de espaço parafusável 1492
Nossos bornes de aterramento com economia de espaço cód. cat. 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático, bem organizado e montado no trilho DIN.
Passagem com conexão baioneta de parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem com conexão baioneta cód. cat. 1492 têm conexões baioneta em um dos lados do borne.
Miniblocos de parafusos 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de minibloco cód. cat. 1492 são blocos de passagem e aterramento de um ou dois níveis para fins gerais.
Aterramento com parafuso 1492
Nosso bornes parafusáveis IEC de aterramento cód. cat. 1492 fornecem um barramento de aterramento fácil de identificar, prático, bem organizado e montado no trilho DIN.
Seccionamento de neutro com parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de instalação e seccionamento de neutro oferecem maior segurança ao exigir uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito.
Passagem com economia de espaço parafusável 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem com economia de espaço cód. cat. 1492 são bornes compactos com capacidade para vários fios em aplicações de circuito simples.
Passagem padrão parafusável 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 são projetados para aplicações de passagem de circuito simples.
Fusível parafusável 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC com fusível cód. cat. 1492 são bornes com fusível e dobradiça para oferecer melhor proteção contra sobrecorrente.
Seccionamento de neutro de circuito simples com parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de seccionamento de neutro de circuito simples cód. cat. 1492 oferecem maior segurança por meio de um seccionamento que requer uma ferramenta para abrir ou fechar um circuito.
Sensor parafusável 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC do sensor cód. cat. 1492 fornecem de forma prática todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne.
Bornes de encaixe de parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de encaixe cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito em aplicações com espaço limitado.
Termopar 1492 tipo parafuso
Nossos bornes parafusáveis IEC de termopar cód. cat. 1492 são bornes de dois circuitos com barras de corrente feitas de material termopar.
Bornes com parafuso 1492 de nível duplo em estilo de encaixe
Nossos bornes parafusáveis com encaixe de nível duplo cód. cat. 1492 permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou conectores de seccionamento para isolamento de circuito, o que ajuda a economizar um espaço valioso no painel.
Isolamento de parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de isolamento cód. cat. 1492 proporcionam um meio mais fácil e prático de abrir um circuito sem refazer a fiação.
Passagem de multicircuitos parafusáveis 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492 são ideais para aplicações nas quais os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos bornes.
Componente interno parafusável 1492
Nosso bornes parafusáveis IEC de componentes internos cód. cat. 1492 têm componentes eletrônicos internos fixos.
Passagem especializada com parafuso 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 têm plugues de teste e adaptadores que identificam a presença de tensão e realizam medição de tensão de diagnóstico simples.
Parafusável para processo 1492
Nossos bornes parafusáveis IEC de processo cód. cat. 1492-JP são projetados especificamente para aplicações de processo importantes para economizar 45% de espaço de painel e melhorar o desempenho do roteamento e da distribuição de sinais.
Sistemas de conexão de segurança 888-898
Nossas caixas de distribuição, plugues de curto-circuito, distribuidores e expansores de segurança/portas T Guardmaster® são partes de um sistema de desconexão rápida dedicado à segurança da máquina.
Mídia de potência auxiliar 888-898
Nossos dispositivos de conexão de mídia de potência auxiliar cód. cat. 1485 se baseiam em um sistema de conector de quatro pinos e fornecem 24 Vcc a módulos de E/S e outros dispositivos separadamente da potência da rede.
Mídia de potência trifásica 280
A mídia de potência trifásica ArmorConnect® cód. cat. 280 fornece cabos mini e de seccionamento de troca rápida, que oferecem uma conexão segura ao controlador de motor distribuído ArmorConnect®.
Mídia de alimentação de controle 888-898
Nossos dispositivos de conexão de mídia de potência de controle cód. cat. 888/889 oferecem mini cabos de seccionamento que fornecem uma conexão segura ao controlador de motor distribuído ArmorStart®.
Cabo arredondado DeviceNet 1485
Nossos cabos arredondados, grossos ou finos (geralmente usados como cabo tronco ou de derivação, respectivamente) estão disponíveis em carretéis a granel ou cabos ou conjuntos de cabos pré-moldados.
Mídia plana DeviceNet 1485
Nosso sistema de mídia plana KwikLink™ oferece um método de cabeamento modular simples com um cabo plano de quatro fios e conector deslocamento de isolamento (IDCs).
Cabos M12 On-Machine 1585
Nossos cabos M12 On-Machine™ têm um conector sobremoldado IP67 com um cabo de par trançado e são duráveis para componentes on-machine e aplicações de alta flexibilidade.
Carretéis de cabos 1585
Os carretéis de cabos Ethernet cód. cat. 1585 fornecem uma conexão de rede confiável em ambientes desfavoráveis.
Conectores 1585 RJ45
Nossos conectores (RJ45) no painel para Ethernet são projetados para resistir a aplicações industriais IP20 e garantir a integridade e o desempenho de sua rede.
Cabos USB 9300
Nossos Cabos USB industriais substituem as combinações de adaptadores e cabos seriais. Cada cabo permite que você se conecte diretamente à porta USB no computador, o que ajuda a simplificar a configuração e instalação de interruptores e/ou dispositivos.
Dispositivos ControlNet
Nossos dispositivos de conexão e mídia de rede ControlNet™ fornecem conectores, distribuidores, terminadores, repetidores e ferramentas para sistemas coaxiais e de fibra.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Itens por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpar tudo
Compare agora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right