Nossos produtos de monitoração da condição fornecem os dados essenciais necessários para ajudar a prevenir o tempo de parada não programada antes que ele gere prejuízo. A monitoração em tempo real da integridade e condição de suas máquinas possibilita uma produção inteligente. Ela permite que você preveja e se proteja contra possíveis falhas do equipamento antes que afetem a qualidade e os custos de manutenção.
- Overview
- Products
Products
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
Software Emonitor 9309
Nosso software de monitoração da condição Emonitor® cód. cat. 9309 opera com nossos monitores e coletores de dados portáteis para ajudar a estabelecer e executar um programa de manutenção preventiva baseada em condições.
Série 1442
Nossos Sistemas de sensor de corrente parasita cód. cat. 1442 incluem uma faixa linear de 0,25 a 29 mm (9,8 a 1.142 mils). Esses sistemas são indicados para medições de vibração de eixo, referência de fase/velocidade e posicionamento de rotor/empuxo em máquinas industriais.
Acelerômetros série 1443
Nossos sensores da série cód. cat. 1443 são utilizados para medir vibração em máquinas industriais.
1441 Dynamix 2500
Nossos coletores de dados portáteis Dynamix™ 2500 cód. cat. 1441 podem medir, processar, exibir e armazenar diversas funções de análise.
1440 XM ControlNet
Nossos módulos de medição dinâmica XM® cód. cat. 1440 para redes ControlNet™ monitoram a vibração, a pressão e a tensão em equipamentos rotativos.
1440 XM-220
Nossos módulos de velocidade dupla XM® 220 cód. cat. 1440 operam em canal duplo, canal redundante simples ou em modo de rotação reversa para controlar como os sensores calculam a velocidade, aceleração e medições de pico.
1440 XM-124
Nossos módulos de medição dinâmica padrão XM® 124 cód. cat. 1440 monitoram a vibração de eixos, carcaças ou pedestais em equipamentos rotativos.
1440 XM-442
Nossos módulos de relés XM® 441 e 442 cód. cat. 1440 fornecem soluções de relés quando são necessários relés adicionais, além dos relés integrados únicos dos módulos de medição.
Dynamix 1444
Nosso sistema de monitoramento integrado de condições de operação Dynamix™ 1444 ajuda a monitorar e proteger as máquinas em sua Integrated Architecture.