Oferecemos uma ampla gama de relés e temporizadores no mundo inteiro. Eles são projetados, produzidos e testados para atender aos padrões e classificações internacionais mais exigentes.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados

Digital multifuncional 700-HX
Esses relés usam um indicador de status transmissivo negativo altamente visível para aumentar a legibilidade e oferecem dois modos adicionais para flexibilidade de aplicação.

Relés de temporização com base octal 700-HT
Esses relès são melhores para aplicações de fins gerais e montagens em bases tipo tubo.

Relés de temporização de discagem 700-HR
Esses relés de temporização são relés de temporização conectores machos, montados em conectores fêmeas. São fáceis de configurar e podem ser montados em painel ou trilho DIN.

Relés de temporização miniatura 700-HNC
Esses relés são alguns dos menores relés de temporização disponíveis. Eles ocupam somente 26 mm (1,02 in) de espaço no trilho DIN com um conector fêmea.

Relés de temporização econômicos 700-FE
Esses relés têm 17,5 mm de largura e uma faixa de temporização de 0,05 segundo a 100 horas.

Relés de alto desempenho 700-FS
Esses relés têm 22,5 mm de largura, projeto de economia de espaço e uma faixa de temporização de 0,05 segundo a 300 horas.

Relés de temporização ultrafinos cód. cat. 700-HNK
Esses relés são alguns dos menores relés de conectores machos no mercado. Eles exigem apenas 15,6 mm (5/8 pol.) Espaço de trilho DIN em um soquete.

Relés de temporização com ciclo de repetição cód. cat. 700-HV
Esses relés de temporização com ciclo de repetição fornecem chaveamento energizado/desenergizado cíclico quando um sinal é aplicado. Os intervalos de energização/desenergização são ajustáveis independentemente.

Relés de temporização tipo borne 700-HLF
Esses relés de temporização de são módulos montados com relés e conectores fêmeas para aplicações com alta densidade.

Relés de controle industrial 700-CF IEC
Esses relés de controle fornecem as funções necessárias para aplicações industriais exigentes, contatos interligados mecanicamente, opções de temporização, longa vida útil dos contatos, em um projeto IEC.

Relés de controle industrial 700-EF
Esses relés oferecem baixo consumo de energia e bobinas de faixa ampla universal que possibilita que quatro bobinas cubram tensões de controle de 24 V a 500 V, 50-60 Hz, CC.

Relés de controle industrial miniatura 700-K
Esses relés têm tamanho compacto e são capazes de chavear sinais de baixa energia.

Relés de controle de segurança 700S-CF IEC
Esses relés fornecem um desempenho de contatos espelho ou mecânicos, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança.

Relés de temporização fixos de estado sólido cód. cat. 700-RTC NEMA
Esses relés de temporização de estado sólido são relés de temporização fixos projetados para programas aplicativos que exigem um atraso de tempo específico em que devem ser evitadas alterações de temporização inadvertidas.

Relés de temporização ajustáveis de estado sólido cód. cat. 700-PS NEMA
Esses relés podem ser montados em relés de quatro polos e de dois polos. Usando uma placa adaptadora, também podem ser montados para uso independente.

Relés industriais de controle de baixo perfil 700-N NEMA
Esses relés mantidos eletricamente têm capacidade de cancelamento manual com indicação de status de fácil identificação em uma barra vermelha altamente visível.

Relés de controle de segurança para aplicação pesada 700S
Esses relés são projetados para atender a normas de segurança mundiais com contatos ligados mecanicamente e tampas à prova de violação.

Relés de controle industriais de chaveamento vedados 700-R
Esses contatos com ponta de tungstênio, hermeticamente vedados, fornecem chaveamento com alta confiabilidade para circuitos de baixa tensão em ambientes desfavoráveis.

Relés para cargas pesadas NEMA 700-P
Esses relés oferecem retaro do tempo, anexos de travas, superposição e contados de necesssidade lógica e podem ser combinados em um único relé.

Relés de linha estreita 700-HK
Esses relés são projetados para uma variedade de aplicações de isolamento de alta densidade e de interposição.

Relés alternativos 700-HTA
Esses relés servem como relés de interposição entre o seu controlador e dispositivos de campo e permite selecionar a carga primária ou secundária ou alternar entre as duas.

Relés com base octal 700-HA
Os relés para uso geral são ideais para aplicações com máquina ferramenta, papel e celulose e transportes de OEMs.

Relés de retenção magnética 700-HJ
Esses relés controlam cargas de iluminação ou aplicações de serviço contínuo para economizar energia.