Oferecemos soluções de rede e segurança para conectar seus produtos de automação uns aos outros e ao restante da sua estrutura corporativa. Podemos ajudar você a selecionar a melhor arquitetura de rede e fornecer orientações de projeto e implementação. Oferecemos uma ampla variedade de dispositivos, interfaces de comunicação, mídias físicas e produtos de conexão para ajudá-lo a obter o máximo do seu sistema de controle.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados

Solução EtherNet/IP™ em painel
A solução EtherNet/IP no painel é um conversor de protocolos com custo otimizado que interliga componentes fisicamente conectados, viabilizando a plena conectividade de dados, entre outras vantagens.
Switch Ethernet industrial não gerenciado Stratix 2100
Otimize o projeto do painel e economize com o switch não gerenciado Stratix 2100. Com confiabilidade de rede aprimorada, priorização de dados e eficiência energética.

Switches Stratix 2500 de gerenciamento simples
Nossos switches de gerenciamento simples Stratix® 2500 permitem a conectividade em rede onde os switches tradicionais não gerenciados não podem fornecer diagnósticos e segurança.

Roteador de acesso remoto Stratix 4300
Nosso Stratix® 4300 Remote Access Router ajuda a habilitar a conectividade com aplicativos e sistemas remotos.

Switches Ethernet industriais Stratix 5800
Nossos switches Ethernet industriais de alto desempenho Stratix® 5800 oferecem desempenho gigabit e são compatíveis com módulos de expansão de cobre, fibra e de alimentação por Ethernet.

Módulos de comunicação baseados em rack
Os módulos de comunicação para rack ajudam a conectar e a implementar o controle de acesso baseado em rede para usuários, dispositivos e redes no rack 1756.

Produtos conectados ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
Tecnologia DeviceLogix
Nossa tecnologia de componentes inteligentes DeviceLogix integra a capacidade de solução lógica a E/S, partidas de motores, botões pulsadores e outros componentes de controle, fornecendo controle distribuído com maior desempenho e menor custo.

Produtos conectados DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.

Produtos de chaveamento incorporado
A tecnologia de chaveamento incorporada integra os recursos dos switches Ethernet populares diretamente no hardware para dar suporte a aplicações de alto desempenho, sem a necessidade de configuração adicional.

Produtos conectados EtherNet/IP
Oferecemos produtos de automação 4000+ para uma ampla variedade de aplicações. Os produtos têm uma interface de rede incorporada ou um módulo de comunicação opcional. Continuamos a expandir as nossas ofertas EtherNet/IP™ com produtos novos e inovadores.

Proxy de CIP Security
Nosso proxy cód. cat. 1783 CIP Security™ ajuda a fornecer segurança ao seu sistema de controle, trabalhando com dispositivos compatíveis com Ethernet/IP.

9300 NAT
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.

Switches Ethernet não gerenciados Stratix 2000
Nossos switches Ethernet não gerenciados Stratix® 2000 são ideais para pequenas redes de controle.

Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.

Industriais Stratix 5410
Nossos switches de distribuição industrial Stratix 5410 oferecem uma plataforma de Gigabits com quatro opções de portas de 10 Gigabits e recursos de Network Address Translation (NAT) para redes nas quais o alto desempenho é crítico.

Dispositivo de segurança Stratix® 5950
Como quase tudo o que é bom, até mesmo os dispositivos de segurança Stratix® 5950 vão acabar. Esses produtos estão sendo descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda a partir de 1.º de janeiro de 2024.

Caixa de junção Fieldbus 6 vias 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.

1788 ControlNet para Fieldbus
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.

ControlNet para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.

1788 EtherNet/IP para DeviceNet
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.

EtherNet/IP para Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.