Loading

Controle do motor
Allen-Bradley

Nossos controladores de motor atendem às necessidades de muitas aplicações de baixa e média tensão e estão em conformidade com os padrões NEMA ou IEC.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Centro de controle de motores FLEXLINE | Normas IEC
Centro de controle de motores (CCM) IEC de baixa tensão FLEXLINE. Criado para necessidades de controle de motores industriais, distribuição de alimentação e equipamentos de manobra elétrica. Em conformidade com a IEC 61439 1 e 2
Demonstração do operador remoto SecureConnect
Visão geral do centro de controle de motores CENTERLINE 2100
Assista a este vídeo para saber como nosso centro de controle de motores NEMA CENTERLINE 2100 foi projetado para ser escalonável, inteligente e seguro para controle aprimorado do motor.
Visão geral do centro de controle de motores CENTERLINE 2500
Barramentos de cobre flexíveis Copper-Flex
Economize tempo com barramentos flexíveis. Os barramentos de cobre Copper-Flex são ideais para criar ou modificar sistemas elétricos, desde centros de controle de motores a quadros de distribuição.
Software IntelliCENTER
Nosso software IntelliCENTER® fornece uma janela para os centros de controle de motores (CCMs) com diagnósticos em tempo real. Com os dados operacionais e o status do controle do processo a seu alcance, isso pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo.
Aprimoramentos nos painéis de controle industriais
Oferecemos uma ampla gama de componentes em pacotes, de partidas de motor fechadas padrão de alta disponibilidade até painéis de controle industriais totalmente personalizados. Assista Jeff Kilburn, da Rockwell Automation, compartilhar alguns dos mais recentes aprimoramentos que incluem a tecnologia de fiação cabeada e soluções personalizadas para atender aos desafios específicos de OEMs e usuários finais.
Controladores inteligentes de motor SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.
Estado sólido SMC-50
Nossas partidas suaves SMC™-50 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 108 a 480 A. Nossas partidas suaves SMC-50 totalmente em estado sólido estão disponíveis de 90 a 520 A.
Controlador inteligente de motores SMC-3
Nossas partidas suaves SMC™-3 estão disponíveis com uma faixa de corrente de 3 a 480 A e contam com um controle trifásico compacto em um tamanho de custo otimizado. Eles incluem proteção contra sobrecarga, bypass integral e diagnóstico de motor e sistema.
Controlador de torque de partida STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.
Componentes OEM da partida suave de média tensão 1503
Nossas partidas suaves de média tensão com controladores SMC-50 fornecem partida controlada por microprocessador para diversos motores de indução de CA trifásicos.
Partidas suaves de média tensão CENTERLINE 1500
As partidas suaves de média tensão CENTERLINE 1500 possuem um controlador de motor inteligente MV SMC™-50 e diversos modos de partida e parada para aplicações industriais.
Partidas suaves IEC OneGear
A linha de produtos OneGear™ é a próxima geração de controle do motor de média tensão especificamente projetada para atender a vários padrões globais.
Partidas incorporadas
Nossas partidas incorporadas IEC oferecem modos de operação que incluem direto em linha, reverso e de duas velocidades. Elas incluem dispositivos de indicação e comando de 22,5 mm e estão disponíveis até 85 A.
Grey plastic CrossBoard System panel covered in motor protection components. In the middle third of the panel you can see space between mounted components with the dark holes meant for snapping components on.
Sistema de montagem MCS cód. cat. 141A
Nossos sistemas de montagem Sistema de controle modular (MCS) cód. cat. 141 fornecem diversas soluções diferentes de montagem para alimentadores de carga IEC.
Partidas a vácuo cód. cat. 1109
Nossas partidas a vácuo abertas cód. cat. 1109 incluem modos de operação em linha e reversíveis e estão disponíveis até 600 A.
Partidas combinadas LV NEMA
Nossas partidas combinadas NEMA incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades. Essas partidas têm operação por flange, incluem dispositivos de indicação e comando de 30,5 mm e estão disponíveis até 510 HP (810 A).
Partidas suaves, incorporadas
Nossas partidas suaves incorporadas SMC-3, SMC Flex e SMC-50 estão disponíveis como partidas não combinadas, seccionadora com fusível de combinação ou disjuntores de combinação.
Partidas diretas NEMA abertas e fechadas
Nossas partidas diretas NEMA abertas e fechadas incluem modos de operação através da linha, reverso e de duas velocidades e estão disponíveis até 2.250 A.
Controladores de motor distribuído ArmorStart
Nossos controladores de motor distribuídos ArmorStart® usam desconexões rápidas para E/S, comunicações, motores, trifásico e alimentação de controle, ao mesmo tempo em que oferecem várias opções de comunicação.
Partida de motor M100
A partida de motor M100 oferece recursos para monitorar o desempenho do motor, como níveis de corrente e tensão, para que os usuários mantenham as condições ideais e aumentem a eficiência em seus sistemas.
Partidas combinadas IEC LV
Nossas partidas combinadas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de duas velocidades.
Acionador manual de motor NEMA
Nossas chaves acionadoras de motores manuais NEMA são projetadas para uso na instalação de partida do motor.
Partidas do tipo aberta
Nossas partidas abertas IEC incluem modos de operação direto em linha, reverso e de velocidade variável e estão disponíveis até 97 A.
Gabinetes para fins gerais 598
Our Bulletin 598 line of enclosures include general purpose, junction box, and replacement enclosures designed for both indoor and outdoor applications.
Gabinetes de botão pulsador 598
Contatores CA cód. cat. 300
Nossos contatores e partidas de motor NEMA cód. cat. 300 fornecem uma alternativa com economia de espaço e custo otimizado para aplicações que exigem controle do motor com classificação NEMA.
Contatores a vácuo
Nossos Contatores a vácuo de média tensão NEMA códs. cat. 1102C/1104C e 1502 proporcionam confiabilidade de sistema de controle de motor em ambientes desfavoráveis e com sujeira.
Fiação de passagem para cargas de motores cód. cat. 500F
Nossos contatores CA cód. cat. 500F (tipo aberto) estão disponíveis em estruturas de fiação de passagem NEMA com tamanhos de 0 a 5. Os terminais de linha estão na parte superior e os terminais de carga estão na parte inferior do dispositivo.
Contatores para uso específico cód. cat. 400
Os contatores para uso específico cód. cat. 400 são compactos, proporcionam economia de espaço e, ao mesmo tempo, fornecem um produto de alto desempenho.
Fiação superior para cargas do motor cód. cat. 500
Nossos contatores CA cód. cat. 500 estão disponíveis em construção com conexão pela parte superior nos tamanhos de NEMA 00 a 9. Todas as conexões de alimentação estão na parte superior dos contatores, que podem alternar cargas de motores CA onde a proteção contra sobrecarga não seja necessária ou seja fornecida separadamente.
Contatores de comutação de capacitores cód. cat. 100Q-C
Nossos contatores de comutação de capacitores cód. cat. 100Q são projetados para comutar bancos de capacitores. Os elementos de resistor montados à frente limitam as severas altas correntes de energização. Isso reduz o estresse nos contatores e capacitores. Nossos contatores são compactos e econômicos e não usam reatores com núcleo a ar.
Contatores de segurança IEC
Nossos Contatores de segurança IEC cód. cat. 100S/104S têm contatos espelho ou conectados mecanicamente até 750 A, exigidos em circuitos de realimentação para aplicações de segurança modernas.
Contatores miniatura cód. cat. 100-K
Nossos contatores miniatura IEC cód. cat. 100-K são projetados para aplicações comerciais e industriais leves nas quais o espaço em painel seja escasso. Esses dispositivos miniatura, com 45 mm de largura, são mais rasos e têm especificações de profundidade no painel menores que as dos contatores IEC padrão.
IEC Contactors Family
Contatores grandes IEC
Nossos contatores de próxima geração cód. cat. 100-E estão disponíveis em capacidades de 9 a 2.650 A, ajudando a reduzir a largura e o peso, bem como espaço no painel.
Contatores padrão IEC
Nossa linha de contatores cód. cat. 100-C oferece economia de espaço e design de alto desempenho em contatores de 9 a 97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.
Contatores de estado sólido 156C
Nossos contatores de estado sólido cód. cat. 156-C complementam nossa linha de relés de estado sólido cód. cat. 700 para fornecer a você uma linha completa de soluções de estado sólido.
Contatores combinados NEMA
Nossos contatores combinados NEMA estão disponíveis com uma chave seccionadora ou disjuntor, montados em um dispositivo comum. Nossos produtos também têm vários gabinetes, adequando-se às necessidades de suas diversas aplicações.
Centros de controle dos motores de tensão média CENTERLINE 1500
Nosso centro de controle de motores melhora a eficiência da automação industrial para ambientes de fabricação e processamento industriais pesados e cumpre as normas de segurança UL 347.
Chaves de interrupção de carga 1592
Nossas chaves de interrupção de carga de média tensão cód. cat. 1592 estão disponíveis com e sem fusível e com opções de controle de média tensão especializadas para alimentador e rede elétrica.
Chave de isolamento 1503
Nossa chave de isolamento cód. cat. 1503 é do tipo para manobra sem carga que opera com o contator a vácuo 1502 e a manopla de chave de isolamento 1503HM para isolar a célula de potência quando essa manopla é colocada na posição OFF.
NEMA Pump Control Panels
Our NEMA Pump Control Panels have a flange handle that operates a motor circuit protector or a disconnect with visible blades.
A tall, gray rectangular metal cabinet with three large vertical sections and 16 small doors, holds industrial electrical components and motor control technology. The front of the cabinet features 13 black safety handles with red and green buttons, four small black fans and two push-button keypads with LED lights.
Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE 2100
Aumente a produtividade com um centro de controle de motores NEMA CENTERLINE 2100. Nossa tecnologia inteligente integra um controlador do motor e alimentação em um tamanho centralizado.
A large gray metal cabinet is facing directly toward viewers. Divided by four vertical sections, this industrial container features 18 different-sizes doors with handles, LED lights, switches, keypads, vents and or/multi-colored buttons.
Centro de controle de motores de baixa tensão CENTERLINE IEC 2500
A partir de 31 de julho de 2025, nossos Centros de Controle de Motores CENTERLINE 2500 serão descontinuados e não estarão mais disponíveis para venda.
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Oferecemos uma linha completa de produtos de controle de motores para seus sistemas de gerenciamento de motores. Nossos controladores de motor atendem às necessidades de muitas aplicações de baixa e média tensão e estão em conformidade com os padrões NEMA ou IEC.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produtos Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle do motor Chevron RightChevron Right