Loading

Servo-motores Kinetix VP
Allen-Bradley

Estes motores proporcionam controle de movimento integrado e suave na rede Ethernet/IP e são otimizados para os servo-drives Kinetix 5500 e 5700.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossos servo-motores Kinetix® VP-series fornecem controle de movimento integrado e suave em redes EtherNet/IP e são otimizados para execução com os servo-motores Kinetix 5500 e 5700. Servo-motores com regime de trabalho constante Kinetix VPC fornecem potência e torque contínuos. Nossos servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL e servo-motores de grau alimentício Kinetix VPF entregam alto desempenho dinâmico. O motor higiênico Kinetix VPH agrega ao portfólio, entregando os mesmos benefícios de motor para aplicações de jato de líquido higiênicas.

  • Fornece informações sobre o desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle por meio do dispositivo de realimentação digital
  • Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento eficiente do sistema
  • Usa só um cabo para realimentação, frenagem e alimentação de motor

Servo-motores higiênicos Kinetix VPH

  • Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Tem torque de pico de 2,76 a 73,5 Nm (24,43 a 650,48 lb.pol.)
  • Oferece potências nominais de 0,4 a 3,16 kW (0,54 a 4,23 HP)
  • Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio de 24 V integral
  • Oferece opções de cabo simples no motor de 1 a 15 m
  • Apresenta design higiênico com invólucro de aço inoxidável nível 316 e superfície suave para atender às normas 3A e EHEDG
  • Grau de proteção contra jato de líquido IP69K e certificação NSF

Servo-motores Kinetix VPC em regime de trabalho constante com ventilador

  • Disponíveis em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece classificação de torque de 17,6 a 191,1 N•m
  • Oferece potência nominal de 4,0 a 30,0 kW
  • Tem ventilador, vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interior
  • Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade

Servo-motores Kinetix VPC em regime de trabalho constante sem ventilador

  • Disponíveis em 3 tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece classificação de torque de 15,3 a 167,7 N.m
  • Oferece potência nominal de 3,4 a 24,4 kW
  • Com vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interior
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
  • Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade

Servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL

  • Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificação de torque de 0,46 a 33,0 N•m
  • Tem rotor de baixa inércia, vedação do eixo opcional

Servo motores de grau alimentício Kinetix VPF

  • Disponíveis em 6 tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificações de torque de 0,93 a 19 N•m
  • Inclui pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e lubrificante de vedação do eixo de grau alimentício e compatível com USDA
  • Inclui eixo e fechos de aço inoxidável

As aplicações típicas para servo-motores Kinetix VP de baixa inércia incluem:

  • Montagem automatizada
  • Inspeção automatizada
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
  • Empacotamento
  • Farmacêutica
  • Impressão
Chevron DownChevron Down
Assista a este vídeo e veja o servo-motor Kinetix VPC em ação

Software

Utilize o software a seguir para programar os servo motores do seu Kinetix VP-Series.

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

Início
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de download e compatibilidade de produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Início
Software FactoryTalk®
Main Image
Software
Software FactoryTalk®

Cada FactoryTalk oferece centrais para impulsionar o desempenho de seus negócios. De design e fase de comissionamento às necessidades de dados no nível de diretoria, trazemos valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais
Certificações
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL e CSA E146578
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Perfil do produto de servo-motor Kinetix VPC em regime de trabalho constante VPC-PP001_-PT-P
Kinetix VPH Hygienic Servo Motor Product Profile VPH-PP001_-EN-P
Perfil do produto de servo-motor Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001_-PT-P
Miscellaneous Publication
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores Kinetix VP Chevron RightChevron Right