Loading

Servo-motores assíncronos Kinetix HPK
Allen-Bradley

Aumente o desempenho dos seus equipamentos de produção escolhendo esta série de motores que combina alta potência com posicionamento preciso.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nossos motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ combinam alta potência com recursos de posicionamento precisos. Esses motores contêm enrolamentos otimizados para servo-controle acoplado à realimentação de alta resolução de forma a fornecer a precisão necessária para sua aplicação. Eles foram criados com base na tecnologia comprovada de motor de indução e fornecem alta confiabilidade e durabilidade em aplicações exigentes.

  • Realimentação de alta resolução (até 2 milhões de contagens por revolução)
  • Realimentação absoluta multivoltas opcional
  • O enrolamento do motor fornece torque constante em uma ampla gama de velocidades
  • Baixa inércia do rotor para altas taxas de aceleração
  • Torque contínuo de 96 a 955 Nm (849 a 8.445 lb-in)
  • Torque de pico de 192 a 1.927 Nm (1.699 a 17.042 lb-in)
  • Velocidades nominais de 1.500 e 3.000 RPM
  • Integra-se com o nosso servo-drive Kinetix® 7000 para aumentar a gama de soluções de movimento integrado Kinetix para até 200 HP (150 kW)
  • Conector padrão de realimentação DIN e caixa de junção para conexões de alimentação
  • O resfriamento do soprador integral permite maior desempenho em um pacote compacto
  • Flange IEC padrão e/ou montagem em pedal

As aplicações típicas para servo-motores HPK-Series™ incluem:

  • Empacotamento de alta potência
  • Conversão
  • Enrolar/desenrolar/reenrolar
  • Laminadores
  • Manuseio de materiais
  • Conformação de metal
  • Moldagem por injeção
  • Flying knife

Ferramentas e recursos

Studio 5000 Logix Designer
Main Image
Software
Studio 5000 Logix Designer

O software Studio 5000 Logix Designer® é um ganho de produtividade e um ponto central para gerenciar a família Allen-Bradley Logix 5000™ de controladores e sistema de controle relacionado.

Início
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)
Main Image
Suporte
Central de Download e Compatibilidade de Produtos (PCDC)

Use a Central de download e compatibilidade de produtos (PCDC) para encontrar downloads de produtos e muito mais.

Início
Software FactoryTalk®
Main Image
Software
Software FactoryTalk®

Cada FactoryTalk oferece centrais para impulsionar o desempenho de seus negócios. De design e fase de comissionamento às necessidades de dados no nível de diretoria, trazemos valor a todos os usuários em sua operação.

Saiba mais
Certificações
UL RecognizedUL Recognized
  • Identificado CE
  • CSA
  • Reconhecido pelo UL
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publication
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-motores assíncronos Kinetix HPK Chevron RightChevron Right