Loading

Sistema transportador inteligente QuickStick HT
Allen-Bradley

Possibilite processos mais flexíveis e produtivos usando nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT para mover cargas pesadas de até milhares de quilos.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Organizar e Filtrar
CloseClose
Filtrar e Refinar
Apagar tudo
Ordenar por Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar e Refinar
Mais vendido
Chevron UpChevron Up
Informações do produto Configurar produto Adicionar ao projeto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de produtos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Apagar tudo
Compare agora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Nosso sistema transportador inteligente QuickStick® HT fornece transporte rápido e preciso para cargas pesadas de até milhares de quilos. Ao mover transportadores usando força eletromagnética, você pode realizar o transporte com pressão zero em velocidades sem precedentes. 

Esta versão de alto empuxo da nossa tecnologia QuickStick é uma solução ideal para aplicações exigentes e é fácil de integrar, quer você esteja atualizando um layout existente ou desenvolvendo uma nova linha.

Visão geral

O sistema transportador inteligente QuickStick HT foi projetado para fornecer transporte rápido e preciso para cargas pesadas de até milhares de quilos. É a solução ideal em uma ampla variedade de aplicações industriais e é capaz de operar em salas limpas, porta-luvas e ambientes submersos.

O inversor QuickStick HT 5700 permite um gabinete menor e velocidades mais rápidas. Ele também fornece segurança funcional integrada para Safe Torque-Off.

  • Direcionamento automático de veículos 
  • Transporte anticolisão / sem pressão
  • Propulsão de estado sólido que oferece alta confiabilidade e vida útil prolongada
  • Comunicação Ethernet de alta velocidade
  • Cabeamento mínimo com conexões diretas de motor a motor
  • Realimentação integrada sem necessidade de sensores externos

Recursos

  • Velocidade: até 6 G dependendo da massa
  • Velocidade: até 5 m/s (ou mais dependendo da carga útil)
  • Comprimentos do estator
    • Largura simples: 1 m (3,3 pés) e 0,5 m (1,6 pés)
    • Largura dupla: 0,5 m (1,6 pés)
  • Veículos por metro: 2 m
  • Comprimento do veículo, mín.: 240 mm (9,4 pol.)
  • Empuxo por metro
    • Largura única: mais de 2.500 N de empuxo por metro
    • Largura dupla: mais de 5.000 N de empuxo por metro
  • Tamanhos de matriz magnética: 2 a 8 ciclos [238 a 958 mm], simples e duplo [104 mm e 206 mm]
  • Motor físico para aberturas de matriz magnética: 4 a 22 mm (0,16 a 0,87 pol.)
  • Material do gabinete: aço inoxidável
  • Motores vedados disponíveis para ambientes a vácuo, submerso ou extremos: sim
  • Repetibilidade: +/-1  mm
  • Segurança: Safe Torque-Off
Certificações
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Identificado CE
  • KC (Coreia)
  • Marrocos
  • Com certificação TÜV
  • Listado no UL
  • Marca UKCA

Produtos relacionados

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Publication
Perfil do produto sistema transportador inteligente QuickStick HT MMI-PP006_-PT-P
Miscellaneous Publication
Folheto de tecnologia de carrinho independente MOTION-BR002_-PT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controle de movimento Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema transportador inteligente QuickStick HT Chevron RightChevron Right