intervalo do pacote requisitado
O Intervalo do pacote requisitado (RPI) é um parâmetro configurável que define uma taxa específica na qual os dados são trocados entre o controlador e o módulo.
Você define o valor do intervalo do pacote requisitado durante a configuração inicial do módulo e pode ajustá-lo conforme necessário depois que a operação do módulo tiver começado.
IMPORTANTE:
Se você alterar o RPI enquanto o projeto estiver on-line, a conexão com o módulo será encerrada e restabelecida de uma das seguintes maneiras:
- Iniba a conexão com o módulo, altere o valor do intervalo do pacote requisitado e desiniba a conexão.
- Altere o valor do intervalo do pacote requisitado. Nesse caso, a conexão é interrompida e reiniciada imediatamente depois que você aplica a mudança à configuração do módulo.
Protocolo | Definição da faixa do intervalo do pacote requisitado |
|---|---|
ASCII genérico | 2 a 750 ms (por incrementos de 0,1 ms) |
Modbus mestre | 6 a 750 ms (por incrementos de 0,1 ms) |
Modbus secundário | 6 a 750 ms (por incrementos de 0,1 ms) |
IMPORTANTE:
Se o intervalo do pacote requisitado não for um múltiplo de 0,1 ms, arredonde o número para baixo para os valores múltiplos mais próximos de 0,1 ms. Por exemplo se o intervalo do pacote requisitado for 2,37 ms, arredonde para 2,3 ms.
Dê sua opinião