Visualização Contadores
A visualização Contadores só estará disponível se você escolher um valor para o parâmetro Contadores na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
Os contadores mostram as opções de configuração disponíveis para cada contador. Com base
em suas seleções de tempo de filtro de entrada, os tempos de Desligado → Ligado e Ligado
→ Desligado do filtro de entrada mudam. Você também pode habilitar as opções Rollover em
Pré-selecionado. Para modificar o valor pré-selecionado do contador, use
O.Counterxx.Preset
nos tags do controlador.Exemplo de visualização Contadores

IMPORTANTE:
O número total de contadores é subtraído do número de pontos disponíveis. Por exemplo, se você configurar um módulo 5034-IB16 para usar oito contadores, os primeiros oito terminais não estarão disponíveis para uso como pontos.
O número de pontos disponíveis no módulo, nesse caso, é 8. Ou seja, pontos de 8 a 15.
Diagnóstico Ptxx
Para visualizar os diagnósticos Ptxx, selecione Diagnósticos na visualização Contadores.
Exemplo de diagnóstico Ptxx

Dê sua opinião