Canal de diagnóstico
Esse tipo de dados é recuperado como parte da instância do conjunto de diagnósticos.
Diagnóstico digital com canal de diagnóstico (entrada)
- Tamanho = 24 bytes
Nome | Tipo de dados | Tamanho em bytes |
|---|---|---|
DataBits_Pad0 | BOOL | 2 |
Fault | BOOL | |
Uncertain | BOOL | |
DataBits_Pad3 | BOOL | |
DataBits_Pad4 | BOOL | |
DataBits_Pad5 | BOOL | |
FieldPowerOff | BOOL | |
DataBits_Pad7 | BOOL | |
DataBits_Pad8 | BOOL | |
DataBits_Pad9 | BOOL | |
DataBits_Pad10 | BOOL | |
DataBits_Pad11 | BOOL | |
DataBits_Pad12 | BOOL | |
DataBits_Pad13 | BOOL | |
DataBits_Pad14 | BOOL | |
DataBits_Pad15 | BOOL | |
DiagBits_Pad0…DiagBits_Pad15 | INT | 2 |
Pad | DINT | 4 |
FieldPowerOnTimestamp | LINT | 8 |
FieldPowerOffTimestamp | LINT | 8 |
Dê sua opinião