Dados de segurança do módulo de entrada de segurança
Atributo | Tipo de operação de ponto | |
|---|---|---|
Canal único | Canal duplo (na instrução do controlador) | |
Taxa de falha total [λ (relativa à segurança)] | 3.93497E-06 | 3.98296E-06 |
Fração de falha segura (SFF) | 99,997% | 99,997% |
Taxa de falha segura (λ S ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Cobertura de diagnóstico (DC) | 99,993% | 99,994% |
Taxa de falha segura detectada (λ SD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Taxa de falha segura não detectada (λ SU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Taxa de falhas perigosas (λ D ) | 1.96748E-06 | 1.99148E-06 |
Taxa de falhas perigosas detectadas (λ DD ) | 1.96736E-06 | 1.99136E-06 |
Taxa de falhas perigosas não detectadas (λ DU ) | 1.28515E-10 | 1.23271E-10 |
Intervalo de testes de diagnóstico (DTI) (horas) | 8 | 8 |
Tolerância a falhas em hardware (HFT) | 0 | 1 |
Taxa de falso alarme (STR) | 3.949E-06 | 4.118E-06 |
Tempo médio até a falha, falso (MTTF-falso), (horas) | 253259 | 242837 |
PFH (1/hora) | 1.285E-10 | 1.233E-10 |
PFD méd , no tempo de missão de 20 anos | 1.126E-05 | 1.080E-05 |
Tempo de reação de segurança (SRT), (milissegundo) Se o intervalo do pacote requisitado mudar, SRT (ms) = (RPI – 2) + 7 ms | 7 a RPI de 2 ms | 7 a RPI de 2 ms |
Tempo médio para falha perigosa (MTTF D ) = 1/λD O tempo médio para reparações (MTTR) é de 8 horas = DTI | ||
Dê sua opinião