Visualização Conexão
Use a conexão para definir o comportamento do controlador para o dispositivo:
- Definir a taxa de intervalo do pacote requisitado. Para obter mais informações, consulte Intervalo do pacote requisitado.
- Selecione a conexão Unicast ou Multicast a ser usada na rede EtherNet/IP. Para obter mais informações, consulte Conexão unicast ou multicast.
- Visualize o motivo da falha de conexão.DICA: Se houver uma falha de conexão, a área Falha de conexão exibirá o código de erro com uma descrição que ajudará a solucionar o problema do módulo. Para obter mais informações, consulte Localização de falhas do seu módulo.
- Iniba o módulo. Para obter mais informações, consulte Inibição do módulo.
- Configure a resposta a falhas para falhas de conexão enquanto o controlador estiver no modo de operação.
- Habilite ou desabilite o diagnóstico automático.ATENÇÃO: Se você não habilitar o diagnóstico automático, o dispositivo não publicará diagnósticos no FatoryTalk Alarms and Events.
Exemplo de visualização de Conexão

Valores mínimos recomendados de intervalo do pacote requisitado para filtros de encaixe
Na tabela a seguir, cada ajuste de parâmetro do filtro de encaixe tem um valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado do módulo que possibilitam o tempo necessário para coletar amostras de cada canal. O intervalo do pacote requisitado mínimo recomendado para o módulo é o máximo de um de todos os valores recomendados por canal.
Filtro de encaixe (Hz) | Valor mínimo recomendado de intervalo do pacote requisitado do módulo | |
|---|---|---|
10 | 106 | |
20 | 53,1 | |
50 | 22 | |
60 (padrão) | 18,3 | |
100 | 9 | |
200 | 5,9 | |
500 | 2,2 | |
1000 | 1,1 | |
2.500 | 0,5 | |
5000 | 0,3 | |
Dê sua opinião